Transmetteur d'humidité relative

Série HX71

Transmetteur d'humidité | Série HX71

Transmetteur d'humidité

129,00 HX71-MA

Garantie 1 an CE
  • Boîtier en acier inoxydable 316
  • Précision ±4% HR @ 23°C
  • Il existe 3 modèles qui proposent les différentes sorties : 4 à 20 mA, 0 à 1 Vdc et 0 à 5 Vdc
  • Filtre du capteur en acier inox, amovible pour nettoyage facile
  • Idéal pour fixation murale ou pour montage sur canalisation
Instruments de mesure de l'humidité relative - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les capteurs et transmetteurs d'humidité relative HX71 permettent de surveiller l'humidité de nombreuse applications avec une grande fiabilité et pour un coût abordable. Sa conception compacte convient pour un montage mural ou sur canalisation (kit de montage disponible). Etalonné en usine ces capteurs stables dans le temps, ont une excellente sensibilité et une réponse rapide. Grâce à leur sortie linéarisée et à leur simplicité de connexion, ces transmetteurs peuvent s'interfacer facilement avec la plupart des systèmes d'affichage, de contrôle ou d'enregistrement. Les transmetteurs HX71 comprennent les boîtiers en acier inox 316 IP66 (NEMA 4) et un câble de sortie blindé avec fils dénudés. L'unité est très simple à installer. .

CARACTERISTIQUES
Précision HR: ±4 % HR de 15 à 85 % HR @ 23 °C ±4,5 % HR en-dessous de 15 et au-dessus de 85 % HR @ 23 °C
Gamme de Tension d'Entrée:
    Modèle HX71-MA:
8 à 12 Vdc (polarité protégé),  
     Modèles HX71-V1 et HX71-V2:  8 à 24 Vdc (polarité protégé),
Sortie:
   HX71-MA: 4 à 20 mA pour 0 à 100% HR
    HX71-V1: 0 à 5 Vdc pour 0 à 100% HR
    HX71-V2: 0 à 1 Vdc pour 0 à 100% HR
Câblage:
    HX71-MA:
        Fil Rouge: alimentation +
        Fil Noir: retour/sortie +
    HX71-V1, HX71-V2:
        Fil Rouge: alimentation +
        Fil Noir: alimentation/sortie -
        Fil Blanc: sortie +
Compensation de Température HR: -25 à 85°C (-13 à 185°F)
Répétabilité: ±1% HR
Boîtier: Acier inox 316
Connexions: 2 m câble blindé, fils dénudés, gaine PVC
Dimensions: 138 x 16mm
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHX71-MA
HX71-MA Star
129,00
Stock: 3 semaines
 
Capteur/ transmetteur HR avec sortie 4 à 20 mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHX71-V1
HX71-V1 Star
129,00
Stock: En stock
 
Capteur/ transmetteur HR avec sortie 0 à 5 Vdc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHX71-V2
HX71-V2 Star
129,00
Stock: 1 semaine
 
Capteur/ transmetteur HR avec sortie 0 à 1 mA
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHX70-MKIT
HX70-MKIT Star
14.25
Stock: 1 semaine
 
Kit de montage pour mur/canalisation
  
PSU-24V-UNIVERSAL Star
30.50
Stock: En stock
 
Alimentation 24V dc 750mA . câble de raccordement avec fils dénudés de longueur 1,8m, 90-240Vca avec broches international
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeELC-PS01
ELC-PS01 Star
67.00
Stock: 1 semaine
 
Alimentation 24Vdc 1A .Montage rail DIN. 100-240Vca, bornes à vis.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU
CAL-3-HU Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage raccordé, 3 points
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100 Star
32.00
Stock: En stock
 
Câble blindé, 4 conducteurs de 30m pour transmetteur (bobine)
  
IND-KIT Star
7.20
Stock: 1 semaine
 
Kit de montage mural/en conduit
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec: câble blindé avec fils dénudés; filtre du capteur, amovible; manuel d'utilisateur.