Série iLD : Contrôleurs et compteurs à affichage large

Série iLD

Contrôleurs et compteurs à affichage large | Série iLD

Contrôleurs et compteurs à affichage large

755,00 iLD24-UTP

  • Chiffres DEL larges et lumineux de 57,2 mm ou 101,6 mm
  • Programmé pour changer de couleurs: ROUGE, ORANGE, VERT
  • Plusieurs choix d'entrées
  • Relais en option pour les commandes d'alarme et PID
  • Communication via Ethernet, RS-232, RS-485, et MODBUS
  • Serveur Web intégré
  • Logiciel gratuit, commandes Active X
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les Régulateurs de température


Les compteurs et contrôleurs primés iSeries possèdent maintenant un GRAND affichage.

Comme avec tous les compteurs iSeries, le changement de couleur de l'affichage peut s'effectuer à n'importe quel niveau de consigne ou d'alarme. Par exemple, un indicateur peut être configuré pour afficher les valeurs de procédé en VERT lors d'une montée en régime et passer à l' ORANGE pour signaler le niveau de fonctionnement normal et ensuite au ROUGE pour marquer un état d'alarme. Ce changement de couleur est immédiatement visible à distance et permet à un opérateur de réagir immédiatement.

Le grand afficheur peut être monté encastré dans un panneau ou sur une surface avec les supports compris. Le corps de l'afficheur offre une protection NEMA 4/IP65. Que l'afficheur soit monté dans un tableau ou sur une surface, il ne nécessite aucune gaine NEMA emcombrante et chère. Spécifications mécaniques

Le grand afficheur peut supporter une variété d'entrées de signal qui viennent directement des transducteurs ou émetteurs de procédé, et peut afficher les données transmises des autres instruments OMEGA via une communication en série ou Ethernet.

Le "Grand afficheur universel de procédé et température" a été conçu pour les thermocouples, RTD, et tension et courant de procédé. Il peut supporter 10 types de thermocouples: K, J, T, E, R, S, B, C, N, & J DIN. Il fonctionne avec une large sélection de RTD, tous les deux des courbes Pt. 0,00385 et 0,00392 pour 100 Ohm, 500 Ohm, et 1000 Ohm et il mesure avec des connexions à 2, 3 ou 4 fils pour la précision la plus haute. Le iSeries mesure une plage de tension de procédé de: 0-100 mV, 0-1 V, 0-10 V ou un courant de 0-20 mA avec une excitation intégrée de 10 Vcc et 24 Vcc en standard.

Le "Grand afficheur universel de procédé et déformation" supporte une grande variété de courant et tension CC de toutes les cellules de charge communes, transducteurs de pression, et la plupart des transducteurs de type de jauge de déformation. Le compteur mesure des plages d'entrée de 0-100 mV, -100 à 1 V, 0-10 V, 0-20 mA (4-20 mA) avec une excitation intégrée de 5 Vcc et 10 Vcc en standard. Ce modèle possède également une linéarisation de 10 points qui assure des mesures précises venant d'une large gamme de transducteurs uniques et non linéaires.

Le "Grand afficheur CA" offre une mesure isolée et précise de signaux de courant et tension CA. Le modèle de tension CA peut être mise à l'échelle pour des plages de 0-400mVCA à 0-400VAC. Le modèle de courant CA couvre une plage de 0-10 mA à 0-5 Amps CA.

Le "Grand afficheur d'impulsion de fréquence" vous offre une mesure isolée et précise de fréquence (de 200 Hz à 50 kHz) et de signaux d'impulsion (jusqu'à 200M impulsion à échelle pleine) qui peuvent être mise à l'échelle à n'importe quelle unité.

Le "Grand afficheur Ethernet" peut afficher les données transmises via un réseau Ethernet ou une communication en série des instruments OMEGA, d'un ordinateur, ou d'autres appareils qui transmettent des données ASCII via RS-422 ou RS-485. Le GRAND afficheur est compatible avec presque tous les appareils OMEGA qui possèdent des communications en série, y compris: les compteurs et contrôleurs iSeries, les compteurs numérique pour panneaux DP41B, les conditionneurs de signaux à montage rail DIN iDRX, entre autres.

Les GRANDS afficheurs sont faciles à configurer et peuvent être mises à l'échelle à n'importe quelle unité avec les touches de face avant, ou un ordinateur en utilisant le logiciel de configuration gratuit et la connexion Ethernet ou communication en série en option. L'option Ethernet permet à l'appareil d'être connecté à un réseau Ethernet standard et communique en utilisant le protocole TCP/IP protocole standard. L'option Ethernet comprend également les communications en série RS-485 (et RS-422). L'option communication en serie comprend à la fois le RS-232 et RS-485 (et RS-422) dans un instrument, et communique avec une communication ASCII simple, ainsi que le protocole MODBUS.

Le grand affichage possède un choix de deux sorties en option: relais mécaniques Forme C unipolaires bidirectionnels, relais à semi-conducteurs, impulsion cc, et/ou une sortie analogique programmable configurable en tant que fonction de contrôle ou retransmission de la valeur de procédé.

-
MATRICE DE COMMANDE - ENTRÉES EN OPTION
-
COMPTEUR
2 RELAIS
SORTIE EN SÉRIE
ETHERNET
T+P
X
X
SORTIE EN SÉRIE
X
S+P
X
X
X
X
FP
X
-
X
X
ACC
X
-
X
X
ACV
X
-
X
X
EI
X
-
-
-

Affichage à couleurs programmables
OMEGA ajoute un afficheur LARGE à la ligne primée de compteurs et contrôleurs iSeries. Comme avec tous les compteurs iSeries, le changement de couleur de l'affichage peut s'effectuer à n'importe quel niveau de consigne ou d'alarme. Les nouveaux compteurs iSeries possèdent la plage de signal la plus large d'entrées de signaux ainsi que des sorties de contrôle, alarme et communication, y compris : RS232, RS485, MODBUS, et Ethernet.
La nouvelle série iSeries comprend les premiers indicateurs et contrôleurs numériques avec un serveur Web intégré et peuvent se connecter directement à l'Internet/Ethernet. Vous pouvez "visualiser" votre compteur et contrôler votre procédé à travers un navigateur Web sur l'Internet de n'importe où dans le monde. Avec le nouveau grand affichage, vous pouvez voir votre compteur à 30 mètres de distance.

Par exemple, un indicateur peut être configuré pour afficher les valeurs de procédé en VERT lors d'une montée en régime et passer à l'ORANGE pour signaler le niveau de fonctionnement normal et ensuite au ROUGE pour marquer un état d'alarme. Ce changement de couleur est immédiatement visible à distance et permet à un opérateur de réagir immédiatement. Vous pouvez aussi choisir de faire revenir la couleur à l'état antérieur quand la valeur repasse le seuil, ou de maintenir la couleur jusqu'à une intervention d'opérateur.

L'affichage peut également être programmé à toujours afficher la même couleur: VERT, ORANGE, ou ROUGE. Ceci permettra, par exemple, l'identification immédiate de valeurs affichées venant de trois endroits différents, ou de trois mesures différentes telle que la température, pression, et débit.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
THERMOCOUPLE DE TEMPÉRATURE UNIVERSEL, ENTRÉE RTD & PROCÉDÉ
iLD24-UTP Star
755,00
Stock: 2 semaines
 
Moniteur/contrôleur, affichage à 4 digits, 57 mm, température/procédé universel
iLD44-UTP Star
950,00
Stock: 2 semaines
 
Moniteur/contrôleur, affichage à 4 digits, 101 mm, température/procédé universel
ENTRÉE JAUGE DE DÉFORMATION ET PROCÉDÉ
iLD24-SP Star
755,00
Stock: 2 semaines
 
Moniteur/contrôleur, affichage à 4 digits, 57 mm, jauge de déformation/procédé
iLD44-SP Star
950,00
Stock: 2 semaines
 
Moniteur/contrôleur, affichage à 4 digits, 101 mm, jauge de déformation/procédé
ENTRÉE FRÉQUENCE/IMPULSION/DÉBIT/TOTAL
iLD24-FP Star
665,00
Stock: 2 semaines
 
Affichage à 4 digits, 57 mm avec entrée fréquence/impulsion totalisation
iLD26-FP Star
855,00
Stock: 2 semaines
 
Affichage à 6 digits, 57 mm avec entrée fréquence/impulsion totalisation
iLD44-FP Star
855,00
Stock: 2 semaines
 
Affichage à 4 digits, 101 mm avec entrée fréquence/impulsion totalisation
iLD46-FP Star
1 040,00
Stock: 2 semaines
 
Affichage à 6 digits, 101 mm avec entrée fréquence/impulsion totalisation
ENTRÉE COURANT CA & TENSION
iLD24-ACC Star
665,00
Stock: 2 semaines
 
Affichage à 4 digits, 57 mm avec entrée courant c.a.
iLD44-ACC Star
855,00
Stock: En stock
 
Affichage à 4 digits, 101 mm avec entrée courant c.a.
iLD24-ACV Star
665,00
Stock: 2 semaines
 
Affichage à 4 digits, 57 mm avec entrée tension c.a.
iLD44-ACV Star
855,00
Stock: 2 semaines
 
Affichage à 4 digits, 101 mm avec entrée tension c.a.
AFFICHEURS A DISTANCE
iLD24-EI Star
665,00
Stock: 2 semaines
 
Affichage à 4 digits, 57 mm avec entrée Ethernet, RS-232, RS-485/422
iLD44-EI Star
855,00
Stock: 2 semaines
 
Affichage à 4 digits, 101 mm avec entrée Ethernet, RS-232, RS-485/422
iLD26-EI Star
855,00
Stock: 2 semaines
 
Affichage à 6 digits, 57 mm avec entrée Ethernet, RS-232, RS-485/422
iLD46-EI Star
1 040,00
Stock: 1 semaine
 
Affichage à 6 digits, 101 mm avec entrée Ethernet, RS-232, RS-485/422
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Taille de l'afficheur Select:
24 pour 57 mm 4 digits
44 pour 101 mm 4 digits
26 pour 57 mm 6 digits(pour les unités FP et CA uniquement)
46 pour 101 mm 6 digits

(2) Type d'entrée Select:
UTP pour THERMOCOUPLE TEMPÉRATURE UNIVERSEL ENTRÉE RTD & PROCÉDÉ
SP pour ENTRÉE JAUGE DE DÉFORMATION & PROCÉDÉ
FP pour ENTRÉE FRÉQUENCE/IMPULSION/DÉBIT/TOTAL
ACC pour COURANT CA
ACV pour TENSION CA

(3) Options de communication Select:
Rien (champ vide de congé) pour Aucune option de communication
-C24 pour RS-232 et RS-485/422 isolée(pour UTP et SP uniquement)
-C4EI pour Ethernet avec serveur Web intégré + RS-485/422(pour UTP et SP uniquement)
-C2A pour RS232 & sortie analogique isolée(FP et ca uniquement)
-EI pour Ethernet avec sortie serveur Web intégréOutput(FP et CA uniquement)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.