R2 Système infrarouge de mesure et de contrôle de température à fibre optique bi-chromatique ultra performance.

iR2P et iR2C

Pyromètre infrarouge | iR2P et iR2C

Pyromètre infrarouge

2 850,00 IR2C-1000-33-C24

CE
  • 300°C à 3000°C
  • Qualité supérieure
  • Ethernet et RS232/485 disponibles
  • Régulateur PID auto-adaptif
  • Visée laser intégrale unique
  • Haute précision
  • Fonctionnement bi-chromatique ou mono-chromatique
  • Câble en fibre optique remplaçable
  • Internet intégré sur tous les modèles
Instruments de mesure de température infrarouge - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermomètres infrarouges

L'OMEGA série iR2™ est un instrument de pointe pour effectuer des mesures de température dans des conditions extrêmes (300ºC-3000ºC). Il est plus particulièrement adapté pour les applications de mesure et de régulation concernant les métaux, le verre, les semi-conducteurs et plus. L'iR2 a un temps de réponse extrêmement rapide de 10 millisecondes et une précision de 0.2% de la pleine échelle.

MESURE Bi-CHROMATIQUE
L'iR2 mesure la température utilisant une technique bi-chromatique. Il mesure l'intensité du rayonnement infrarouge à deux longueurs d'onde et calcule la température à partir du ratio de ces deux voies de mesure; Contrairement aux pyromètres monochromatiques qui mesurent l'énergie infrarouge totale. La technique de mesure ratio 2-couleurs est essentielle pour des mesures précises dans plusieurs applications : lorsque la cible est obscurcie par le fumé ou la vapeur; lorsque la cible est vue à travers une fenêtre ou un écran qui réduit l'énergie; ou lorsque l'émissivité de la cible change ou est inconnu. Contrairement à un pyromètre monochromatique qui détermine la température moyenne de tous dans son champ de vision, l'iR2 ne requit pas que la cible remplit le champ de vision, à condition que la température de la cible soit plus haute que l'arrière plan ou des matériaux au premier plan. Ce permet l'installation de la lentille de l'iR2 d'être plus éloigné de la cible, ou au dehors d'une fenêtre ou d'un écran, ainsi que pour mesurer, plus précisément, les cibles petites ou en mouvement. L'iR2 est commutable entre bi-chromatique et mono-chromatique.

BOITIER ROBUSTE EN FONTE d'ALUMINIUM ou COFFRE PANNEAU
Il existe deux modèles très pratique de l'iR2 : L'iR2C dispose d'un boîtier très robuste en fonte d'aluminium (IP65) qui peut être monté sur n'importe quelle surface, alimentation 20-36 Vcc ou 24 Vac. Le modèle iR2P coffret panneau 1/8 DIN est adapté pour montage dans des armoires ou des casiers, avec d'autres instruments, IP65 (la face avant du coffret), alimentation 90-240 Vac ou 110-375 Vcc.


iR2C Boîtier en fonte d'aluminium
iR2P Coffret panneau 1/8 DIN

CARACTERISTIQUES
Précision: 0,2% pleine échelle
Répétitivité: 0,2% pleine échelle
Résolution en Température:
Gamme de Mesure:
300 à 1300ºC mono-chromatique; 450 à 1300ºC bi-chromatique
600 à 1800ºC mono et bi-chromatique
Temps de Réponse: 10 ms (0 à 63% de la valeur stabilisée)
Réponse Spectrale: de 0,8 à 1,7 microns
Modes de Mesure de température IR:
Commutable bi-chromatique ou mono-chromatique
Emissivité:
Réglable 0,1 à 1,0 (mode mono-chromatique)
Rampe: 0,85 – 1,15 (bi-chromatique)
Champ de Visée:
25 : 1, Distance focale réglable de 200 mm à plus de 4m
Diamètre du Rayon:
Taille minimum du spot: 8mm, distance minimum: 200mm
D'autre ensembles optiques avec des tailles du spot plus petite, sont disponibles
Dimensions (Ensemble optique): Ø 20 x 62 mm Longueur maximum
Câble Fibre Optique : 1 m en standard, 2, 3 et 10m en option
Alimentation iR2P:
90-240 Vac +/-10% ou 110-375 Vcc tension équivalente; 5W
Alimentation iR2C:
20-36 Vcc ou 24 Vac; 4W
Température Ambiante de Fonctionnement :
Régulateur:
0 à 50ºC
Ensemble Optique:
0 à 200ºC, sans refroidissement, en standard
Des ensembles optiques avec les températures ambiantes de fonctionnement plus haut sont disponibles
Affichage: Double trois couleurs (Orange, Vert & Rouge), programmables
Protection:
IP65, NEMA4 (Ensemble optique et face avant du coffret)
Interfaces de communication:
RS232 ou RS485/422 - Ethernet et RS485/422
Régulateur:
arrêt/marche ou PID auto-adaptatif
Sorties:
Deux pour contrôle ou alarme
Type de Sortie: Tension ou courant analogique (0-10Vcc ou 4-20mA),
impulsions cc (10Vcc @ 20mA),
Relais SPDT "C" 3A @ 120 Vac, 3A @ 240 Vac pour iR2P; 200 mA @ 3 Vcc pour iR2C
Sortie Analogique Temps de Réponse:
1s
Sortie d'Impulsions Temps de Réponse:
1s
Visée Laser:
Intégrée dans le contrôleur pour l'alignement de l'ensemble optique
Longueur d'Onde(Couleur):
650nm (ROUGE)
Distance d'Utilisation:
20 cm à 4 m, en standard

Puissance Maximale de Sortie: <1mW
Lieu d'avertissement laser: Sur le boîtier de contrôleur et la tête optique
Classification: Class 2; Conforme à FDA 21 CFR 1040.10; CE EN 60825-1/11.2001
Mise en Service du Laser: Par menu du contrôleur
Indication de Service: Affichages

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
IR2C-1000-33-C24 Star
2 850,00
Stock: 6 semaines
 
Régulateur, boîtier en fonte aluminium, 2 relais SPDT, 1000 à 3000ºC , RS-232 et RS-485/422 isolés.
IR2C-1000-33-C4EI Star
2 850,00
Stock: 6 semaines
 
Régulateur, boîtier en fonte aluminium, 2 relais SPDT, 1000 à 3000ºC , Ethernet avec serveur Web integré et RS-485/422/MODBUS isolé
IR2C-1000-43-C24 Star
2 850,00
Stock: 6 semaines
 
Régulateur, boîtier en fonte aluminium, 2 relais sorties impulsions 10Vcc, 1000 à 3000ºC , RS-232 et RS-485/422 isolés
IR2C-300-33-C24 Star
3 320,00
Stock: 6 semaines
 
Régulateur, boîtier en fonte aluminium, 2 relais SPDT, 300 à 1300ºC, RS-232 et RS-485/422/ isolés
IR2C-600-33-C24-L3MM Star
3 035,00
Stock: 6 semaines
 
Régulateur, boîtier en fonte aluminium, 2 relais SPDT, 600 à 1800ºC , RS-232 et RS-485/422 isolé. Taille de spot 3mm@distance focale fixe 225mm
IR2C-600-33-C24-L2MM Star
3 035,00
Stock: 6 semaines
 
Régulateur, boîtier en fonte aluminium, 2 relais SPDT, 600 à 1800ºC , RS-232 et RS-485/422 isolé. taille de spot 2mm @ 150mm distance focale fixe
IR2C-600-43-C4EI Star
2 850,00
Stock: 6 semaines
 
Régulateur, boîtier en fonte aluminium, 2 relais sortie d'impulsons, 600 à 1800ºC , Ethernet avec serveur Web integré et RS-485/422/MODBUS isolé
Longueurs de Câble Fibre Optique en Option (au lieu de câble de longueur 1m)
iR2-03 Star
162.00
Stock: 6 semaines
 
Câble fibre optique, longueur 90cm (en standard, câble en quartz est fourni avec la gamme 300)
iR2-06 Star
203.00
Stock: 6 semaines
 
Câble fibre optique longueur 1,8m
iR2-10 Star
289.00
Stock: 6 semaines
 
Câble fibre optique longueur 2,7m
iR2-30 Star
715.00
Stock: 6 semaines
 
Câble fibre optique longueur 10m
iR2-03Q Star
384.00
Stock: 6 semaines
 
Câble fibre optique quartz longueur 1,8m
iR2-10Q Star
885.00
Stock: 6 semaines
 
Câble fibre optique quartz longueur 2,7m
Accessoires
iR2-LENS Star
430.00
Stock: 6 semaines
 
Objectif standard, taille de spot 8 mm @ distance focale fixe de 200 mm (25:1)
iR2-L2MM Star
620.00
Stock: 1 semaine
 
Objectif , taille de spot 2 mm @ distance focale fixe de 150 mm(75:1)
iR2-L3MM Star
620.00
Stock: 6 semaines
 
Objectif , taille de spot 3 mm @ distance focale fixe de 225 mm (75:1)
CAL3-iR2 Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage raccordé à 5 points
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Type de Boîtier Select:
C pour fonte aluminium
P pour 1/8 DIN coffret panneau

(2) Gamme de Mesure Select:
300 pour 300 à 1300ºC usage avec câble de quartz est obligatoire
600 pour 600 à 1800ºC
1000 pour 1000 à 3000ºC

(3) Sorties Select:
53 pour 1Sortie Analogique commutable comme contrôle ou retransmission de la valeur de processus et une relais SPDT
43 pour Pulsed 10 Vdc @ 20 mA et un relais SPDT
33 pour Deux relais SPDT

(4) Options Réseaux Select:
C24 pour Isolé RS-232 et RS-485/422
C4EI pour Ethernet avec serveur web intégré + Isolé RS-485/422/MODBUS

(5) Les Ensembles Optiques Select:
Rien (champ vide de congé) pour Objectif standard
focale variable. Distance focale de l'objectif à la cible variable entre 200mm à 4 metres. Ratio taille de spot 25 pour 1 (taille de spot 8 mm @ 200 mm distance)
-L2MM pour taille de spot 2 mm @ distance focal fixe de 150 mm (75 pour 1)
-L3MM pour taille de spot 3 mm @ distance focale fixe de 225 mm (75 pour 1)

(6) Option Température Ambiante Elevée Select:
Rien (champ vide de congé) pour Pas requis
-HT pour Température ambiante élevée 0 à 300º C objectif et ensemble câble 0.9m Câble quartz fibre optique (consultez notre département des ventes pour les longueurs différentes)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.