Sondes Super OMEGACLADTM XL, très faible dérive à haute température, super précises, super stables, super rapport qualité/prix

KMTXL

Sondes Super OMEGACLADTM XL | KMTXL

Sondes Super OMEGACLADTM XL

  • Pour une utilisation jusqu'à 1 335 °C
  • Excellente stabilité à long terme à des températures élevées
  • Diamètres plus larges disponibles (Contactez le service commercial)
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription



CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Des exemples de références sont indiqués ci-dessous. Pour les autres configurations voir le Tableau Constructeur de référence en dessous de ce tableau.
Type K
KMTXL-IM050G-150 Star
30.00
Stock: 2 semaines
 
Sonde thermocouple K, 0,5 mm de diamètre, 150 mm de longueur, jonction à la masse
KMTXL-IM050U-150 Star
31.50
Stock: En stock
 
Sonde thermocouple K, 0,5 mm de diamètre, 150 mm de longueur, jonction isolée
KMTXL-IM075U-150 Star
40.00
Stock: 2 semaines
 
Sonde thermocouple K, 0,75 mm de diamètre, 150 mm de longueur, jonction isolée
KMTXL-IM100G-150 Star
30.00
Stock: 2 semaines
 
Sonde thermocouple K, 1,0 mm de diamètre, 150 mm de longueur, jonction à la masse
KMTXL-IM300U-150 Star
35.50
Stock: 2 semaines
 
Sonde thermocouple K, 3,0 mm de diamètre, 150 mm de longueur, jonction isolée
KMTXL-IM300G-150 Star
29.00
Stock: 3 semaines
 
Sonde thermocouple K, 3,0 mm de diamètre, 150 mm de longueur, jonction à la masse
Type N
NMTXL-IM050U-300 Star
36.00
Stock: 2 semaines
 
Sonde thermocouple N, 0,5 mm de diamètre, longueur 300 mm, jonction isolée
NMTXL-IM150U-150 Star
30.50
Stock: 2 semaines
 
Sonde thermocouple N, 1,5 mm de diamètre, longueur 150 mm, jonction isolée
NMTXL-IM300U-300 Star
40.00
Stock: 2 semaines
 
Sonde thermocouple N, 3 mm de diamètre, longueur 300 mm, jonction isolée
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Remarque : les sondes de 0,75 mm de diamètre ou plus sont fournies avec des jonctions de transition moulées. Les sondes plus petites sont fournies avec des jonctions de transition en acier inoxydable.
[*]Précisez le type de jonction : G (à la masse), E (exposée) ou U (isolée)
[**]Précisez la longueur en millimètres : 150 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm.