Thermomètres numériques pour plan de travail. Modèles à 1 ou 10 canaux avec option de connectivité Ethernet intégrée

Série MDSi8

Thermomètres numériques pour plan de travail | Série MDSi8

Thermomètres numériques pour plan de travail

  • Internet intégré en option
  • Boîtier métallique résistant et portable pour plan de travail avec poignée articulée
  • Modèles à 1 ou 10 canaux
  • Basés sur les nouveaux indicateurs OMEGA iSeries
  • Qualité supérieure
  • Garantie de 5 ans
  • Haute précision ±0,5 °C, 0,03 % de la lecture
  • Convivial et simple à configurer
  • Entrées universelles : thermocouple, RTD, Tension/Courant du procédé, Contrainte sur les modèles à 1 canal
  • Affichage couleur entièrement programmable, standard
  • Relais d'alarme ou sortie analogique en option
Compteurs de paillasse - Voir Les Produits Associés

Déscription

L'OMEGA® MDSi8 est un indicateur numérique ⅛ DIN (96 x 48 mm) contenu dans un boîtier métallique résistant pour plan de travail et doté du grand affichage iSeries à différentes couleurs. Les chiffres sont deux fois plus grands que ceux des indicateurs ⅛ DIN. Les indicateurs de la gamme iSeries sont dotés du seul affichage LED pouvant être programmé pour changer de couleur, Vert, Orange et Rouge, à tout point de consigne ou point d'alarme. D'autres options incluent la sortie analogique programmable isolée, les communications série, Modbus et Ethernet.
L'appareil de température et de procédé universel (modèle « i ») accepte 10 types de thermocouples communs, plusieurs RTD et plusieurs plages de tension et de courant (CC) du procédé.

CARACTÉRISTIQUES
Précision : ±0,5 °C temp. ; 0,03 % de la lecture du procédé
Résolution : 1°/0,1° ; procédé 10 µV
Stabilité de température :
        RTD : 0,04 °C/°C
        Thermocouple à 25 °C : 0,05 °C/°C­ (compensation de jonction froide)
        Procédé : 50 ppm/°C
NMRR : 60 dB
CMRR : 120 dB
Conversion A/N : double pente
Fréquence de lecture : 3 échantillons par seconde
Filtre numérique : programmable
Affichage : LED à 4 digits, 9 segments, 21 mm
        Couleurs VERT, ORANGE et ROUGE programmables pour la variable du procédé, le point de consigne et la température
Types d'entrée : thermocouple, RTD, tension analogique, courant analogique
Résistance fil thermocouple : 100 Ω max.
Type de thermocouple (ITS 90) : J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
Entrée RTD (ITS 68) : capteur 100/500/1 000 Ω Pt, 2, 3 ou 4 fils ; courbe 0,00385 ou 0,00392
Entrée de tension : 0 à 100 mV, 0 à 1 V, 0 à 10 Vcc
Impédance en entrée : 10 MΩ pour 100 mV, 1 MΩ pour 1 ou 10 Vcc
Entrée de courant : 0 à 20 mA (5 Ω de charge)
Configuration : unique
Polarité : unipolaire
Temps de réponse : 0,7 s pour 99,9 %
Choix de décimale : aucune, 0,1 pour la température ; aucune, 0,1, 0,01 ou 0,001 pour le procédé
Réglage du point de consigne : -1 999 à 9 999
Réglage de l'étendue : 0,001 à 9 999
Réglage d'offset : -1 999 à +9 999
Ethernet : conformité à la norme IEEE 802.3 10Base-T
Protocoles pris en charge : TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS232/RS422/RS485 : sélectionnable via le menu ; protocoles ASCII et Modbus sélectionnables via le menu ; programmable de 300 à 19,2 Ko ; fonction de configuration programmable complète ; programmation possible pour la transmission de l'affichage en cours, de l'état d'alarme, de la valeur et de l'état d'entrée min./max. et réelle
        RS485 : adressable entre 0 et 199
        Raccordement : connecteur DB-9 sur le panneau arrière
Alarmes 1 et 2 (programmables) en option : relais SPDT forme « C », sortie limitée à 30 Vrms uniquement
        Fonctionnement : haut/bas, au-dessus/en-dessous, bande, verrouillage/déverrouillage, normalement ouvert/normalement fermé et procédé/écart ; configurations en face avant
Sortie analogique en option (programmable) : non isolée, retransmission 0 à 10 Vcc ou 0 à 20 mA, 500 O max. (sortie 1 uniquement). Précision de ±1 % de PE dans les conditions suivantes :
        1) l’entrée n’est pas mise à l’échelle en dessous de 1 % de l’entrée PE
        2) la sortie analogique n’est pas mise à l’échelle en dessous de 3 % de la sortie PE
Alimentation : 90 à 240 Vca, 50 à 60 Hz
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMDSi8
MDSi8 Star
520,00
Stock: 2 semaines
 
One channel benchtop thermometer, universal input (TC, RTD, PV)
  
MDSi8A Star
565,00
Stock: 2 semaines
 
One channel benchtop thermometer, universal input (TC, RTD, PV) with analog output
  
MDSi8S Star
575,00
Stock: 1 semaine
 
One channel benchtop strain meter
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMDSSi8-TC
MDSSi8-TC Star
590,00
Stock: 2 semaines
 
Ten channel benchtop thermometer, dedicated TC input
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMDSSi8A-TC
MDSSi8A-TC Star
635,00
Stock: 2 semaines
 
Ten channel benchtop thermometer, dedicated TC input with analogue output
  
MDSSi8-RTD Star
590,00
Stock: 2 semaines
 
Ten channel benchtop thermometer, dedicated 100 ohm RTD input
  
MDSSi8A-RTD Star
635,00
Stock: 2 semaines
 
Ten channel benchtop thermometer, dedicated 100 ohm RTD input with analogue output
  
MDSSi8-PV Star
590,00
Stock: 2 semaines
 
Indicateur 10 voies pour plan de travail, entrée courant / tension
  
MDSSi8A-PV Star
635,00
Stock: 2 semaines
 
Indicateur 10 voies pour plan de travail, entrée courant / tension avec sortie analogique
Ordering Examples for options - contact sales for other configurations
  
MDSi8-C24 Star
575,00
Stock: 2 semaines
 
One channel universal input benchtop thermometer with RS-232/485 communication
  
MDSi8A-AL Star
645,00
Stock: 2 semaines
 
One channel universal input benchtop thermometer with analogue output and alarm relays
  
MDSi8-EIT-AL Star
650,00
Stock: 2 semaines
 
One channel universal input benchtop thermometer with ethernet and alarm relays
  
MDSSi8-TC-C24 Star
650,00
Stock: 2 semaines
 
Ten channel thermocouple input benchtop thermometer with RS-232/485 communication
  
MDSSi8-RTD-AL Star
685,00
Stock: 2 semaines
 
Ten channel RTD input benchtop thermometer with alarm relays
  
MDSSi8-PV-EIT-AL Star
735,00
Stock: 2 semaines
 
Ten channel voltage/current input benchtop thermometer with ethernet and alarm relays
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Les options Ethernet ne sont pas disponibles pour les indicateurs MDSi8A et MDSSi8A. Pour les modèles à 10 canaux, le port de communication accède uniquement à l’entrée sélectionnée à l’aide du sélecteur à 10 points située à l’avant de l’unité.