Connecteur Enregistreur de données thermocouple miniature sans fil pour thermocouples

Série MWTC-D

Connecteur Enregistreur de données thermocouple miniature sans fil pour thermocouples | Série MWTC-D

  • Enregistreur de données thermocouple
  • Disponible avec étalonnage pour thermocouples J, K, T, E, R, S, B, C et N
  • Compensation de soudure froide et linéarisation intégrées
  • Capable d'enregistrer 65 000 mesures de température de procédé, ou 32 700 mesures de température de procédé et de température ambiante
  • Enregistre à la mise sous tension ou à une date et heure prédéfinies
  • Transmet par liaison sans fil les températures ambiante et de procédé et l'autonomie restante aux récepteurs MWTC-REC
  • Le logiciel gratuit disponible pour téléchargement sur le site OMEGA transforme votre PC en enregistreur graphique ou enregistreur de données multicanal
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs sans fil

CARACTÉRISTIQUES
Types de thermocouples : J, K, T, E, R, S, B, C, N
(réglé en usine)
Interface informatique : USB (un câble inclus)
Modes de fonctionnement : émission, émission et enregistrement, enregistrement uniquement (configuré avec le logiciel)
Mémoire : 65 400 mesures de procédé, ou 32 700 mesures de procédé et ambiantes (configuré avec le logiciel)
Début de l'enregistrement des données : à la mise sous tension ou à une date et heure prédéfinies (configuré avec le logiciel)
Intervalle d'enregistrement/d'émission : de 2 s à 2 min (configuré avec le logiciel)
Radiofréquence : ISM 915 MHz ou ISM 868 MHz
Sortie de puissance RF : inférieure à 5 mW (7 dBm)
Portée de la liaison RF :
En extérieur en ligne droite : 90 m (300')
En intérieur/en ville : 39 m (130')
Pile : AAA 1,5 V au lithium (incluse). Fonctionne également avec des piles alcaline 1,5 V ou des piles au lithium 3,6 V
Autonomie (valeur type) : 7,2 mois à raison d'une mesure par minute, à température ambiante
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Transmetteurs thermocouple sans fil, 868 MHz fréquence européenne
  
MWTC-D-K-868 Star
158.00
Stock: 1 semaine
 
Transmetteur enregistreur de thermocouple sans fil, type K
  
MWTC-D-T-868 Star
158.00
Stock: 1 semaine
 
Transmetteur enregistreur de thermocouple sans fil, type T
  
MWTC-D-J-868 Star
158.00
Stock: 1 semaine
 
Transmetteur enregistreur de thermocouple sans fil, type J
Récepteurs sans fil, 868 MHz fréquence européenne
  
MWTC-REC1-868 Star
158.00
Stock: 1 semaine
 
Récepteur sans fil compact 48 canaux pour connecteurs sans fil MWTC, câble USB 1,8 m
  
MWTC-REC5-868 Star
108.00
Stock: 1 semaine
 
Récepteur sans fil miniature 48 canaux pour les connecteurs/enregistreurs sans fil MWTC-D / avec connecteur USB intégré
  
MWTC-REC6-V1-868 Star
108.00
Stock: 1 semaine
 
Récepteur sans fil miniature 1 canal pour connecteurs sans fil MWTC avec sortie 0-5 V
  
MWTC-REC6-V2-868 Star
108.00
Stock: 1 semaine
 
Récepteur sans fil miniature 1 canal pour connecteurs sans fil MWTC avec sortie 0-10 V
Récepteurs sans fil, 915 MHz (pour les USA / Canada uniquement)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMWTC-REC1-915
MWTC-REC1-915 Star
158.00
Stock: 1 semaine
 
Récepteur sans fil compact 48 canaux pour connecteurs sans fil MWTC, câble 1,8 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeMWTC-REC5-915
MWTC-REC5-915 Star
108.00
Stock: En stock
 
Récepteur sans fil miniature 48 canaux pour les connecteurs/enregistreurs sans fil MWTC-D avec fixation directe
  
MWTC-REC6-V1-915 Star
108.00
Stock: 1 semaine
 
Récepteur sans fil miniature 1 canal pour connecteurs sans fil MWTC avec sortie 0-5 V
  
MWTC-REC6-V2-915 Star
108.00
Stock: 1 semaine
 
Récepteur sans fil miniature 1 canal pour connecteurs sans fil MWTC avec sortie 0-10 V
Accessoires
  
MWTC-NEMA-18 Star
49.50
Stock: 3 semaines
 
Boîtier IP65 pour MWTC avec raccord à compression pour sonde de dia 1/8"
  
MWTC-NEMA-316 Star
49.50
Stock: 3 semaines
 
Boîtier IP65 pour MWTC avec raccord de compression pour sonde de dia 3/16"
  
MWTC-NEMA-14 Star
49.50
Stock: 3 semaines
 
Boîtier IP65 pour MWTC avec raccord à compression pour sonde de dia 1/4"
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Précisez l'étalonnage : J, K, T, E, R, S, B, C ou N
** Précisez la fréquence ISM : 915 pour le Canada et les États-Unis ou 868 pour l'Europe.
Remarque : le récepteur sans fil en option n'est pas requis pour utiliser les connecteurs enregistreurs. Les mesures enregistrées peuvent être transférées sur PC via la connexion USB. Un câble USB est inclus avec l'émetteur.
L’émetteur sans fil est livré complet avec une sonde à thermocouple de 1 m (40"), un câble USB, un support de fixation et une pile AAA 1,5 V au lithium. Le récepteur sans fil est livré avec un manuel utilisateur contenant le logiciel disponible pour téléchargement sur le site OMEGA.