Enregistreur de données de température et d'humidité relative portable à petit prix. Gamme de produits NOMAD®

OM-62

Enregistreur de données de température et d'humidité relative  portable à petit prix. Gamme de produits NOMAD® | OM-62

  • Mesure simultanément la température, l'humidité relative et le point de rosée
  • Alarme de température et d'humidité avec indication visuelle sur demande
  • Arrêt en cas de mémoire pleine, ou écrasement des anciennes données et poursuite de l'enregistrement, au choix de l'utilisateur
  • Contrôle de l'enregistrement par PC ou bouton-poussoir
  • Interface USB
  • Compact, léger et facile à utiliser
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les enregistreurs de données

L'enregistreur OM-62 de données de température et d'humidité relative est un appareil polyvalent et facile à utiliser, adapté à un grand nombre d'applications d'enregistrement. Le OM-62 est capable de prendre des mesures toutes les secondes comme toutes les 18 heures. La mémoire de l'appareil peut conserver 43 344 mesures de température ou, si vous enregistrez température et humidité relative, 21 672 mesures. En plus de la mesure de température et d'humidité relative, le logiciel Windows inclus avec l'enregistreur de données OM-62 calcule et affiche la température de point de rosée. Le logiciel est un programme complet qui vous permet de paramétrer toutes les fonctions de l'enregistreur : taux d'échantillonnage, durée de conservation des données, mode de démarrage, mode d'enregistrement et valeur des alarmes de température et d'humidité relative. Une fois les données enregistrées, le programme vous permet de télécharger ces données sur ordinateur, de trier les données et de les exporter au format ASCII ou Excel pour des analyses poussées.

CARACTÉRISTIQUES

Plage de mesure des températures :
-40 à 70 °C
Capteur de température : capteur numérique interne
Plage d'humidité relative : 0 à 99 % d'humidité relative, sans condensation
Capteur d'humidité relative : capacitif polymère
Précision de la température : ±0,5 °C
Résolution de température : ±0,01 °C
Précision de l'humidité relative : ±2 % de HR entre 10 et 90 % de HR
Résolution d'humidité relative : 0,01 % de HR
Alarmes de température et d'humidité relative : seuils min. et max. d'alarme programmables pour la température et l'humidité
Fréquence d'échantillonnage : définissable par l'utilisateur ; entre 1 seconde et 18 heures, par incréments d'une seconde
Stockage des données : 43 344 mesures de température ou 21 672 mesures de température et d'humidité
Mode d'enregistrement : définissable par l'utilisateur ; arrêt en cas de mémoire pleine ou écrasement des données précédentes
Début d'enregistrement : par bouton-poussoir ou ordinateur, ou démarrage programmé jusqu'à 6 semaines à l'avance
Interface PC : USB
Étalonnage : étalonnage en un seul point possible via le logiciel pour la température et l'humidité relative
Précision temporelle : ±100 ppm à 24 °C
Alimentation : pile lithium 3 V (fournie)
Longévité de la pile : 6 ans en moyenne
Température de stockage : -40 à 70 °C
Dimensions : 76 mm H x 40 mm L x 15 mm P
Compatibilité : Windows XP/VISTA/WIN 7
Poids : 28 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-62
OM-62 Star
110,00
Stock: En stock
 
Enregistreur de données de température et d'humidité relative
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec un logiciel Windows sur CD-ROM, pile lithium 3 V et câble d'interface USB.