Enregistreur de données de température portatif à prix abordable, élément de la gamme NOMAD

OM-63

Enregistreur de données de température | OM-63

Enregistreur de données de température

  • Alarme de température avec signal visuel à la demande
  • Arrêt en cas de mémoire pleine, ou écrasement des anciennes données et poursuite de l'enregistrement, au choix de l'utilisateur
  • Démarrage programmé par PC ou commande d'enregistrement à bouton-poussoir
  • Interface USB
  • Compact, léger, simple d'emploi
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les enregistreurs de données

L'enregistreur de données de température portatif OM-63 est un dispositif simple d'emploi et polyvalent qui peut être utilisé pour une gamme étendue d'applications d'enregistrement. L'OM-63 est capable d'échantillonner jusqu'à une fois par seconde ou aussi lentement que toutes les 18 heures. La mémoire de l'enregistreur de données peut stocker au total 43 344 mesures de température. L'OM-63 est piloté par un logiciel Windows facile d'emploi.
Le logiciel est un programme complet permettant de configurer toutes les fonctions d'enregistrement de données,y compris la cadence d'échantillonnage, la durée d'enregistrement, le mode de démarrage, le mode d'enregistrement et les valeurs d'alarme haute et basse température. Une fois les données enregistrées, le programme permet de télécharger ces données sur ordinateur, relever les données et les exporter au format ASCII ou Excel pour des analyses supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES
Plage de mesure de température : -40 à 85 °C (- 40 à 85,00 °F)
Capteur de température : Capteur numérique interne
Précision de température : ±0,5 °C (±1 °F)
Résolution de température : ±0,01 °C (±0,01 °F)
Cadence d'échantillonnage : Sélectionnable, de 1 seconde à 18 heures
Stockage des données : 43 344 lectures de température
Alarmes de température : Seuils d'alarme haut et bas programmables. Une fois l'enregistreur de données démarré, l'état de l'alarme peut être vérifié en appuyant sur le bouton Start Check. Si une alarme s'est produite, la LED d'état de l'enregistreur clignote rouge.
Mode d'enregistrement : définissable par l'utilisateur ; arrêt en cas de mémoire pleine ou écrasement des données précédentes
Démarrage de l'enregistrement : par bouton-poussoir ou ordinateur,
ou démarrage programmé jusqu'à
6 semaines à l'avance
Interface PC : port USB
(câble USB inclus)
Étalonnage : Étalonnage distant à point unique par le logiciel pour la température
Compatibilité du système d'exploitation : WIN XP/VISTA/7
Précision de temps : ±100 ppm à 75 ºF
Puissance : Pile lithium 3,0 V (fournie)
Durée de vie de la pile : 6 ans en moyenne
Température de stockage : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Cotes : 76 x 40 x 15 mm (H x l x P)
(3,0 x 1,6 x 0,6")
Poids : 28 g (28,35 g)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-63
OM-63 Star
82,00
Stock: En stock
 
Enregistreur de données de température
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec manuel d'utilisation, pile lithium 3,0 V, logiciel Windows sur CD-ROM et câble d'interface USB de 1,8 m (6').