Pyromètre Infrarouge Avec ou Sans Affichage Local

OS101E Series

Pyromètre Infrarouge Avec ou Sans  Affichage Local | OS101E Series

Pyromètre Infrarouge Avec ou Sans Affichage Local

185,00 OS101E-V1

  • Gamme de température -18 à 538°C
  • Emissivité réglable de 0.10 à 1.0
  • Réponse rapide précise et répétable
  • Sortie (selon le modèle) : thermocouple type K, 0 à 5 Vcc, 0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA et 1 mV/°C
  • °C/°F- Commutable
  • Modèles OS102 dotés d'un afficheur à cristaux liquides
  • Boîtier industriel miniature et robuste avec tête de capteur à distance
  • Seuil d'alarme réglable: haut/bas
  • Interface avec PC en standard (tous modèles)
  • Logiciel pour l'acquisition de données et l'affichage de température en temps réel inclus
  • Protection IP65 boîtier aluminium
  • Modèles disponible avec capteurs de haute température (Voir les notes “Pour Commander”)
Instruments de mesure de température infrarouge - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les thermomètres infrarouges

Les pyromètres miniatures à infrarouge de la série OMEGA OS100E mesurent une gamme de température de -18 à 538°C. Ils comprennent une tête de détection infrarouge à distance qui se connecte à un conditionneur de signaux basé sur un microprocesseur. La tête de détection miniature convient parfaitement aux mesures dans des conditions difficiles et des endroits confinés ou difficiles à atteindre. La tête de détection se connecte au boîtier électronique par un câble blindé d'une longueur d 1,8 m. Le circuit électronique du conditionneur de signaux est monté dans un boîtier d'aluminium moulé robuste NEMA 4(IP65). Le modèle OS102E comprend un affichage LED intégré qui commute entre °C et °F. Les caractéristiques standard incluent une émissivité réglable, un seuil d'alarme réglable sur le terrain et une interface RS232 avec PC. Ces appareils disposent de sorties analogiques de 4 à 20 mA, 0/5 Vcc, 0/10 Vcc, 1mV/°C et d'un thermocouple type K.

Caracteristiques
Gamme de Température: -18 à 538°C
Précision: ±2% de la lecture ou 2.2°C, selon le plus élevé (température ambiante- 22°C, émissivité - 0.95 ou plus)
Champ Optique: 6:1 (distance/taille de spot)
Câble d'extension pour la tête capteur: Jusqu'à 15 m
Répétabilité: ±1% de la lecture
Réponse Spectrale: 5 à 14 microns
Temps de Réponse: 100 ms (0 à 63% de la valeur finale)
Gamme d'Emissivité: 0.1 à 1.00, réglable
Option Afficheur (102E): 4-chiffres cristaux à liquides,°C/°F commutable
Température de Fonctionnement:
    Transmetteur: 0 à 50°C
    Tête Capteur: 0 à 70°C
    Tête Capteur (modèle -HT): 0 à 85°C
    Tête Capteur avec OS100-WC (Chemise de Refroidissement): 0 à 200°C
Humidité relative de Fonctionnement: moins de 95% HR, sans condensation
Débit d'eau pour OS100-WC: 0.95 LPM, température ambiante
Chocs Thermiques: environ 30 minutes pour les brusques changements de température de 25°C
Période d'Echauffement: 3 minutes
Débit d'Air OS100-AP: 0.5 L/s (1 CFM)
Consommation: 12 à 24 Vcc @ 150 mA
Communications avec PC: RS232, à deux voies
Sorties Analogiques:
    MV: 1 mV/°C
    K: thermocouple type K
    MA: 4 à 20 mA
    V1: 0 à 5 Vcc
    V2: 0 à 10 Vcc
Charge de Sortie:
    Charge Minimum: 1 kΩ (0 à 5 Vcc), 2 kΩ (0 à 10 Vcc)
    Charge Maximum (4 à 20 mA): alimentation - 4/20 mA
Boîtier Transmetteur: IP65, aluminium moulé sous pression
Boîtier Tête Capteur: IP65, aluminium
Sortie d'Alarme: Collecteur ouvert, 100 mA
Point de consigne d'alarme: 0 à 100%, réglable
Bande Morte d'Alarme: 5.5°C
Dimensions (mm): Tête Capteur: 25.4 dia x 63.5 L
Boîtier:(mm) 65.5 l x 30.5 H x 115.3 L
Poids: 272 g

VISEE LASER (OS100-LS)
Longueur d'onde(Couleur): 630 à 670 nm (rouge)
Distance de Fonctionnement (Spot du Laser): jusqu'à 9 m
Puissance Maximale du Sortie Laser: moins de 1 mW @ 25°C température ambiante
Classification Européen: Classe II, EN60825-1/11.2001
Courant de Fonctionnement Maximale: 45 mA @ 3 Vcc
Diamètre de Faisceau: 5 mm
Divergence de Faisceau: <2 mrad
Température de Fonctionnement: 0 à 50°C
Humidité relative de Fonctionnement: moins de 95% HR, sans condensation
Interrupteur: Commutateur à glissière sur le bloc de piles
Témoin d'Alimentation: LED rouge
Alimentation: Batterie, 3 Vcc (comprend deux piles AAA 1.5 Vcc)
Logiciel (inclus): Système d'exploitation Windows 98 ou plus récent requis



Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
OS101E-MV Star
185,00
Stock: 1 semaine
 
Pyromètre infrarouge, sortie 1 mV/°C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS101E-V1
OS101E-V1 Star
185,00
Stock: 1 semaine
 
Pyromètre infrarouge, sortie 0 à 5 Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS101E-V2
OS101E-V2 Star
185,00
Stock: En stock
 
Pyromètre infrarouge, sortie 0 à 10 Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS101E-MA
OS101E-MA Star
235,00
Stock: En stock
 
Pyromètre infrarouge, sortie 4 à 20 mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS101E-K
OS101E-K Star
185,00
Stock: En stock
 
Pyromètre infrarouge, sortie thermocouple type K
Pyromètres infrarouges avec capteur pour haute température
  
OS101E-MV-HT Star
285.00
Stock: 3 semaines
 
Pyromètre infrarouge, sortie 1mV/°C
  
OS101E-V1-HT Star
285.00
Stock: 3 semaines
 
Pyromètre infrarouge, sortie 0 à 5 Vcc
  
OS101E-V2-HT Star
285.00
Stock: 1 semaine
 
Pyromètre infrarouge, sortie 0 à 10 Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS101E-MA-HT
OS101E-MA-HT Star
330.00
Stock: 1 semaine
 
Pyromètre infrarouge, sortie 4 à 20 mA
  
OS101E-K-HT Star
285.00
Stock: 3 semaines
 
Pyromètre infrarouge, sortie thermocouple type K
Pyromètres infrarouges avec afficheur à cristaux liquides intégré
  
OS102E-MV Star
258.00
Stock: En stock
 
Pyromètre infrarouge, sortie 1 mV/°C, afficheur à cristaux liquides
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS102E-V1
OS102E-V1 Star
258.00
Stock: 1 semaine
 
Pyromètre infrarouge, sortie 0 à 5 Vcc, afficheur à cristaux liquides
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS102E-V2
OS102E-V2 Star
258.00
Stock: 1 semaine
 
Pyromètre infrarouge, sortie 0 à 10 Vcc, afficheur à cristaux liquides
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS102E-MA
OS102E-MA Star
307.00
Stock: 1 semaine
 
Pyromètre infrarouge, sortie 4 à 20 mA, afficheur à cristaux liquides
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS102E-K
OS102E-K Star
307.00
Stock: 1 semaine
 
Pyromètre infrarouge, sortie thermocouple type K, afficheur à cristaux liquides
Pyromètres infrarouges avec capteur pour haute température et afficheur aux cristaux liquides
  
OS102E-MV-HT Star
353.00
Stock: 1 semaine
 
Pyromètre infrarouge, sortie 1 mV/°C, afficheur à cristaux liquides
  
OS102E-V1-HT Star
353.00
Stock: 3 semaines
 
Pyromètre infrarouge, sortie 0 à 5 Vcc, afficheur à cristaux liquides
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS102E-V2-HT
OS102E-V2-HT Star
353.00
Stock: 1 semaine
 
Pyromètre infrarouge, sortie 0 à 10 Vcc, afficheur à cristaux liquides
  
OS102E-MA-HT Star
400.00
Stock: 3 semaines
 
Pyromètre infrarouge, sortie 4 à 20 mA, afficheur à cristaux liquides
  
OS102E-K-HT Star
400.00
Stock: 1 semaine
 
Pyromètre infrarouge, sortie thermocouple type K, afficheur à cristaux liquides
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-IR
CAL-3-IR Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage raccordé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-MB
OS100-MB Star
19.25
Stock: En stock
 
Support de montage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-DR
OS100-DR Star
24.00
Stock: 1 semaine
 
Adaptateur rail DIN
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-AP
OS100-AP Star
28.50
Stock: En stock
 
Collier de purge d'air
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-WC
OS100-WC Star
167.00
Stock: 1 semaine
 
Chemise de refroidissement, jusqu'à 200°C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-LS
OS100-LS Star
167.00
Stock: 3 semaines
 
Visée Laser
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-CA15FT
OS100-CA15FT Star
33.00
Stock: 3 semaines
 
Câble d'extension pour la tête capteur 4.5 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-CA25FT
OS100-CA25FT Star
43.00
Stock: En stock
 
Câble d'extension pour la tête capteur, 7.5 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100 Star
32.00
Stock: 2 semaines
 
Câble blindé, 4 fils pour alimentation/ sortie analogique, bobine de 30 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX8-100
TX8-100 Star
88.00
Stock: 2 semaines
 
Câble blindé, 8 fils pour alimentation/ sortie/alarme analogique, bobine de 30 m
  
PSR-24L-230 Star
60.00
Stock: En stock
 
Alimentation régulée, fiche à 2 broches, entrée 230 Vac , sortie 24V, 400 mA, fils dénudés
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Chaque unité est livrée avec une tête capteur, câble de longueur 1.8 m, un écrou de montage, un boîtier électronique, logiciel d'utilisateur et un manuel d'utilisation.
Exemple de commande: (1) OS101E-MA Pyromètre Infrarouge, sortie 4 - 20mA, €235.00  plus (1) OS100-LS Visée Laser, €167.00  plus (1) CAL-3-IR Certificat d'étalonnage raccordé, €224.00, €235.00 + 167.00 + 224.00 = €626.00