Thermcouple réglable à infrarouge

Séries OS37 & OS38

Thermocouples IR | Séries OS37 & OS38

Thermocouples IR

2 ans de garantie CE
  • Optiques 10:1, 20:1 ou 100:1
  • Purge d'air intégrée
  • Signal de sortie thermocouple type J ou K ; R ou S (modèles 100:1)
  • Compatible avec les régulateurs et indicateurs de température
  • Auto-alimenté
  • Compensé en température
  • Mesures jusqu'à 2760°C
Instruments de mesure de température infrarouge - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermomètres infrarouges

Les thermocouples à infrarouge OS37 sont conçus pour la mesure de température sur des cibles d'émissivité élevée (non métalliques et métaux revêtus). Les OS38 sont adaptés pour les cibles de faible émissivité (métaux propres). Ces deux modèles possèdent une vis de réglage pour obtenir une précision de 2% sur la portion désirée de la gamme de température. Les optiques proposées avec l'OS37 et l'OS38 comprennent: 10:1, 20:1 ou 100:1. Tous les modèles ont une purge d'air intégrée qui permet de maintenir la propreté de l'optique dans les conditions les plus sévères.

Les prix des modèles les plus courants sont donnés dans le tableau "Pour commander". Utilisez la table de "Construction d'une référence" ci-dessous pour déterminer le prix des autres modèles.

Pour obtenir les caractéristiques complètes de ces produits, consultez la notice commerciale par le lien en bas de cette page.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
OS37-10-J Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermocouple à infrarouge type J, optique 10:1 pour émissivité élevée
OS37-10-J-GMP Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermocouple à infrarouge type J, optique 10:1 pour émissivité élevées, connecteurs GMP miniatures faible bruit
OS37-20-J Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermocouple à infrarouge type J, optique 20:1 pour émissivité élevée
OS37-10-K Star
590.00
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple à infrarouge type K, optique 10:1 pour émissivité élevée
OS37-10-K-13FT Star
575.00
Stock: En stock
 
Thermocouple à infrarouge type K, optique 10:1 pour émissivité élevée, Câble de 4m
OS37-20-K Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermocouple à infrarouge type K, optique 20:1 pour émissivité élevée
OS38-20-J Star
685.00
Stock: 4 semaines
 
Thermocouple à infrarouge type J, optique 20:1 pour émissivité faible
OS38-10-K Star
590.00
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple à infrarouge type K, optique 10:1 pour émissivité faible
OS38-20-K Star
685.00
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple à infrarouge type K, optique 20:1 pour émissivité faible
OS38-100-R Star
1,160.00
Stock: 4 semaines
 
Thermocouple à infrarouge type R, optique 100:1 pour émissivité faible
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) OS38-10-K-GMP Thermocouple à infrarouge type K, optique 10:1 pour émissivité faible; connecteurs GMP miniatures faible bruit, €600.00

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Type de capteur Select:
OS37 pour emissivité élévée
OS38 pour emissivité faible

(2) Optique Select:
10 pour 10 pour 1
20 pour 20 pour 1
100 pour 100 pour 1

(3) Type de thermocouple Select:
J pour Type J (pour optiques 10 pour 1 et 20 pour 1 seulement)
K pour Type K (pour optiques 10 pour 1 et 20 pour 1 seulement)
R pour Type R (pour optiques 100 pour 1 seulement)
S pour Type S (pour optique 100 pour 1seulement)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.