Pyromètre infrarouge industriel rapide à fibre optique

OS4000 Series

OS4000 Pyromètre et transmetteur infrarouge | OS4000 Series

OS4000 Pyromètre et transmetteur infrarouge

1 425,00 OS4001-MA

Garantie 1 an CE
  • Plages de températures de 150 à 1 600°C
  • Temps de réponse très rapide de 1 msec
  • 3 champs optique standards
  • 4 longueurs différentes de câble fibre optique standard: 0,3, 0,9, 1,8 et 3m
  • Emissivité réglable de 0,05 à 0,99
  • 4 sorties analogiques standard
  • Sorties de seuil d'alarme haut et bas
  • Interface PC RS232 avec logiciel enregistrement des données sous Windows
  • Maintien de la valeur crête et maintien de la lecture
  • Visée laser intégrée pour l'alignement cible
  • Support et écrous de fixation inclus
  • Ensembles de verrouillage en fibre optique polymère disponibles
  • Ensembles de câble fibre optique en verre et quartz disponibles
  • Chemise de refroidissement à l'eau en option
  • Relais intégrés en option avec sortie de fermeture par contact
  • Champs optique et plages de températures personnalisés en option
Instruments de mesure et contrôle de processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les thermomètres infrarouges

Le pyromètre infrarouge à fibre optique Série OS4000 mesure des plages de températures de 150 à 1 600 °C grâce à neufs sondes en fibre optiques différentes, trois sondes en polymère à verrou et douze pointes en verre et quartz. Cette série offre de nombreuses fonctionnalités standard, telles que l'émissivité réglable, une sortie analogique linéaire, un seuil d'alarme haut et bas, une interface PC RS232, une visée laser intégrée, et bien plus encore. Grâce au logiciel sur PC Windows, l'utilisateur peut choisir le temps de réponse, la fonction de maintien de crête, les seuils d'alarme haut et bas et l'enregistrement des données. La série OS4000 est placée sans un boîtier compact de 635 d x 152.4 L mm.

Voir l'article Pyromètres à fibre optique mesures très rapides pour plus d'informations.

 

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
OS4001-MV Star
1 425,00
Stock: 6 semaines
 
Pyromètre infrarouge à fibre optique, sortie 1 mV/ degré
  
OS4001-V1 Star
1 425,00
Stock: 6 semaines
 
Pyromètre infrarouge à fibre optique, sortie 0 à 5 Vcc
  
OS4001-V2 Star
1 425,00
Stock: 6 semaines
 
Pyromètre infrarouge à fibre optique, sortie 0 à 10 Vcc
  
OS4001-MA Star
1 425,00
Stock: 6 semaines
 
Pyromètre infrarouge à fibre optique, sortie 4 à 20 mA
  
OS4001-MV-AL Star
1 515,00
Stock: 6 semaines
 
Pyromètre infrarouge à fibre optique, sortie 1 mV/ degré avec deux relais de sortie à contact fermeture intégrés
  
OS4001-V1-AL Star
1 515,00
Stock: 6 semaines
 
Pyromètre infrarouge à fibre optique, sortie 0 à 5Vcc avec deux relais de sortie à contact fermeture intégrés
  
OS4001-V2-AL Star
1 515,00
Stock: 6 semaines
 
Pyromètre infrarouge à fibre optique, sortie 0 à 10Vcc avec deux relais de sortie à contact fermeture intégrés
  
OS4001-MA-AL Star
1 515,00
Stock: 6 semaines
 
Pyromètre infrarouge à fibre optique, sortie 4 à 20Vcc avec deux relais de sortie à contact fermeture intégrés
Assemblages de câble fibre optique
  
L1-7-3-1 Star
645.00
Stock: 3 semaines
 
Gamme de mesure: 200 à 800ºC, câble de fibre optique longueur 0,9 m, avec taille de spot 5,6 mm à 200 mm
  
L1-7-6-2 Star
760.00
Stock: 3 semaines
 
Gamme de mesure: 250 à 1000ºC, câble de fibre optique de longueur 1,8m, avec taille de spot 5,6 mm à 200 mm
  
L1-7-10-3 Star
925.00
Stock: 3 semaines
 
Gamme de mesure: 300 à 1200ºC, câble de fibre optique de longueur 3m, avec taille de spot 5,6 mm à 200 mm
  
L1-2-3-2 Star
645.00
Stock: 3 semaines
 
Gamme de mesure: 250 à 1000ºC, câble de fibre optique de longueur 2,2m, avec taille de spot 2,2 mm à 127 mm
  
L1-2-6-3 Star
760.00
Stock: 3 semaines
 
Gamme de mesure: 300 à 1200ºC, câble de fibre optique de longueur 1,8m, avec taille de spot 2,2 mm à 127 mm
  
L1-2-10-4 Star
925.00
Stock: 3 semaines
 
Gamme de mesure: 350 à 1400ºC, câble de fibre optique de longueur 3m, avec taille de spot 2,2 mm à 127 mm
  
L1-2-3-3 Star
645.00
Stock: 3 semaines
 
Gamme de mesure: 300 à 1200ºC, câble de fibre optique de longueur 0,9m, avec taille de spot 0,64 mm à 50 mm
  
L1-2-6-4 Star
760.00
Stock: 3 semaines
 
Gamme de mesure: 350 à 1400ºC, câble de fibre optique de longueur 1,8m, avec taille de spot 0,64 mm à 50 mm
  
L1-2-10-5 Star
925.00
Stock: 3 semaines
 
Gamme de mesure: 400 à 1600ºC, câble de fibre optique de longueur 3m, avec taille de spot 0,64 mm à 50 mm
Accessoires
  
OS4000-WC Star
950.00
Stock: En stock
 
Chemise de refroidissement à l'eau
  
L1-MB Star
52.00
Stock: 3 semaines
 
Support de montage pour l'assemblage fibre optique
  
L1-AP Star
38.00
Stock: 1 semaine
 
Collier de purge d'air pour l'assemblage fibre optique
  
OS4000-VB* Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bague - pour vide
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX8-100
TX8-100 Star
88.00
Stock: 2 semaines
 
Câble d'instrumentation blindé 8 fils, bobine de 30 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeELC-PS01
ELC-PS01 Star
67.00
Stock: 1 semaine
 
Alimentation sur rail DIN, sortie 24 Vcc 1A , entrée 100 à 240Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeWRS232-USB
WRS232-USB Star
151.00
Stock: En stock
 
Emmetteur/récepteur RS232 sans fil
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeWUSB
WUSB Star
95.00
Stock: 1 semaine
 
Récepteur USB sans fil
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez:
* Veuillez spécifier la longueur de câble sur les deux cotés de la bague.