Caméra thermique avec montage fixe et logiciel d'analyse et d'enregistrement

OSXL-ASC

Fixed Mount Thermal Imaging | OSXL-ASC

Fixed Mount Thermal Imaging

2 ans de garantie CE
  • Conçu spécifiquement pour des applications de tests thermiques en laboratoire
  • Compact, robuste et léger
  • Compatibilité Plug and Play
  • Transfert rapide des données
  • Tout inclus pour déploiement rapide
  • Conforme avec tout logiciel qui supporte GenICamTM, y-compris IMAQ Vision de National Instruments, Stemmers
  • Common Vision Blox, et COGNEX Vision Pro
  • Compatibilité standard GigE VisionTM
  • Support du protocole GenICamTM
  • PoE (Power Over Ethernet)
  • GPIO (General Purpose Input/Output)
  • Plage de température étendue
  • Sensibilité élevée <50 mK
Instruments de mesure de température infrarouge - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les caméras thermiques

Les caméras thermiques peuvent être utilisées pour une grande variété d'applications de R et D. Jusqu'à maintenant l'utilisation de caméras thermiques était dans la plupart des cas le privilège de grand départements R et D. Grace aux très abordables OSXL-A35SC/OSXL-A15SC et OSXL-A5SC les systèmes d'images thermiques sont maintenant à portée de main du banc d'essai de tout ingénieur R & D.

Les modèles OSXL-A35SC/OSXL-A15SC et OSXL-A5SC sont non seulement très abordables mais ils contiennent à la fois le matériel et les logiciels pour analyser et vérifier vos projets R et D. Ils vous permettront de visualiser ainsi que de mesurer sans contact les températures dans un environnement. L'OSXL-A35SC produit des images thermiques nettes de 320 x 256 pixels. Les utilisateurs qui n'ont pas besoin de cette haute qualité d'images pour leurs applications peuvent choisir l'OSXL-A15SC qui produit des images thermiques de 160 x 128 pixels ou encore l'OSXL-A5SC qui produit des images thermiques de 80 x 64 pixels. Les OSXL-A35SC, OSXL-A15SC et OSXL-A5SC sont des kits caméras infrarouge abordables spécialement conçus pour des applications de tests thermiques en laboratoire.

Sa taille compacte rend l'OSXL-A5SC parfaitement adapté pour le laboratoire et permet un déploiement dans des espaces restreints. Ces appareils sont disponibles dans un choix de résolutions pixels et répondent aux exigences de résolutions spatiales pour la plupart des applications. Plutôt que de deviner vous pouvez maintenant voir les motifs thermiques grâce à l'imagerie thermique et extraire les valeurs de températures à partir d'imagerie en temps réel ou enregistrée. Cet instrument est équipé d'un microbolomètre non-refroidi et exempt d'entretien qui fournit un excellent résultat d'imageries longues ondes. La résolution pixel et l'optique sont disponibles en formats pixels 80 x 64, 160 x 128, 320 x 256 afin d'obtenir de nombreux champs de vision. Polyvalent, compact, robuste et léger avec montage simple qui permet une installation rapide et un mouvement facile pour de nouveaux besoins d'applications.

Une compatibilité 'plug-and-play' est une solution idéale d'intégration de systèmes grâce à GigE Vision et GenICam protocoles. Ces caméras peuvent être totalement configurées à partir d'un PC rendant possible un contrôle de caméra et une capture d'image en temps réel. Un transfert rapide de données et une connexion Ethernet RJ45 GB fournissent des images 14 bits à des fréquences d'images aussi élevées que 60 Hz. Des acquisitions de données et d'images peuvent enregistrer des instantanés thermiques et des films grâce à des outils OSXL-ASC et des logiciels d'analyse et d'enregistrement. GigE Vision®est une nouvelle interface standard développée pour caméra utilisant le protocole de communication Gigabit Ethernet. GigE Vision est la première interface standard pour vidéos qui permet un transfert rapide d'images utilisant des câbles standards de faible coût même pour de longues distances. Avec GigE Vision le hardware et le software de différents fournisseurs peuvent interopérer de façon transparente grâce aux connexions GigE. Le but de GenICamTM est de fournir une interface de programmation générique pour tout type de caméras. Indépendamment de la technologie interface (GigE Vision, Camera Link®,1394 DCAM, etc.) ou des fonctionnalités mise en œuvre, l'interface de programmation d'applications (API) sera toujours le même. Le protocole GenICam permet aussi d'utiliser des logiciels tiers avec la caméra. Grâce à lui, l'utilisation de votre caméra avec des packages logiciels comme IMAQ Vision et Halcon est plug and play.

Spécifications

Résolution IR :
    OSXL-A5SC: 80 x 64 pixels
    OSXL-A15SC: 160 x 128 pixels
    OSXL-A35SC: 320 x 256 pixels
FOV (Champ de vision)/Distance focale:
    OSXL-A5SC: 44° (H) x 36° (V) avec objectif de 5 mm
    OSXL-A35SC/OSXL-A15SC: 48° (H) x 39° (V) avec objectif de 9 mm
Résolution spatiale(IFOV):
    OSXL-A5SC: 10,0 mrad pour l'objectif de 5 mm
    OSXL-A15SC: 5,56 mrad pour l'objectif de 9 mm
    OSXL-A35SC: 2,78 mrad pour l'objectif de 9 mm
Pitch du détecteur:
    OSXL-A5SC/OSXL-A15SC: 50µm
    OSXL-A35SC: 25 µm
Sensibilité thermique/NETD: <0,05°C (50 mK) à 30°C
Distance minimum de focalisation: Fixe
Ouverture numérique: 1,25
Fréquence des images: 60 Hz
Focalisation: Fixe
Matrice à plan focal (FPA) Gamme spectrale: Bolomètre VOx non refroidi/de 7,5 à 13 µm
Constante de temps du détecteur: Typiquement 12 ms
Gamme de température de l'objet: -40 à 160°C / -40 à 550°C
Précision: ±5°C ou ±5% de la valeur affichée
Ethernet: Commandes et images
    Type: Gigabit Ethernet
    Norme Ethernet: IEEE 802.3
    Type de connecteur Ethernet: RJ45
    Communication: GigE Vision version 1.2; compatible avec les clients utilisant l'API de GenICam
    Flux d'images par Ethernet: signal 14 bits linéaire ou DDE, compatible GigE Vision et GenICam
    Alimentation: Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 0
    Protocoles: TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision
Entrées / sorties numériques:
    Entrée: Usage général; 1 x opto-isolée, "0" < 2, "1" = 2 à 40 Vcc
    Sortie: Sortie d'usage général vers dispositif externe (réglée par programme); 1 x opto-isolée, 2 à 40 Vcc, max. 185 mA
Entrées/sorties numériques:
    Tension d'isolation: 500 V efficaces
    Tension d'alimentation: 2 à 40 Vcc, max. 200 mA
    Type de connecteur: Connecteur M12 à 12 pôles (partagé avec la synchronisation numérique et l'alimentation externe)
Synchronisation numérique:
    Entrée: Synchronisation des images pour commander la caméra; 1 x, non-isolée; Tampon LVC à 3,3V, "0" <0,8 V, "1" >2,0 V
    Sortie: Sortie de synchronisation des images pour commander une autre caméra Ax5; 1 x, non-isolée; Tampon LVC à 3,3V, "0" = 24 MA max., "1" = -24 mA max.
    Type de connecteur: Connecteur M12 à 12 pôles (partagé avec l'entrée/sortie numérique et l'alimentation externe)
Alimentation: 12/24 Vcc, max. absolu <2,5 W
    Type de connecteur: Connecteur M12 à 12 pôles (partagé avec l'entrée/sortie numérique et la synchronisation numérique)
    Tension: Gamme autorisée 10 à 30 Vcc
Température de fonctionnement: -15 à 50°C
Température de stockage: -40 à 70°C
Résistance à l'humidité (fonctionnement et stockage): IEC 60068-2-30/24 h 95% d'humidité relative, 25 à 40°C
CEM: EN 61000-6-2 (immunité), EN 61000-6-3 (émission), FCC 47 CFR partie 15 classe B (émission)
Protection: IP 40 (IEC 60529)
Résistance aux chocs: 25 g (IEC 60068-2-29)
Résistance aux vibrations: 2 g (IEC 60068-2-6)
Poids: 0,2 kg
Dimensions (L x P X h: 106 x 40 x 43 mm
Trépied: En option avec l'accessoire T198349, support de base
Montage de la base: 4 trous filetés M3 (en dessous)
Matériau du boîtier: Magnésium et aluminium

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
OSXL-A5SC Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Caméra thermique avec résolution infrarouge 80 x 64 pixels
OSXL-A15SC Star
4 140,00
Stock: 4 semaines
 
Caméra thermique avec résolution infrarouge 160 x 128 pixels
OSXL-A35SC Star
5 950,00
Stock: 5 semaines
 
Caméra thermique avec résolution infrarouge 320 x 256 pixels
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Le kit vient complet avec mallette rigide, caméra thermique avec objectif, outil de réglage de focalisation, support de socle, support flexible, injecteur PoE (power over Ethernet), deux câbles Ethernet CAT-6 2m, FLIR tools, logiciel d'analyse et d'enregistrement, manuel d'utilisateur, brochure de service et de formation.

Manuels de Produit:

Télécharger OSXL-A5SC Series - Thermal Imager Sensor - Quick Start Manual
Télécharger OSXL-A5SC Series - Thermal Image Sensor - Full Manual