PCM4

Pulse Control Module | PCM4

Pulse Control Module

117,00 PCM4

Garantie 1 an
  • Converts 4 to 20 mA Input from Temperature Controller or Computer to Time Proportional Output
  • Mounts Directly on an OMEGA 3 to 32 Vdc Input SSR
  • Supports Single or 3-Phase Operation
  • 50 or 60 Hz Operation
Relais et temporisateurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

The OMEGA® PCM series converter modules facilitate conversion of a 4 to 20 mA output to an on/off time proportioning output. The modules mount directly to the input terminals of an SSR. Screw terminals are provided on the converter of the 4 to 20 mA control signal. The SSR’s power section connects in standard fashion to the line and load.

The PCM module with a solid state relay provides a rectangular shape, time proportional (zero-fired) control signal to the load. Thus, the average power to the load is proportional to the 4 to 20 mA input signal.

SPECIFICATIONS
Analog Input Signal: 4 to 20 mAdc
Note: Control signal cannot drop below 4 mAdc or improper operation may occur. Compliance Voltage Requirement:
Time Base: 3 cycle resolution 6.4 Vdc (320 Ω @ 20mA)
Ambient Temperature: 0 to 40°C (32 to 104°F)
Dimensions: 32 W x 45 L x 20 mmD (1.25 x 1.75 x 0.75")
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePCM4
PCM4 Star
117,00
Stock: 1 semaine
 
Solid State Relay Driver
Tous les Montants indiqués Dans EUR