Compteur de poche pH/mV avec liaison RS232 et logiciel

PHH-37

 Compteur de poche pH/mV | PHH-37

Compteur de poche pH/mV

208,00 PHH-37

Garantie 1 an CE
  • Conception Légère et Portable
  • Double Affichage: pH/mV et Température
  • Fonctions: Hold (maintien), Maxi/Mini/Avg (moyenne)
  • Interface RS232 avec logiciel sous Windows
  • Indicateur de Faiblesse des Piles
Instruments de terrain et de laboratoire pH - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le PHH-37, qui mesure la température et pH/mV, est portable et dispose d'un affichage numérique pour une lecture aisée. Sa compensation de température permet la mesure des solutions à des températures différentes. La compensation de température est manuelle mais peut s'effectuer automatiquement lorsque le capteur de température est immergé dans une solution. Electrodes de pH à commander séparément.

CARACTERISTIQUES
Précision/Gamme de Mesure/Résolution:
Mesure Gamme Résolution Précision
pH 0 à 14 0.01 ±0.03
mV 0 à 1999 0.1 ou 1 ±0.05% de lecture
+ 2 digits
Température(°F)32 à 176 0.1 ±2
Température(°C) 0 à 80 0.1 ±1
Température de Fonctionnement: 0 à 50°C (32 à 122°F) à <70% humidité relative
Température de Stockage: -20 à 60°C (-4 à 140°F) à <80% humidité relative avec pile enlevé.
Fréquence d'Echantillonnage: 1 fois par seconde, nominal
Connexion pH: BNC
Connexion Sonde de Température: prise jack 3.5mm
Communications: Interface série RS232 avec logiciel sous Windows
Connexion de Communication: prise jack 2.5mm
Alimentation: 3 piles "AAA" (inclus)
Autonomie: 100 heures typique; Fonction mise en veille automatique pour prolonger la vie de pile
Dimensions: 155 H x 48 L x 35mm P (6.1 x 1.8 x 1.4")
Poids: 180g (0.3lb)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHH-37
PHH-37 Star
208,00
Stock: En stock
 
Compteur de Poche pH avec Interface RS232
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-1311
PHE-1311 Star
61.00
Stock: En stock
 
Electrode de pH à Usage General en Laboratoire
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-1411
PHE-1411 Star
77.00
Stock: En stock
 
Electrode de pH à Double Jonction pH de Laboratoire
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7
PHA-7 Star
10.75
Stock: En stock
 
Solution Tampon, pH 7, bouteille de 475 ml
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10
PHA-10 Star
10.75
Stock: En stock
 
Solution Tampon, pH 10, bouteille de 475 ml
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: PHH-37 est livré avec logiciel, piles, câble RS232, Solutions Tampon pH 4, 7 et 10, manuel d'utilisateur et sac de transport.