Instrument de mesure pH/ORP avec enregistreur de données en temps réel

PHH-SD1

Instrument de mesure pH/ORP   | PHH-SD1

Instrument de mesure pH/ORP

280,00 PHH-SD1

RoHS
  • LCD avec rétro-éclairage vert
  • 0 à 14 pH ou ±1 999 mV pour la mesure du potentiel d'oxydo-réduction (ORP)
  • Enregistreur de données en temps réel sur carte mémoire SD (carte SD incluse)
  • Étalonnage automatique des tampons (solutions tampons vendues séparément)
  • Interface RS232/USB (câble en option)
  • Compensation de température automatique (sonde en option)
Instruments de terrain et de laboratoire pH - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le PHH-SD1 de OMEGA® est innovant et facile à utiliser. Le PHH-SD1 se différencie des autres instruments de mesure pH/ORP grâce à son enregistreur de données en temps réel sur une carte SD. Le PHH-SD1 mesure le pH ou les mV (ORP) en utilisant des électrodes standard avec des connecteurs BNC. Téléchargez les données de la carte SD directement dans un tableur Excel. Cela permet à l'utilisateur d'effectuer d'autres analyses de données ou graphiques sans logiciel spécifique. Le PHH-SD1 peut être utilisé pour tout un ensemble d'applications, comprenant le traitement de l'eau, les aquariums, la fabrication de boissons ou la pisciculture, ou encore le traitement des aliments, la photographie, les industries du papier et du placage, l'éducation ou les laboratoires.

CARACTÉRISTIQUES
Affichage : LCD de 52 x 38 mm (2,04 x 1,5 ") avec
rétro-éclairage vert commutable
Mesure : 0 à 14 pH ou -1 999 mV à 1 999 mV (ORP)
Temps d'échantillonnage :
Auto : entre 1 seconde et 8 h 59 min 59 s
Manuel : Appuyer sur le bouton de l'enregistreur de données une fois pour enregistrer les données une fois
Carte mémoire : Carte mémoire SD
Compensation de température : Automatique (avec sonde de température en option) ou manuel
Rafraîchissement de l'affichage : à 1 seconde
Sortie des données (RS232/USB) : Avec câble/logiciel optionnels
Température de fonctionnement : de 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Humidité de fonctionnement : Moins de 85 % RH
Alimentation électrique : 6 piles alcaline « AAA » (incluses), ou adaptateur d'alimentation 9 V (optionnel)
Courant drain : de 14 mA DC (sans carte SD ni
rétro-éclairage), 49 mA (toutes les fonctions)
Poids : 489 g (1,08 lb)
Dimensions : H 177 x L 68 x D 45 mm (6,96 x 2,67 x 1,77 ")
Impédance d'entrée : 10^12 Ω
Compensation manuelle de la température : Bouton sur façade
Automatique : Avec la sonde de température en option
de 0 à 65 °C (32 à 149 °F)
Étalonnage : pH 4, pH 7, et pH 10, l'étalonnage en 3 points fournit la meilleure linéarité et la plus grande précision
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHH-SD1
PHH-SD1 Star
280,00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Appareil de mesure pH/ORP enregistreur de données avec carte SD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-1304
PHE-1304 Star
35,50
Stock: En stock
Conformes RoHS
Électrode de laboratoire pH standard
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeORE-1311
ORE-1311 Star
89,00
Stock: 6 semaines
Conformes RoHS
Électrode de laboratoire ORP standard
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSW-U101-WIN
SW-U101-WIN Star
91,00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Logiciel pour enregistrer les données des appareils de mesure, avec câbles USB et RS232
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHC-SD
HC-SD Star
27,50
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Boîtier rigide de remplacement
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-SD
SC-SD Star
14,75
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Boîtier souple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeADAPTER-SD
ADAPTER-SD Star
18,50
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Adaptateur CA en option avec prise 2 fiches (Etats-Unis)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUSB-SD
USB-SD Star
60,00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Câble USB (logiciel SW-U101-WIN requis)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRS232-SD
RS232-SD Star
23,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Câble RS232 (logiciel SW-U101-WIN requis)
  
2GB-SD Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
La directive RoHS indéterminée
Carte mémoire SD de 2 Go de rechange
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-4
PHA-4 Star
10,75
Stock: En stock
Conformes RoHS
Solution tampon d'étalonnage de pH 4
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7
PHA-7 Star
10,75
Stock: En stock
Conformes RoHS
Solution tampon d'étalonnage de pH 7
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10
PHA-10 Star
10,75
Stock: En stock
Conformes RoHS
Solution tampon d'étalonnage de pH 10
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHAT-222
PHAT-222 Star
45,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Sonde de température
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec un manuel utilisateur, une carte SD de 2 Go et 6 piles « AAA ». Électrodes vendues séparément.