Transmetteurs de pH industriels à deux fils 4 à 20 mA

PHTX-212/PHTX-014

Transmetteurs de pH industriels à deux fils 4 à 20 mA | PHTX-212/PHTX-014

Transmetteurs de pH industriels à deux fils 4 à 20 mA

RoHS
  • Modèles disponibles avec ou sans isolation
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Compensation de température manuelle ou automatique
Électrodes et instrumentation pH industriels - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le transmetteur de pH à deux fils PHTX-014 est conçu pour fournir une sortie de courant 4 à 20 mA standard, proportionnelle au pH mesuré. Compact et encapsulé, vous pouvez l'installer facilement et y adapter n'importe quelle électrode de pH avec connecteur BNC. Avec n'importe quelle sonde RTD en platine de 1 000 Ω, la compensation de température peut être manuelle ou automatique.

Le PHTX-212 est identique au PHTX-014 mais offre une plage différente de 2 à 12 pH. Son utilisation convient parfaitement aux enregistreurs et aux applications pour lesquels la sortie doit être séparée en dix. Les caractéristiques du PHTX-11 sont les suivantes : boîtier NEMA-4X, écran LCD intégré pour une lecture de pH continue ou pour une lecture correspondante en milliampères grâce à un bouton-poussoir intelligemment conçu.

Le signal de sortie de 4 à 20 mA peut être mis à l'échelle sur le terrain pour correspondre à des plages de pH spécifiques, et ce quel que soit l'incrément d'unité de 1 à 14 pH. La compensation de température est manuelle (grâce à une résistance fixe) ou automatique (grâce à l'une des thermistances de la série 700 d'OMEGA).

CARACTÉRISTIQUES

Plage :
    PHTX-014 :
0 à 14 pH
    PHTX-212 : 2 à 12 pH
    PHTX-ORP : 0 à 2 000 mV
    PHTX-11 : n'importe quelle unité de 1 à 14 pH selon la préférence de l'utilisateur
Précision :
    PHTX-014, PHTX-212 :
±0,02 pH
Température de fonctionnement :
    PHTX-014, PHTX-212 :
-25 à 70 °C
    PHTX-11 : -10 à 60 °C
Résolution de l'affichage : PHTX-11 : 0,01 pH
Impédance d'entrée : ›10¹³ Ω
Compensation de température :
    Manuelle :
résistances fixes ;
    Automatique :
        PHTX-014, PHTX-212 :
sonde RTD 1 000 Ω
        PHTX-11 : thermistance de la série OL-700 d'OMEGA
Connecteur : BNC
Puissance : 12 à 80 Vcc (24 Vcc recommandés)
Sortie :
    PHTX-014, PHTX-212 :
4 à 20 mA non isolée
    PHTX-11 : 4 à 20 mA isolée
Isolation entrée/sortie :
    PHTX-11 :
600 V max.
Dimensions :
    PHTX-014 :
50,8 mm H x 38,1 mm l x 24,1 mm de profondeur
    PHTX-11 : 125 mm H x 74,2 mm l x 99,6 mm de profondeur
Affichage :
    PHTX-11:
LCD à 3½ digits
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHTX-212
PHTX-212 Star
180,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Transmetteur de pH à 2 fils non isolé, 2 à 12 pH
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHTX-014
PHTX-014 Star
180,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Transmetteur de pH à 2 fils non isolé, 0 à 14 pH
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHTX-ORP
PHTX-ORP Star
180,00
Stock: 2 semaines
Conformes RoHS
Transmetteur de redox à 2 fils non isolé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHTX-11
PHTX-11 Star
410,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Transmetteur de pH 4 à 20 mA isolé avec affichage intégré et boîtier NEMA-4X
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.