1/8 DIN High Performance Process Timer/Controller

PTC41 Series

Timer Counter Controller | PTC41 Series

Timer Counter Controller

425,00 PTC41

5 ans de garantie CE
  • 6-Digit Alphanumeric Display
  • Configurable Via Front Panel Pushbuttons and/or Via RS-232 or RS-485
  • 8 Built-In Time Bases
  • Resolution to 0.01 Sec
  • Count Up or Down Modes
  • Four Isolated Open Collector Outputs
  • Five Controller Output Modes
  • Time or Day Clock
  • Battery Backup–Optional
Compteurs et temporisateurs de température et processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

The PTC41 multifunctional panel meter is designed to be set up as a clock/timer controller or stopwatch. The unit contains eight different time bases and has a built-in date function. The meter employs five controller output modes, which enables the user to set up the unit to virtually any timer control application.

The PTC41 is perfectly suited for life cycle testing, turning four loads on and off based on timing cycle. The clock time base is derived from the 50 or 60 Hz power line and from the internal crystal oscillator.

Front-panel pushbuttons provide a convenient means of configuration and access to the meter’s many features. These features can also be accessed through RS-232 or RS-485 serial communications. The front-panel displays values and messages with six, 14-segment LED’s.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Star

Les modèles les plus populaires!

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePTC41
PTC41 Star
425,00
Stock: 1 semaine
 
Programmable timer
  
PTC41-230 Star
425,00
Stock: 1 semaine
 
Programmable timer with 230 Vac power option
Accessories
  
DP40-R Star
72.00
Stock: 1 semaine
 
Dual 7 A mechanical relays
  
DP40-R4 Star
167.00
Stock: 1 semaine
 
Dual 7 A and dual 1 A relays
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP40-S24
DP40-S24 Star
104.00
Stock: 1 semaine
 
Isolated RS-232/RS-484 communications
  
PTC41-BATTBKUP Star
81.00
Stock: 1 semaine
 
Battery back-up
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Noter: * DP40-S2 and DP40-S4 options are mutually exclusive; only one can be installed in a unit.
Exemple de commande: (1) PTC41-230 Programmable timer wiath 230 Vac power, €425.00

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Battery Backup and Power Options Select:
Rien (champ vide de congé) pour Standard Unit
-BB1 pour Battery backup
-230 pour 230 Vac power
Noter: Quelques combinaisons pourraient ne pas Être valides, please verify with la notice technique de coulée pour les Codes d'articles valides.