Téléaffichage, entrée RS232 ou RS485. 4 ou 6 Digits

RD4 et RD6

Téléaffichage, entrée RS232 ou RS485. 4 ou 6 Digits | RD4 et RD6

Téléaffichage, entrée RS232 ou RS485. 4 ou 6 Digits

147,00 RD4

CE
  • Découpe de tableau 1/8 DIN ou montage en surface
  • Affichage DEL à grands segments - RD4 : 21 mm et RD6 : 17.3 mm
  • Témoins d'alarme et changement de couleur sur événements
  • Entrée port série ASCII RS-232, RS-485, sélection par menus
  • Face avant IP65
  • 20 mm derrière le plastron et seulement 39 mm hors tout
Compteurs et temporisateurs de température et processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

TELEAFFICHAGE
Le RD4 et le RD6 sont des moniteurs de téléaffichage maître-esclave à 4 et 6 digits qui sont compatibles avec les conditionneurs de signaux sur courant porteur, les indicateurs numériques, et d'autres appareils avec entrée port série. Deux interfaces de transmission sont supportées: RS-232 et RS-485 peuvent être programmées à travers les touches de face avant.

Le moniteur de téléaffichage RD4/RD6 peut être installé soit dans la découpe 1/8 DIN d'un tableau soit sur un plateau avec les attaches fournies. Les éléments d'affichage de 21mm de haut à 9 segments peuvent être configurés pour changer de couleur du vert à l'orange ou au rouge en fonction d'alarmes ou de niveaux prédéfinis. Le changement de couleur peut être annulé par un retour à la normale ou une commande externe. Les connexions en série peuvent se faire avec une prise RJ11 ou un bornier à vis.

En mode esclave, le RD4/RD6 peut être utilisé comme afficheur de caractères alphanumériques provenant d'un ordinateur ou d'un autre contrôleur hôte compatible avec une sortie port série RS232 ou RS485.

L'alimentation des moniteurs de téléaffichage est de 10 à 36 Vcc, et un adaptateur courant alternatif 230 Vca à 12 Vcc (200 mA) en option est affiché dans le tableau pour commander ci-dessous.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRD4
RD4 Star
147,00
Stock: En stock
 
Téléaffichage entrée série 4 digits. 1/8 DIN
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRD6
RD6 Star
203,00
Stock: En stock
 
Téléaffichage entrée série 6 digits. 1/8 DIN
Accessoires
  
CT485-ADAP-UK-W Star
19.25
Stock: 3 semaines
 
adaptateur courant alternatif 230Vca à 12Vcc avec prise GB
  
CT485-ADAP-E-W Star
19.25
Stock: 3 semaines
 
adaptateur courant alternatif 230Vca à 12Vcc avec prise Euro
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Exemple de commande: (1) RD6 Téléaffichage entrée série 6 digits. 1/8 DIN, (1) CT485-ADAP-UK-W Adaptateur courant alternatif 230Vca à 12Vcc avec prise GB = €220.00
Exemple de commande: (1) RD6 Téléaffichage entrée série 6 digits. 1/8 DIN , €203.00  plus (1) CT485-ADAP-UK-W adaptateur courant alternatif 230Vca à 12Vcc avec prise GB, €19.25, €203.00 + 19.25 = €222.25