Sonde de température et humidité avec USB

RH-USB

Sonde USB de température et humidité | RH-USB

Sonde USB de température et humidité

151,00 RH-USB

Garantie 1 an CE RoHS
  • Connexion directe à un port USB sur votre ordinateur
  • Logiciel gratuit convertit votre ordinateur en compteur de température et humidité, enregistreur de données, ou enregistreur à tracé continu
  • Précision à ±3% Humidité relative, ±1°C (±1,8°F) Température
  • Prévue pour montage sur mur ou conduit
Instruments de mesure de l'humidité relative - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les systèmes d'acquisition de données

La sonde température/humidité relative RH-USB est un modèle fiable et économique en acier inoxydable 316 qui s'adapte à la plupart des applications de contrôle de température et d'humidité. Le modèle de faible encombrement facilite le montage au mur ou conduit. Chaque sonde est calibrée afin d'offrir une sensibilité excellente, une réponse rapide, et la stabilité. L'unité possède une installation simple avec une connexion directe USB. Le logiciel gratuit convertit votre ordinateur en compteur de température et humidité, enregistreur de données, ou enregistreur à tracé continu. Un kit de montage est également disponible ce qui permet le montage sur mur ou le montage conduit.

CARACTERISTIQUES
Température:
    Plage: -17 à 49ºC (1 à 120ºF)
    Précision: ±1ºC (±1,8°F)
Humidité relative:
    Plage: 2 à 98% HR
    Précision: ±3% HR (@ 15 à 90% HR)
Répétabilité: ±1% HR
Interface PC: USB
Câble USB: Intégration vers capteur, 2 m (blindé) prise type A
Logiciel (compris): Nécessite Windows® 2000, XP, ou Vista
Gaine: acier inoxydable 316
Dimensions: L 138 x P 16 mm
Poids: 67 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRH-USB
RH-USB Star
151,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Sonde humidité/température avec connexion USB
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHX70-MKIT
HX70-MKIT Star
14,25
Stock: En stock
Conformes RoHS
Kit de montage (mural/ conduit)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU
CAL-3-HU Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
La directive RoHS indéterminée
Certificat de calibration retraçable avec résultats des tests - valeur ponctuelle de température : 1, humidité: 3
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec câble USB blindé de 2 m avec prise type A, logiciel gratuit, et guide d'utilisation.