Thermo-Hygromètres de précision à réponse rapide

Série RH80 et RH90

Thermo-hygromètres à bas prix | Série RH80 et RH90

Thermo-hygromètres à bas prix

68,00 RH81

Garantie 1 an RoHS
  • Compact: tient dans la poche
  • Le couvercle protège le capteur et sert de clip (RH81/RH83)
  • Bouchon à vis sur le RH92
  • Le RH81 mesure l'HR et la température
  • Le RH83 et le RH92 mesure l'HR, la température, le point de rosée et le bulbe humide
  • RH92 re-étalonnable (avec solution salines disponibles)
  • Sonde de température externe de rechange (RH92 uniquement)
  • Choix entre °F/°C, maintien des données, stockage des données min/max, mise hors tension automatique
  • Pépinières/serres
Compteurs d'humidité - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les thermo-hygromètres de la série RH80 et RH90 ont une petite taille et peuvent facilement rentrer dans votre poche. Le couvercle protège le capteur et peut également être utilisé comme clip poche. Le modèle RH81 est un thermo-hygromètre numérique avec stockage de données min/max, verrouillage de données et coupure automatique. Les modèles RH83 et RH92 possèdent toutes les caractéristiques du RH81 et peuvent aussi mesurer le point de rosée et la température de la bulbe humide. Le RH92 possède également une capsule de protection à vis. Des sels pour essai à humidité et une sonde thermique externe en option sont aussi disponibles avec le modèle RH92.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
  
RH81 Star
68,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Thermohygromètre -10 à 50°C , 5-95% HR
  
RH83 Star
92,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Thermohygromètre -20 à 50°C, point de rosée et bulbe humide, 0-100% HR
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRH92
RH92 Star
93,00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Thermohygromètre -20 à 50°C, point de rosée et bulbe humide, 0-100% HR. Avec capsule à vis
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeP8706
P8706 Star
15,50
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Sonde thermique externe (-20 à 70°C) pour le modèle RH92 uniquement
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCS338706
CS338706 Star
33,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Sel pour essaie à l'humidité à 33% pour RH92
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCS758706
CS758706 Star
43,50
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Sel pour essaie à l'humidité à 75% pour RH92
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec deux piles AAA et guide d'utilisation.