RH85

Thermo - hygromètre de poche | RH85

Thermo - hygromètre de poche

99,00 RH85

Garantie 1 an CE
  • Double affichage - température et humidité relative
  • Portable et Simple d'utilisation, d'une seule main
  • Fonction d'enregistrement MAXI/MINI
  • Calcule : bulbe humide/ bulbe sec/ point de rosée/ température
  • Fonction mémoire MAXI/MINI/MAXI-MINI/AVG
  • Fonction DATA HOLD
  • Capteur de température CTN- de haute précision
  • Capteur d'humidité capacitif - temps de réponse rapide
  • Mise en veille automatique peut être désactivée
  • Commutable entre °C et °F
  • Autonomie 200 heures en utilisation normale
  • Clip poche avec suspension magnétique
Instruments de mesure de l'humidité relative - Voir Les Produits Associés

Déscription

Applications
• Pépinières/serres
• Bureaux
• Etudes environnementales
• Surveillance météorologique
• Salles d'entreposage
• Laboratoires
• Installation et entretien de CVCA
• Galeries d'art/musées
• Hôpitaux et centres médicaux
• Transformation de papier/impression
• Grands magasins

Spécifications
Affichage: 3 1/2 chiffres LCD
Indicateur de faiblesse de pile: Un symbole est affiché lorsque la tension des piles descend au-dessous du niveau opérationnel
Autonomie: 200 heures en utilisation normale
Ambiante de fonctionnement: 0 à 50°C à <75% H.R.
Ambiante de stockage: -20 à 60°C, 0 à 80% H.R sans pile Précision: Précision indiquée à 23°C ±5°C , <75% H.R
Dimensions: 48 L x 24 lx 167 h mm
Poids: 87 g piles incuses

Température
Capteur: Thermistance
Gamme: -20 à 60°C
Résolution: 0,1°C
Précision:
    ±0,5°C 0 à 45°C;
    ±1°C -20 à 0°C, 45 à 60°C;
Humidité Relative:
Capteur: Capteur d'humidité capacitif
Gamme: 0% à 100% H.R.
Résolution: 0,1% H.R
Précision:
    ±2,5% @ 25°C ,
    10% à 90% H.R,
    ±5% @ 25°C ,
    0% à 10% H.R., 90% à 100% H.R.
Temps de réponse du capteur pour 90% de la gamme: 60 s typique
Hystérésis du capteur (Excursion de 10% à 90% jusqu'à 10% H.R.): ±1% HR. typique

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRH85
RH85 Star
99,00
Stock: En stock
 
Thermo-hygromètre de poche
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec guide d'utilisation, crochet magnétique et piles.
Exemple de commande: (1) RH85 Thermo-hygromètre de poche, €99,00