Instrument de mesure environnementale multifonction

RH87

Instrument de mesure environnementale | RH87

Instrument de mesure environnementale

  • Mesure la vitesse (pied par minute) et le volume d'air (pieds cube par minute)
  • Mesure le son en dB
  • Mesure la température et l'humidité (°F/°C)
  • Mesure la lumière (Lux)
  • Unités métriques et impériales
  • Affichage LCD rétroéclairé
  • Modes Min/Max/Avg (moyenne)/DIF (différence)
  • Maintien des données
  • Plage automatique
  • Arrêt automatique
  • Témoin de batterie faible
  • Utilisation d'une seule main
  • Configuration de la mesure de l'air avec tableau de référence pieds cube par minute (CFM) Inclus
  • Mallette de transport incluse
  • Mini-trépied inclus
Instruments de mesure de l'humidité relative - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les anémomètres

Le modèle RH87 est un instrument numérique de mesure environnementale multifonction qui associe les fonctions d'un sonomètre, d'un luminomètre, d'un humidimètre, d'un thermomètre et d'un anémomètre.

CARACTÉRISTIQUES
Alimentation électrique : pile de 9 V (incluse)
Témoin de batterie faible : affiché
Affichage : LCD rétroéclairé
à 4½ digits
Temps de réponse : 2/seconde (env.)
Température de fonctionnement : -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Température de stockage : -10 à 50 °C (14 à 122 °F)
Poids : 430 g (15,3 oz)
Dimensions : 280 x 89 x 50 mm H
(l x L x H) (11 x 3,5 x 2")
Plage, résolution, précision
Température : -10 à 60 °C
(14 à 140 °F) 0,1 °C (0,1 °F)
±-1,5 °C (±2,7 °F)
Humidité relative : 20 à 80 % HR
0,1 % HR ±3 % HR à 750 °F <20 % HR et > 80 % HR 0,1 % HR ±5 % HR à 75 °F
Niveau sonore : 30 dB à 130 dB 0,1 dB
±1,5 dB
Lumière : 0 à 2000 Lux 1 Lux
±5 % de lect. plus 10, 2 001 Lux à
20 000 Lux 10 Lux ±5 % de lect. plus 10, 20 001 Lux à 50 000 Lux 100
Lux ±5 % de lect. plus 10
Débit d'air : 1,6 à 65,7 ft/s 0,1 ft/s ±3 % de lect. plus 10 ; 0,5 à 20 m/s 0,1 m/s ±3 % de lect. plus 10 ; 0,9 à 38,9 n?uds 0,1 n?ud ±3 % de lect. plus 10 ; 1,8 à 72 km/h 0,1 km/h ±3 % de lect. plus 10
Volume d'air : 0 à 999 900 CFM 0,1 à 100 CFM ±3 % de lect. plus 10 ; 0 à
999 900 CMM 0,1 à 1 000 CMM ±3 %
de lect. plus 10
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
RH87 Star
307,00
Stock: En stock
 
Instrument de mesure environnementale portable
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec une mallette de transport, un mini-trépied portable, le manuel d'utilisation et une pile de 9 V.