Relative Humidity Controller

RHCN-3

Relative Humidity Controller | RHCN-3

Relative Humidity Controller

294,00 RHCN-3

Garantie 1 an
  • Stainless Steel Miniature RH Probe May Be Remotely Mounted Thousands Of Feet from Controller
  • Setpoint/Bandwidth Control
  • 10 mV/%RH or 50 mV/%RH Recorder Output
  • OEM Markets
  • 230Vac are CE marked
Équipement de laboratoire - Voir Les Produits Associés

Déscription

OMEGA’s RHCN-3 is an economical relative humidity controller. The probe uses a thin film polymer capacitive sensor which may be mounted thousands of feet from the controller box. The RHCN-3 has a standard 10 mV/%RH or 50 mV/%RH (internally selectable) recorder output, and a 5 amp SPDT relay for control. The controller is suitable in such applications as baking and food processing, HVAC, computer rooms, art galleries, drug manufacturing, and many others.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRHCN-3
RHCN-3 Star
294,00
Stock: 1 semaine
 
Relative humidity controller
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePSR-24S
PSR-24S Star
60,00
Stock: 1 semaine
 
Regulated power supply, 24 Vdc
  
RHCN-3-CABLE Star
231,00
Stock: 5 semaines
 
Sensor extention cable, 500 FT Spool
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes with wall mounting bracket for probe, operator's manual.
Exemple de commande: (1) RHCN-3 Relative humidity controller, €294,00  plus (1) RHCN-3 Relative humidity controller, €294,00, €294,00 + 294,00 = €588,00