Thermomètre/hygromètre portable avec enregistreur de données

RHXL3SD

Thermomètre/hygromètre portable | RHXL3SD

Thermomètre/hygromètre portable

  • Carte SD de 2 Go incluse
  • Sonde de température/humidité
  • Enregistreur de données en temps réel avec carte SD
  • Affichage double LCD large à rétroéclairage
  • Fonctions MIN/MAX/ HOLD (maintien)
  • Mesure du point de rosée
  • Température de bulbe humide
  • Entrée de thermocouple de type J/K
  • Fonctionnalité d'arrêt automatique
  • Câble USB ou câble RS232 (en option)
  • Logiciel pour Windows (en option)
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les enregistreurs de données

Le modèle RHXL3SD est fourni d'une sonde de température/humidité qui permet de réaliser des mesures de température, humidité et point de rosée. Les mesures de température de surface sont effectuées à l'aide d'un thermocouple de type K ou J disponible en option.
Plusieurs fonctionnalités et capacités améliorent la polyvalence du modèle RHXL3SD. Parmi celles-ci figurent la compensation automatique de la température pour les mesures du point de rosée, de la température de bulbe humide et du thermocouple ; la possibilité de maintenir l'affichage et d'indiquer les valeurs minimales et maximales ; et également l'arrêt automatique qui prolonge l'autonomie de l'appareil. Grâce à son microprocesseur, le RHXL3SD peut tirer le meilleur parti de la portabilité, de la fiabilité et des capacités importantes de stockage offertes par la carte mémoire SD. Les mesures peuvent être réalisées automatiquement à n'importe quelle fréquence d'échantillonnage comprise entre une seconde et une heure. Une fois que l'instrument a horodaté et enregistré les données sur la carte SD insérée, l'utilisateur peut retirer la carte et lire son contenu soit directement à partir d'un ordinateur portable ou de bureau ou via un lecteur de carte USB. Les données enregistrées sont stockées sur la carte sous forme de fichiers compatibles avec l'application Excel de Microsoft. L'unité accepte les cartes mémoire SD jusqu'à 16 Go. Le modèle RHXL3SD dispose d'un affichage rétroéclairé de 2 ½" de diagonale et est alimenté par 6 piles alcalines AA ou un adaptateur secteur disponible en option.


CARACTÉRISTIQUES
Type d'affichage : LCD avec rétroéclairage vert
Taille de l'affichage : 52 x 38 mm (2,05 x 1,5")
Paramètres mesurés : température, humidité relative (HR), point de rosée, température de bulbe humide
Plage de mesure :
    HR (sonde) :
5 à 95 %
Température (sonde) : 0 à 50 °C
(32 à 122 °F)
HR de 5 à 95 % pour le point de rosée : -25,3 à 48,9 °C (-13,5 à 120,1 °F)
Température de bulbe humide : -21,6 à 50 °C (-6,9 à 122 °F)
Précision de mesure : ±0,8 °C (±1,5 °F) pour la température, =70 % HR : ±(3 % lect.
+ 1 % HR), <70 % HR : ±3 % HR, pour obtenir la précision de la mesure du point de rosée et de la température de bulbe humide, il faut faire la somme des précisions de la température et de l'humidité
Résolution des mesures : 0,1° (°F ou °C) pour la température et l'humidité
Plages d'entrée et précision du thermocouple :
    Type K :
-50 à 1 300 °C (±0,4 % + 0,5 °C)
-50,1 à -100 °C (±0,4 % + 1 °C)
-58 à 2 372 °F (±0,4 % + 1 °F)
-58,1 à -148 °F (±0,4 % + 1,8 °F)
Type J : -50 à 1 200° C (±0,4 % + 0,5 °C)
-50,1 à -100 °C (±0,4 % + 1 °C)
-58 à 2 192 °F (±0,4 % + 1 °F)
-58,1 à -148 °F (±0,4 % + 1,8 °F)
Rafraîchissement de l'affichage : 1 seconde
Choix de fréquence d'échantillonnage : 0, 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1 800 ou 3 600 secondes (0 seconde à 1 heure)
Valeurs stockables/affichables à volonté : valeurs max, min sur carte SD de 1 à 16 Go
Température de fonctionnement : 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Humidité relative de fonctionnement : 0 à 85 %
Alimentation électrique :
6 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur de 9 Vcc CA en option
Consommation d'énergie : 3,5 mA CC
(en fonctionnement normal, sans rétroéclairage et sans données en cours d'enregistrement sur la carte SD) ; 28 mA
CC (avec rétroéclairage, mais sans données en cours d'enregistrement) ; 40 mA CC
(avec rétroéclairage et des données en cours d'enregistrement)
Dimensions : 177 x 68 x 45 mm (H x l x P) (7,0 x 2,7 x 1,9")
Poids : 489 g (1,08 lb)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRHXL3SD
RHXL3SD Star
357,00
Stock: 1 semaine
 
Thermomètre/hygromètre portable avec enregistreur de données
Accessoires
  
2GB-SD Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte SD de 2 Go de rechange
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSW-U101-WIN
SW-U101-WIN Star
91.00
Stock: En stock
 
Logiciel d'acquisition de données, avec câbles USB et RS232
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeADAPTER-SD
ADAPTER-SD Star
18.50
Stock: En stock
 
Adaptateur secteur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRS232-SD
RS232-SD Star
23.00
Stock: 1 semaine
 
Câble à interface RS232 de rechange
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUSB-SD
USB-SD Star
60.00
Stock: En stock
 
Câble à interface USB de rechange
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHC-SD
HC-SD Star
27.50
Stock: 1 semaine
 
Mallette de transport rigide
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec une sonde, une carte SD de 2 Go, 6 piles AA, un étui de transport souple, un thermocouple de type K et le manuel d'utilisation.