Bulb and Capillary Thermostats for Heating Cables

RTBC

Bulb and Capillary Thermostats | RTBC

Bulb and Capillary Thermostats

430,00 RTBC

RoHS
  • Pipe Line or Tank Wall Sensing
  • Complete with Integral Bulb and Capillary Thermostat
  • Setpoint Range 18°C to 204°C (0 to 400°F)
  • For Process Temperature Maintenance
  • Type RTBC-EP for Division II Areas
Équipement de laboratoire - Voir Les Produits Associés

Déscription

SPECIFICATIONS
Temperature Setpoint Range: -18 to 200°C (0 to 400°F)
Ambient Temperature Range: -40 to 71°C (-40 to 160°F)
Minor Scale Divisions: 5.6°C (10°F)
Switch Rating: 22 AMPS @ 120 to 480V ac, SPDT (Type RTBC); 11 AMPS @ 120 to 250V ac, SPDT (Type RTBC-EP)
Maximum Sensor Exposure Temperature: 230°C (450°F)
Dimensions:
Length: 13.3 cm (5.25 in.);
Width: 10.8 cm (4.25 in.);
Height when mounted on pipe: 15.9 cm (6.25 in.)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRTBC
RTBC Star
430,00
Stock: 5 semaines
Conformes RoHS
Bulb and capillary thermostat
  
RTBC-EP Star
620,00
Stock: 5 semaines
La directive RoHS indéterminée
Bulb and capillary thermostat for Division II Areas
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) RTBC-EP Bulb and capillary thermostat for Division II Areas, €620,00