Boîtiers Pupitres de Contrôle en Acier

SCE Series Consoles

Boîtiers Pupitres de Contrôle en Acier  | SCE Series Consoles

Boîtiers Pupitres de Contrôle en Acier

Garantie 1 an RoHS
  • Acier carbone épaisseur de 1.9mm
  • Protection IP55
  • Joint soudé en continu, lisse, aucun trous pré-découpé
  • Vis de couvercles imperdables
  • Charnière de porte continue
  • Joint résistant à l'huile
  • Goujon de mise à la terre sur la porte
  • Disponible également en acier inoxydable type 304 et type 316
Boîtiers électriques NEMA - Voir Les Produits Associés

Déscription

Application
Conçu pour protéger les contrôles électriques et électroniques, les instruments et les composants. Ils vous offrent protection Etanchéité IP55 (protection contre la poussière, l'huile et l'eau). Les consoles peuvent être montées sur une de deux cotés pour donner une surface de contrôle inclinée à 30° ou 60°. Ils convient pour un montage sur des tables, des socles ou des machines.
Finition
ANSI-61 revêtement gris poudre extérieur et intérieur sur les surfaces phosphatisées. Socles/bases: ANSI-61 revêtement gris poudre.

Normes de l'Industrie
NEMA Type 12 & Type 13, UL Listed Type 12, CSA Type 12, IEC 60529 IP 55
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Stock
Prix
Déscription
Qté
RoHS
SCE-8C8
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=8,00 Longueur=8,00 largeur(C)=7,09 largeur(D)=7,44
 
Conformes RoHS
SCE-8C12
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=8,00 Longueur=12,00 largeur(C)=7,09 largeur(D)=7,44
 
Conformes RoHS
SCE-8C16
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=8,00 Longueur=16,00 largeur(C)=7,09 largeur(D)=7,44
 
Conformes RoHS
SCE-8C20
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=8,00 Longueur=20,00 largeur(C)=7,09 largeur(D)=7,44
 
Conformes RoHS
SCE-12C12
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=12,00 Longueur=12,00 largeur(C)=9,09 largeur(D)=10,91
 
Conformes RoHS
SCE-12C16
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=12,00 Longueur=16,00 largeur(C)=9,09 largeur(D)=10,91
 
Conformes RoHS
SCE-12C20
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=12,00 Longueur=20,00 largeur(C)=9,09 largeur(D)=10,91
 
Conformes RoHS
SCE-12C24
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=12,00 Longueur=24,00 largeur(C)=9,09 largeur(D)=10,91
 
Conformes RoHS
SCE-16C16
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=16,00 Longueur=16,00 largeur(C)=11,09 largeur(D)=14,38
 
Conformes RoHS
SCE-16C20
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=16,00 Longueur=20,00 largeur(C)=11,09 largeur(D)=14,38
 
Conformes RoHS
SCE-16C24
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=16,00 Longueur=24,00 largeur(C)=11,09 largeur(D)=14,38
 
Conformes RoHS
SCE-16C30
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=16,00 Longueur=30,00 largeur(C)=11,09 largeur(D)=14,38
 
Conformes RoHS
SCE-16C36
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=16,00 Longueur=36,00 largeur(C)=11,09 largeur(D)=14,38
 
Conformes RoHS
SCE-20C20
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=20,00 Longueur=20,00 largeur(C)=13,09 largeur(D)=17,84
 
Conformes RoHS
SCE-20C24
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Boîtier, Hauteur=20,00 Longueur=24,00 largeur(C)=13,09 largeur(D)=17,84
 
Conformes RoHS
Accessoires Socles/Colonnes
SCE-18SBASE
Star
Stock: 3 semaines  
96.00   
Socle 18.00 x 18.00 x 1.00
Conformes RoHS
SCE-24SBASE
Star
Stock: 3 semaines  
218.00   
Socle 24.00 x 24.00 x 1.00
Conformes RoHS
SCE-44CCOL
Star
Stock: 3 semaines  
158.00   
Colonne droit 4.00 x 4.00 x 35.00
Conformes RoHS
SCE-44PBCOL
Star
Stock: 3 semaines  
188.00   
Colonne angles 4.00 x 4.00 x 35.00
Conformes RoHS
SCE-66CCOL
Star
Stock: 3 semaines  
237.00   
Colonne droit 6.00 x 6.00 x 35.00
Conformes RoHS
SCE-66PBCOL
Star
Stock: 3 semaines  
282.00   
Colonne angle 6.00 x 6.00 x 35.00
Conformes RoHS
Tous les Montants indiqués Dans EUR, GBP, USD.