Thermocouple to Analogue Connector/Converter

SMCJ Series

Thermocouple to Analogue Connector/Converter | SMCJ Series

Thermocouple to Analogue Connector/Converter

124,00 SMCJ-J

Garantie 1 an CE
  • High Stability Electronics
  • 1mV/Degree Linear Output
  • Self-Contained Connector Design
  • One-Button Operation
  • °F/°C Switchable
  • Battery Powered
  • Low Battery Indication
  • Built-In Thermocouple EMI Shielding
  • Water-Resistant Design
  • Built-In Protective Bumper Band, Patented
Connecteurs de thermocouple et systèmes de panneaux - Voir Les Produits Associés

Déscription

The SMCJ converts a thermocouple input signal to a cold junction compensated, linear, amplified analogue output for use with DMM’s, recorders, dataloggers and other electronic devices. The output signal from the SMCJ is 1mV/Degree and is user switchable between °C and °F.

Specifications
Accuracy: @ 25°C (77°F) ambient, across the specified range
Type J: ± 1.4°C (2.5°F); -20 to 540°C (-4 to 1004°F)
Type K: ± 3°C (5.4°F) -20 to 1090°C (-4 to 1994°F)
Type T: ± 2°C (3.6°F) -20 to 260°C (-4 to 500°F)
Output: 1 mV/°F or °C
Output Impedance: 1 K. min.
Power: 3 to 3.6 V AA Lithium Battery
Battery Life: 1440 hrs (60 days) of continuous operation. (no load).
Operating Temperature: 0 to 50°C
Dimensions: 100 L x 50 W x 25 H mm (4 x 2 x 1")
Weight: 67 g (2.4 oz)

Model No. Thermocouple Input Type Temperature Range
°C °F
SMCJ-JJ Iron-Constantan-100 to 750-148 to 1382
SMCJ-KK CHROMEGA®-ALOMEGA®-100 to 1250-148 to 2282
SMCJ-TT Copper-Constantan-100 to 350-148 to 662

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSMCJ-K
SMCJ-K Star
124,00
Stock: En stock
 
Type K (Chromal-Alumal) Amplifier/lineariser. -100 to 1250C, -148 to 2282F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSMCJ-T
SMCJ-T Star
124,00
Stock: En stock
 
Type T (Copper-Constantan) Amplifier/lineariser. -100 to 350C, -148 to 662F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSMCJ-J
SMCJ-J Star
124,00
Stock: 1 semaine
 
Type J (Iron-Constantan) Amplifier/lineariser. -100 to 750C, -148 to 1382F
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-NOMAD-BATT
OM-NOMAD-BATT Star
11,50
Stock: 1 semaine
 
Replacement Battery
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSMCJ-CAB
SMCJ-CAB Star
24,00
Stock: 1 semaine
 
Cable wire (red and black) 1 m long (3')
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Each SMCJ Comes Complete with Mating Male Thermocouple Connector, Bumper Band, Battery and Manual.
Exemple de commande: (1) SMCJ-J  J Type thermocouple amplifier, €124,00