Solid State Relays for Vdc & Vac Input/ Vac Output

SSR330 & SSR660 Series

Solid State Relays  | SSR330 & SSR660 Series

Solid State Relays

20,25 SSR330DC10

Garantie 1 an CE RoHS
  • Optically Isolated
  • LED Status Indicator
  • Clear Plastic Safety Cover Included
  • 4000 Volt Isolation
  • Zero Voltage Turn-On
  • Built-In Snubber
  • High Surge Capability
  • 100% Tested at Rated Current
Relais mécaniques et d'état solide - Voir Les Produits Associés

Déscription

OMEGA’s SSR330 & SSR660 Series Solid State Relays (SSR) are single-pole, normally open switching devices with no moving parts, capable of millions of cycles of operation. By applying a control signal, the SSR switches “ON” the ac load current, just as moving contacts do on a mechanical contactor.

“Switching” takes place at the zero voltage crossover point of the alternating current cycle. Because of this, no appreciable noise is generated. Both dc and ac input control signal models are available.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Star

Les modèles les plus populaires!

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSR330DC10
SSR330DC10 Star
20,25
Stock: En stock
Conformes RoHS
dc control signal (330 Vac line) with 10 A nominal rating
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSR330DC25
SSR330DC25 Star
25,50
Stock: En stock
Conformes RoHS
dc control signal (330 Vac line) with 25 A nominal rating
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSR330DC50
SSR330DC50 Star
38,50
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
dc control signal (330 Vac line) with 50 A nominal rating
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSR330DC75
SSR330DC75 Star
58,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
dc control signal (330 Vac line) with 75 A nominal rating
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSR660DC50
SSR660DC50 Star
44,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
dc control signal (660 Vac line) with 50 A nominal rating
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSR660DC75
SSR660DC75 Star
62,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
dc control signal (660 Vac line) with 75 A nominal rating
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSR330AC10
SSR330AC10 Star
24,50
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
ac control signal (330 Vac line) with 10 A nominal rating
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSR330AC25
SSR330AC25 Star
28,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
ac control signal (330 Vac line) with 25 A nominal rating
  
SSR330AC75 Star
61,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
ac control signal (330 Vac line) with 75 A nominal rating
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSR660AC50
SSR660AC50 Star
54,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
ac control signal (660 Vac line) with 50 A nominal rating
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSR660AC75
SSR660AC75 Star
66,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
ac control signal (660 Vac line) with 75 A nominal rating
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFHS-7
FHS-7 Star
43,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Finned heat sink with 1.0°C/W nominal rating
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFHS-8
FHS-8 Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
Non-conforme RoHS
Finned heat sink with 1.5°C/W nominal rating
Tous les Montants indiqués Dans EUR, GBP, USD.
Exemple de commande: (1) SSR330DC75 dc control signal (330 Vac line) with 75 A nominal rating, €58,00