RUBANS CHAUFFANTS À ULTRA-HAUTE TEMPÉRATURE

Séries STH, SST, SWH

RUBANS CHAUFFANTS À  ULTRA-HAUTE TEMPÉRATURE | Séries STH,  SST, SWH

RUBANS CHAUFFANTS À ULTRA-HAUTE TEMPÉRATURE

RoHS
  • Température d'exposition maximale jusqu'à 760 °C (1 400 °C)
  • Première qualité
  • Isolation SamoxTM
  • Fiche séparée entièrement moulée
  • Disponible avec fils conducteurs à la même extrémité†
Éléments chauffants flexibles - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les eléments chauffant souple

Les rubans standard sont fabriqués à partir de fils de résistance très fins et toronnés, avec double isolation au Samox tressé et cousus en rubans plats pour une souplesse optimale.
Un ruban à isolation renforcée est obtenu en prenant un ruban standard et en le tressant entre plusieurs couches de brins de Samox. Les rubans larges sont obtenus à partir de deux rubans standard ou plus, cousus entre deux couches de tissu de Samox.

CARACTÉRISTIQUES
Éléments chauffants : fil de résistance toronné de calibre 36-40
Éléments chauffants isolés : Samox en double tresse
Rigidité diélectrique : supérieure à 2 000 V
Fils conducteurs : ils sortent des extrémités opposées de la fiche séparée entièrement moulée en sections distinctes. La température maximale des fils conducteurs est de 260 °C (500 °F).
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSTH051-020
STH051-020 Star
37,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
lourdes bandes isolées, 156 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSTH051-040
STH051-040 Star
42,50
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
lourdes bandes isolées, 313 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSTH051-060
STH051-060 Star
58,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
lourdes bandes isolées, 470 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSTH051-080
STH051-080 Star
70,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
lourdes bandes isolées, 627 W, 120 V
  
STH052-100 Star
85,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
lourdes bandes isolées, 783 W, 240 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSTH052-120
STH052-120 Star
100,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
lourdes bandes isolées, 940 W, 240 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSTH101-020
STH101-020 Star
42,50
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
lourdes bandes isolées, 313 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSTH101-040
STH101-040 Star
63,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
lourdes bandes isolées, 627 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSTH102-060
STH102-060 Star
80,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
lourdes bandes isolées, 940 W, 240 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSTH102-080
STH102-080 Star
85,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
lourdes bandes isolées, 1256 W, 240 V
  
SST051-020LSE Star
32,00
Stock: 8 semaines
Conformes RoHS
bandes isolées standard, 156W, 120V
  
SST101-040 Star
42,50
Stock: 8 semaines
Conformes RoHS
bandes isolées standard, 627W, 120V
  
SST051-040 Star
32,00
Stock: 8 semaines
Conformes RoHS
bandes isolées standard, 313 W, 120 V
  
SWH171-020 Star
95,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
larges bandes lourdes isolées, 314W. 120V
  
SWH251-100LSE Star
400,00
Stock: 8 semaines
Conformes RoHS
larges bandes lourdes isolées, 2350W, 120V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSWH171-080
SWH171-080 Star
240,00
Stock: 8 semaines
Conformes RoHS
larges bandes lourdes isolées, 1256 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSWH251-060
SWH251-060 Star
249,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
larges bandes lourdes isolées, 1410 W, 120 V
  
SWH351-060 Star
267,00
Stock: 8 semaines
Conformes RoHS
larges bandes lourdes isolées, 1884W, 120V
  
SWH351-080 Star
371,00
Stock: 8 semaines
Conformes RoHS
larges bandes lourdes isolées, 2512W, 120V
Tous les Montants indiqués Dans EUR