Thermocouple to Analogue Converter, Battery or AC Power, Models TAC80B-J, TAC80B-K, TAC80B-K

TAC80B Series

Thermocouple to Analogue Converter, Battery or AC Power, Models TAC80B-J, TAC80B-K, TAC80B-K | TAC80B Series

94,00 TAC80B-J

Garantie 1 an
  • Linear 1 mV per Degree Output from Thermocouples
  • °C/°F Switchable
  • Battery or ac Powered
  • Mates to Male and Female Standard Banana Plugs
  • Integral Cold Junction Compensation
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

The TAC80B temperature lineariser accepts the input signal from a thermocouple and outputs a linear 1 mV/degree analogue signal for use with recorders and other instruments. TAC80B models operate using a 9V battery (included) and may be ac powered using the optional TAC80B-AC adapter.

Model No. Input Type Range Accuracy
TAC80B-J J  Iron-Constantan -4 to 1112°F
-20 to 600°C
±5.4°F
±3.0°C
TAC80B-KK  CHROMEGA®-ALOMEGA® -4 to 1832°F
-20 to 1000°C
±7.2°F
±4.0°C
TAC80B-TT  Copper-Constantan -4 to 572°F
-20 to 300°C
±3.0°F
±1.6°C
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTAC80B-J
TAC80B-J Star
94,00
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple to analogue converter for type J thermocouple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTAC80B-K
TAC80B-K Star
94,00
Stock: En stock
 
Thermocouple to analogue converter for type K thermocouple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTAC80B-T
TAC80B-T Star
94,00
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple to analogue converter for type T thermocouple
Accessories
  
TAC80B-AC-230V-UK Star
13,75
Stock: En stock
 
230 Vac adapter with 3-pin UK plug
  
TAC80B-AC-230V Star
14,25
Stock: En stock
 
230 Vac adapter with 2-pin Euro plug
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTAC80B-AC
TAC80B-AC Star
11,50
Stock: 1 semaine
 
115 Vac adapter with 2-pin U.S plug
  
TAC-CAB Star
29,50
Stock: 1 semaine
 
Extension cable with 1m leads
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTAC80B-BJ
TAC80B-BJ Star
14,25
Stock: 1 semaine
 
In-line banana plug
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Each unit supplied with SMP male input connector, standard-to-miniature connector adapter, 9 volt battery plus operator’s manual.
Exemple de commande: (1) TAC80B-K Temperature-to-analogue converter, €94,00