Sonde Thermocouple avec interface USB, logiciel d'enregistrement inclus

TJ-USB Series

Sonde Thermocouple avec interface  USB, logiciel d'enregistrement inclus | TJ-USB Series

156,00 TJ-USB-CASS-14-18-K1

Garantie 1 an
  • Se connecte directement au port USB d'un ordinateur
  • Logiciel TRH Central gratuit disponible pour téléchargement sur le site OMEGA permettant de transformer votre ordinateur en indicateur de température, enregistreur graphique ou enregistreur de données
  • Disponible en deux versions différent de gammes de mesure de températures
  • Longueurs standards des sondes 450 et 600 mm standard
  • Disponible en chemise: acier inox 304, Inconel ou Super OMEGACLAD XL hautes performances, diamètres de 4,5 ou 6 mm
Systèmes d'acquisition de données USB, RS232, RS485 et Ethernet - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les thermocouples?

Les thermocouples à branchement direct USB de la nouvelle série USB-TC d'Omega disposent d'un jonction robuste, de 2 m de câble de sortie blindé et du logiciel gratuit pour convertir un ordinateur en un mètre de la température, enregistreur ou enregistreur à tracé continu. Les sondes sont disponibles en longueurs standards de 450 ou 600 mm, et en diamètres de 4,5 or 6 mm, chemisé en acier inox 304, Inconel ou Super OMEGACLAD XL®.

SPECIFICATIONS

Thermocouple Intégré: Type- K (jonction isolé)
Gamme de Mesure:
    K1: -73 à 315°C
    K2: -270 à 1000°C
    NOTEZ: Pour les sondes en acier inox 304 la température de fonctionnement maximum est 850°C
Précision:
    K1: ±1°C
    K2: ±2°C
Résolution:
    USB-TC-K1: 0,1°;
     USB-TC-K2:
Stabilité:
    USB-TC-K1: ±0,25°C,
    USB-TC-K2: ±0,5°
Compensation de Soudure Froid (Automatique): -10 à 70°C
Température de Fonctionnement(extrémité froid): -10 à 70°C, 0-95% humidité relative (sans condensation)
Interface PC: USB
Câble USB: Partie intégrante de la sonde, 2 m (blindé), fiche Type A
Logiciel (Inclus):(disponible pour téléchargement sur le site OMEGA) : Requiert Windows® 2 000, XP, VISTA (32 bits) ou Windows 7 (32 bits) 2000, XP, ou Vista
Poids: 70 g

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
TJ-USB-CASS-14-18-K1 Star
156,00
Stock: 1 semaine
 
Sonde thermocouple en aciers inox 304 avec interface USB , gamme de température -73 to 315°C , diamètre 6mm, longueur 460mm
TJ-USB-CASS-316-24-K2 Star
89,00
Stock: 2 semaines
 
Sonde thermocouple en aciers inox 304 avec interface USB , gamme de température -200 à 850°C , diamètre 4,5mm, longueur 610mm
TJ-USB-CAIN-14-18-K1 Star
89,00
Stock: 2 semaines
 
Sonde thermocouple en Inconel avec interface USB , gamme de température -73 to 315°C , diamètre 6mm, longueur 460mm
TJ-USB-CAIN-316-24-K2 Star
89,00
Stock: 2 semaines
 
Sonde thermocouple en Inconel avec interface USB , gamme de température -200 to 1000°C , diamètre 4,5mm, longueur 610mm
TJ-USB-KQXL-14-18-K1 Star
99,00
Stock: 2 semaines
 
Sonde thermocouple en nickel chrome avec interface USB , gamme de température -73 to 315°C , diamètre 6mm, longueur 460mm
TJ-USB-KQXL-316-24-K2 Star
99,00
Stock: 2 semaines
 
Sonde thermocouple en nickel chrome avec interface USB , gamme de température -200 to 1000°C , diamètre 4,5mm, longueur 610mm
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Materiel Sonde Select:
CASS pour 304 acier inoxydable
CAIN pour inconel
KQXL pour Nickel Chrome(Super OMEGACLAD XL®

(2) Diametre Sonde Select:
316 pour 4.5mm(3/16 inch)
14 pour 6mm(1/4 inch)

(3) Longueur Sonde Select:
18 pour 457mm(18 inches)
24 pour 610mm(24 inches)

(4) Code Plage Temperature Select:
K1 pour -73 to 315°(-100 to 600°F)
K2 pour -200 to 850°C (-328 to 1562°F) avec sonde en acier inoxydable
OR -200 to 1000°C (-328 to 1832°F) avec sonde inconel ou nickel-chrome
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.