Cellule d'étalonnage portable Ice PointTM avec afficheur de température intégré, modèle TRCIII-A

TRCIII-A

Cellule d'étalonnage portable Ice PointTM avec afficheur de température intégré, modèle TRCIII-A | TRCIII-A

1 855,00 TRCIII-A

Garantie 1 an CE OmegaCare
  • Conception portable
  • Boîtier résistant portatif pour utilisations en usines, laboratoires de calibration, ou ateliers
  • Affichage de température intégré avec résolution de 0,1° [°F/°C]
  • Accepte jusqu'à 6 sondes à la fois
  • Calibration de tous les instruments et sondes de température
  • Modèles CE en 230 Vca
  • Certificat de calibration NIST inclus
  • Conception pour plan de travail avec poignée articulée standard
  • Interrupteur illuminé
  • Calibrateur de sonde à bloc sec mobile hot point® (point chaud) disponible (Modèle CL900A/950A)
Appareils d'étalonnage - Voir Les Produits Associés

Déscription

La nouvelle cellule de référence ice pointTM TRCIII-A fait partie du haut de gamme des produits de référence d'étalonnage d'OMEGA. Cette cellule de référence TRCIII-A ice pointTM compte sur l'équilibre de la glace et de l'eau distillée et désionisée à une pression atmosphérique afin de maintenir les six puits de référence à exactement 0°C . Chaque puits penètre dans une chambre cylindrique hérmetique qui contient de l'eau distillée et désionisée . Les parois extérieures de l'enceinte sont refroidies à l'aide d'éléments de refroidissement thermoélectriques. L'augmentation du volume due à la création des cristaux de glace à l'intérieur de la cellule est détectée par le déploiement d'un soufflet et régule les éléments de refroidissement. L'alternance entre le gel et dégel de la glace permet de maintenir précisement l'environnement autour des puits de référence une température de 0°C. Le TRCIII-A possède un affichage de température intégré [°C/°F] avec une résolution de 0,1°. L'unité est fournie avec un certificat de calibration traçable NIST.

Pour les spécifications complètes veuillez consulter la section "Liens associés" en bas de page.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTRCIII-A
TRCIII-A Star
1 855,00
Stock: 3 semaines
 
Cellule de référence ice pointTM, 115 Vca
  
TRCIII-A-230 Star
1 855,00
Stock: 3 semaines
 
Cellule de référence ice pointTM, 230 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTRP-K
TRP-K Star
77,00
Stock: En stock
 
Sonde de thermocouple de type K en Chromega (+) et Alomega (-)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTRP-T
TRP-T Star
77,00
Stock: 2 semaines
 
Sonde de thermocouple de type T en Cuivre (+) et Contantan (-)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTRP-E
TRP-E Star
77,00
Stock: 2 semaines
 
Sonde de thermocouple de type E en Chromega (+) et Constantan (-)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTRP-J
TRP-J Star
77,00
Stock: 1 semaine
 
Sonde de thermocouple de type J en Fer (+) et Constantan (-)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTRP-S
TRP-S Star
294,00
Stock: 2 semaines
 
Sonde de thermocouple de type S en Platine (+) et Platine 10 % Rh (-)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTRP-R
TRP-R Star
294,00
Stock: 1 semaine
 
Sonde de thermocouple de type R en Platine (+) et Platine 13 % Rh (-)
  
TRP-B Star
294,00
Stock: 2 semaines
 
Sonde de thermocouple de type B en Platine 30 % Rh (+) et Platine 6 % Rh (-)
  
TRP-C Star
154,00
Stock: En stock
 
Sonde de thermocouple de type C en W 5 % Re (+) et W 26 % Re (-)
  
TRP-D Star
154,00
Stock: 1 semaine
 
Sonde de thermocouple de type D en W 3 % Re (+) et W 25 % Re (-)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Seul le modèle 230 Vca dispose de la marque CE.

Exemple de commande: (1) TRCIII-A Cellule de référence Ice Point, €1 855,00  plus (1) TRP-K Sonde de référence température mercure, €77,00  plus (1) TRCIII-A Cellule de référence Ice Point, €1 855,00  plus (1) TRP-K Sonde de référence température mercure, €77,00, €1 855,00 + 77,00 + 1 855,00 + 77,00 = €3 864,00