Acquisition de données Portable. Transforme votre téléphone intelligent ou une tablette en un système d'acquisition de données portable

Série UWBT

transmetteurs Bluetooth sans fil de Température, d'Humidité et de pH | Série UWBT

217,00 UWBT-TC-UST-UK

CE RoHS
  • Configuration sans fil facile:
    Technologie Bluetooth® qui facilite la connexion et la transmission de données vers des appareils mobiles
  • Capacité de lecture et d’enregistrement importante:
    Lecture jusqu'à 10 échantillons par seconde. Télécharger et partager les données vers votre téléphone intelligent et /ou par email
  • Température, RTD, pH et humidité:
    Compatible avec thermocouples, RTD, pH-mètres ou autres capteurs
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs sans fil

Téléchargement gratuit
La série de transmetteurs sans fil OMEGA® UWBT transformer votre téléphone intelligent ou votre tablette en un dispositif d'enregistrement des données et de surveillance. Il mesure les différentes entrées de capteurs - tels que les thermocouples, RTD, capteurs d’humidité relative et de pH - et transmet les données via Bluetooth directement sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. C’est un moyen novateur, puissant et commode d’améliorer votre appareil personnel avec les capacités d'un système d'acquisition de données robuste pour la température, le pH et la mesure de l'humidité relative.



Votre appareil se transforme en un système d’acquisition de données.

Grâce à la technologie Bluetooth® l'émetteur UWBT relie votre capteur de mesure à votre tablette ou téléphone intelligent, transmet et enregistre les données directement dans une application mobile conçu sur mesure disponible pour Android ™, iOS ™ et Kindle.







Email, partage, téléchargement des données en quelques clicks

Les fichiers de données peuvent être envoyés à partir de votre appareil intelligent à une adresse e-mail ou vers le Cloud. Les émetteurs UWBT série peuvent également être utilisés avec les ordinateurs via USB pour configurer, télécharger les données enregistrées, lire les données en direct du capteur ou mettre à jour le firmware de UWBT.





Appairer plusieurs émetteurs vers la même application

La série UWBT permet le visionnage de plusieurs émetteurs sur un même écran via l’application. Il est aussi possible de visionner les données soit en format numérique, jauge ou graphique. Les données en temps réel peuvent être enregistrées sur votre téléphone intelligent ou votre tablette à partir de 1 échantillon par seconde jusqu’à 1 échantillon par minute. Pour assurer l'intégrité des données, les données peuvent également être enregistrées localement sur l'émetteur lui-même UWBT de 10 échantillons par seconde à 1 échantillon par minute, pouvant être par la suite téléchargés sur votre appareil intelligent.





Voir les notes d’application






Choisissez parmi 6 modèles uniques

UWBT série est disponible en version RTD avec bornier amovible 3 fils; Humidité relative et température; Thermocouple avec connecteur Standard / Mini; pH et de la température; Thermocouples et RTD disponible avec connecteurs M12.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
UWBT-TC-UST-UK Star
217,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Transmetteur thermocouple sans fil Bluetooth avec connecteur universel (accepte les connecteurs thermocouple miniatures ou standards)
UWBT-TC-M12-UK Star
217,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Transmetteur thermocouple sans fil Bluetooth avec connecteur M12
UWBT-RTD-TB-UK Star
217,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Transmetteur RTD sans fil Bluetooth avec bornier 3 positions
UWBT-RTD-M12-UK Star
217,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Transmetteur RTD sans fil Bluetooth avec connecteur M12
UWBT-RH-UK Star
285,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Transmetteur de température ambiante / humidité relative sans fil Bluetooth
UWBT-PH-UK Star
312,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Transmetteur de pH / température sans fil (RTD) Bluetooth
Pièces de rechange
TH-SP Star
90,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Sonde de température ambiante / humidité relative remplaçable avec connecteur M12, longueur 72mm (2,83 ") (Veuillez noter que cette sonde est la seule compatible avec le UWBT-RH)
TB-3 Star
19,25
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Bornier 3 positions enfichable de rechange (pour modèle UWBT-RTD-TB modèle) (lot de 5)
UWBT-AC-UK Star
24,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Adaptateur secteur CA avec câble USB A mâle / mini-B (avec prises pour l'Amérique du Nord, l’Europe et le Royaume-Uni)
Tous les Montants indiqués Dans EUR

Manuels de Produit:

Télécharger DÉMARRAGE RAPIDE - Transmetteur de température d’humidité et de pH portatif Bluetooth® (French)
Télécharger Handheld Bluetooth® Wireless Transmitter Series User Guide (English)
Télécharger Manuel d’utilisation - Transmetteur de température, d’humidité et de pH portatif Bluetooth® sans fil