Sonde de température infra-rouge sans contact avec transmetteur sans fil

UWIR-2-NEMA

Sonde de température infra-rouge | UWIR-2-NEMA

Sonde de température infra-rouge

303,00 UWIR-2-NEMA

CE
  • Etendue de mesure : -18 à 538°C (0 à 1000°F)
  • Emissivité réglable de 0,10 à 1,0
  • Logiciel gratuit convertit votre ordinateur en enregistreur de données, ou enregistreur à tracé continu multicanaux
  • Un seul récepteur fonctionne avec jusqu'à 48 transmetteurs
  • Consommation de puissance faible et mode veille assure une autonomie longue durée
  • Chaque appareil transmet: température de procédé, température ambiante, intensité du signal et état de batterie
  • Interfaces avec UWTC-REC1 pour enregistrement à tracé continue et enregistrement de données de 48 canaux ou UWTC-REC2 (Emetteur-récepteur industriel 48 canaux avec sortie analogique 1 canal et alarme)
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs sans fil

La nouvelle sonde infra-rouge d'OMEGA avec un émetteur sans fil se caractérise par son capteur infra-rouge sans contact et son boîtier IP65. La sonde miniature est idéal pour la mesure des température de -18 à 538°C (0 à 1000°F) dans les environnements difficiles et moins accessibles.
L'émetteur sans fil possède un boîtier IP65 (NEMA-4) en plastique. Lors du lancement, le capteur transmettra continuellement les lectures à des intervalles prédéfinies par l'utilisateur lors de la première mise en service.
Chaque unité mesure et transmet: les lectures du capteur IR, la température ambiante du connecteur, l'intensité du signal RF et l'état de batterie au récepteur et ces données sont affichées sur l'écran de l'ordinateur en temps réel.
Lors de son utilisation avec le récepteur hôte UWTC-REC1, les données de jusqu'à 48 transmetteurs sans fil peuvent être reçues et affichées. Chaque unité comprend un logiciel gratuit qui convertit votre ordinateur en enregistreur de données ou enregistreur à tracé continu ce qui permet les résultats d'être sauvegardés et imprimés ou exportés à un tableau. Avec le UWTC-REC2, les données transmises sans fils peuvent être retransmises par une connexion câblée en forme de signal de tension, courant, ou thermocouple analogique à une interface avec un contrôleur, CPL ou une carte d'acquisition de données.

Le récepteur UWTC-REC3 fonctionne avec jusqu'à 32 transmetteurs et possède une interface Ethernet. L'unité transmet les données à ses propres pages Web en les affichant en format numérique ou graphique que vous pouvez lire et contrôler en utilisant un navigateur Web standard sur un réseau local, ou l'internet. 

CARACTERISTIQUES
Plage de fonctionnement: -18 à 538°C (0 à 1000°F) Précision @ 22°C (72°F)
Température ambiante et emissivité de 0,95 ou plus: ±2% lec ou 2,2°C (4°F), la température plus haute s'applique
Champ de vision optique: 6:1 (distance/taille du point)
Rallonge de tête de câble: Jusqu'à 15 m (50') total
Répétabilité: ±1% lec
Réponse spectrale: 5 à 14 microns
Temps de réponse: 100 ms (0 à 63% de la valeur définitive)
Plage d'émissivité: 0,1 à 1,00, ajustable
Température de fonctionnement
    Transmetteur sans fil:
-10 à 70°C (14 à 158°F)
    Tête de mesure: 0 à 70°C (32 à 158°F)
    Tête de mesure (modèle -HT): 0 à 85°C (32 à 185°F) Tête de mesure avec OS100-WC
    (Refroidisseur à eau): 0 à 200°C (32 à 392°F)
Humidité relative: Moins de 95% HR, sans condensation
Débit d'eau pour OS100-WC: 0,95 LPM, température ambiante
Choc thermique: Environ 30 minutes pour 25°C (77°F) changement brusque de température ambiante
Temps de réchauffement: 3 minutes
Débit d'eau (OS100-AP): 0,5 l/s
Interface PC du transmetteur sans fil: USB
Débit d'échantillon de transmision: Programmable de 1 échantillon/minute à 1 échantillon/toutes les 2 secondes transmétteur-récepteur radiofréquence (RF)
Porteur: ISM 2,4 GHz, modulation à spectre étalé à séquence directe, sans licence dans le monde entier (2,450 à 2,490 GHz -12 chaînes)
Alimentation sortie RF: 10Bm (10 mW)
Plage de lien RF:
    Jusqu'à 120 m (400'): ligne de visée à l'extérieur
    Jusqu'à 40 m (130'): à l'intérieur
Norme de paquet de données RF:
IEEE 802.15.4, architecture communication sans fil
Logiciel (compris gratuit): Nécessite Windows® 2000, XP ou Vista
Alimentation: Une pile 3,6V, cellule C lithium (comprise)
Autonomie (Type): (1,5 ans) 1 échantillon/minute débit de lecture @ 25°C (77°F)
Boîtier: NEMA-4X (IP65) Polycarbonate
Dimensions:
    Boîtier: L 80 x L 82 mm (3,1 x 3,2")
    Tête de mesure: P 25,4 x L 63,5 mm (1 x 2,5")
Longueur d'onde laser (OS100-LS): 630 à 670 nm (rouge)
    Distance de fonctionnement (point laser): Jusqu'à 9 m (30')
    Alimentation optique de sortie max: Moins de 1 mW @ -6°C (22°F) température ambiante
    Classification européenne: Class 2, EN60825-1/11.2001
    Courant de fonctionnement max: 45 mA @ 3 Vcc
    Classification FDA : Conforme à 21 CFR 1040.10, laser Classe II
    Diamètre de faisceau: 5 mm (0,20")
    Divergence de faisceau: <2 mrad
    Plage de fonctionnement: 0 à 50°C (32 à 122°F)
    Humidité relative: Moins de 95% HR, sans condensation
    Interrupteur: interrupteur à glissière marche/arrêt sur le bloc de piles
    Voyant d'alimentation: DEL rouge
    Alimentation: bloc de piles, 3 Vcc (comprend deux piles lithium 1,5 Vcc "AA")
    Dimensions: 38 Dia. x L 50,8 mm (1,5 x 2")

Note: A cause des régulations de trafic, ces produits ne peuvent être utilisés qu'aux Etats-Unis, Canada, en Europe et Singapour
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Transmetteur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWIR-2-NEMA
UWIR-2-NEMA Star
303,00
Stock: En stock
 
Transmetteur sans fil infra-rouge avec tête de mesure à distance
Récepteurs
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC1
UWTC-REC1 Star
226,00
Stock: En stock
 
récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-D-V1
UWTC-REC2-D-V1 Star
303,00
Stock: En stock
 
récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel. Une seule sortie analogique 0-5 vcc et affichage rétroéclairé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-D-V2
UWTC-REC2-D-V2 Star
303,00
Stock: 1 semaine
 
récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel. Une seule sortie analogique 0-10 vcc et affichage rétroéclairé
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-D-MA
UWTC-REC2-D-MA Star
303,00
Stock: En stock
 
récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel. Une seule sortie analogique 4-20 mA et affichage rétroéclairé
  
UWTC-REC2-V1 Star
271,00
Stock: 1 semaine
 
récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel. Une seule sortie analogique 0-5 vcc
  
UWTC-REC2-V2 Star
271,00
Stock: En stock
 
récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel. Une seule sortie analogique 0-10 vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-MA
UWTC-REC2-MA Star
271,00
Stock: 1 semaine
 
récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel. Une seule sortie analogique 4-20 mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC3
UWTC-REC3 Star
271,00
Stock: En stock
 
récepteur 32 canaux avec interface Ethernet et serveur Web
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-BATT-C
UWTC-BATT-C Star
45,00
Stock: 1 semaine
 
Pile lithium 3,6V en remplacement
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-MB
OS100-MB Star
19,25
Stock: En stock
 
Plaque de fixation pour tête de mesure
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-WC
OS100-WC Star
167,00
Stock: 1 semaine
 
Refroidisseur à eau pour tête de mesure, juqu'à 200°C (392°F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-AP
OS100-AP Star
28,50
Stock: En stock
 
Matériel d'épuration d'air pour tête de mesure
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-LS
OS100-LS Star
167,00
Stock: 1 semaine
 
Accessoires du laser
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-CA15FT
OS100-CA15FT Star
33,00
Stock: 3 semaines
 
Câble d'allongement tête de mesure, 4,6 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOS100-CA25FT
OS100-CA25FT Star
43,00
Stock: En stock
 
Câble d'allongement tête de mesure, 4,6 m, 7.6 m
  
UWTC-CABLE Star
9,00
Stock: En stock
 
Câble USB de rechange (un câble compris avec récepteurs REC-1 et REC-2)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec guide d'utilisation, logiciel et pile C 3,6V lithium

Exemple de commande: (1) UWIR-2-NEMA Transmetteur infra-rouge sans fil, €303,00  plus (1) UWTC-REC1 récepteur 48 canaux avec interface USB, câble et logiciel Windows, €226,00, €303,00 + 226,00 = €529,00