Transmetteur de température/humidité relative sans fil

UWRH-2-NEMA

Transmetteur de température/humidité relative sans fil | UWRH-2-NEMA

Transmetteur de température/humidité relative sans fil

  • Boîtier résistant aux intempéries NEMA 4X (IP65)
  • Mesure la température et l'humidité relative à partir d'une seule unité
  • Le logiciel gratuit transforme votre ordinateur en enregistreur de données ou enregistreur graphique multicanal
  • Faible consommation d'énergie et mode veille pour une autonomie prolongée
  • Transmet l'humidité relative, la température ambiante, la puissance du signal et l'autonomie restante en temps réel
  • Fonctionne avec tous les récepteurs et émetteurs-récepteurs sans fil de la série UWTC
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs sans fil

Le nouveau transmetteur d'humidité relative sans fil d'OMEGA offre une conception compacte, autonome et conforme à la norme NEMA à cet instrument alimenté par pile qui transmet les mesures à un récepteur hôte à une distance de 90 m (300'). Une fois activé, le transmetteur sans fil envoie les lectures de façon continue à des intervalles prédéfinis que l'utilisateur aura fixés lors de la configuration initiale. Chaque unité mesure et transmet : l'humidité relative, la température ambiante, la puissance du signal RF et l'autonomie restante de la pile au récepteur. Ces informations s'afficheront alors sur l'écran de votre ordinateur en temps réel grâce au logiciel fourni. Grâce au modèle de récepteur hôte UWTC-REC1, il est possible de recevoir et d'afficher des données issues de 96 transmetteurs sans fil. Chaque unité comprend un logiciel gratuit qui transforme votre ordinateur en enregistreur de données ou enregistreur graphique pour vous permettre d'enregistrer les mesures et de les imprimer ou de les exporter ultérieurement vers une feuille de calcul. Grâce au modèle d'émetteur-récepteur hôte UWTC-REC2, les données d'une unité peuvent être envoyées à nouveau en tant que signaux de courant ou de tension analogiques depuis le récepteur via une connexion câblée vers une interface dotée d'un contrôleur, d'un système API ou d'une carte d'acquisition de données.

CARACTÉRISTIQUES

Plage de température :
-17 à 49 ºC
(2 à 120 ºF)
Précision : ±1 ºC (±1,8 °F)
Plage d'humidité relative : 2 à 98 % HR
Précision : ±2,5 % HR de 20 à 80 % HR ; ±3,5 % HR en dessous de 20 et au-dessus de 80 % HR à 25 °C (76 °F)
Environnement de fonctionnement : -10 à 70 ºC (14 à 158 °F)
Interface ordinateur : USB (un câble à interface inclus avec le récepteur)
Fréquence d'échantillonnage en transmission : Programmable de 2 secondes à 2 minutes
Émetteur-récepteur à radiofréquences (RF) Support : ISM 2,4 GHz, spectre étalé à fréquence directe
Puissance de sortie RF : 10 dBm (10 mW)
Portée de liaison RF :
    Jusqu'à 90 m (300') :
Ligne de visée en extérieur
    Jusqu'à 45 m (130') : En intérieur/en ville
Norme d'envoi de paquets de données par RF : EEE 802.15.4, architecture de communication ouverte
Logiciel (fourni gratuitement) : Nécessite le système d'exploitation Windows® 2 000 ou version ultérieure
Pile : Une pile au lithium de 3,6 V (type C) (incluse)
Autonomie (typique) : 3 ans pour une fréquence de lecture dƇ échantillon/minute à 25 °C (77 °F)
Données transmises à l'hôte : Humidité relative, température ambiante, puissance du signal RF et autonomie restante
Boîtier : NEMA 4X (IP65), polycarbonate
Dimensions : 80 x 82 x 50 mm (l x L x H) (3,15 x 3,22 x 1,97")
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWRH-2-NEMA
UWRH-2-NEMA Star
253,00
Stock: En stock
 
Transmetteur de température/HR sans fil
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-BATT-C
UWTC-BATT-C Star
45,00
Stock: En stock
 
Ensemble de piles au lithium de 3,6 V type « C » de rechange
  
UWTC-CABLE Star
9,00
Stock: En stock
 
Câble de programmation de rechange
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec une pile au lithium de 3,6 V, un logiciel de programmation, un logiciel de mesure et d'enregistrement des données et le manuel d'utilisation.