Transmetteur de température/humidité relative sans fil

UWRH-2

Transmetteur de température/humidité relative | UWRH-2

Transmetteur de température/humidité relative

185,00 UWRH-2

Garantie 1 an CE
  • Mesure à la fois l'humidité relative et la température en une seule unité
  • Logiciel gratuit convertit votre ordinateur en enregistreur de données, ou enregistreur à tracé continu multicanaux
  • Consommation de puissance faible et mode veille assure une autonomie longue durée
  • Transmet la température de procédé, la température ambiante, l'intensité du signal et l'état de batterie en temps réel
  • Fonctionne avec tous les récepteurs et transmetteurs-émetteurs sans fil de la série UWTC
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs sans fil

Le nouveau transmetteur d'humidité relative sans fil d'Omega possède une conception autonome et de faible encombrement avec alimentation par pile, et peut retransmettre des mesures à un récepteur hôte jusqu'à une distance de 90 m. Lors du lancement, la sonde transmettra continuellement les lectures à des intervalles prédéfinies par l'utilisateur lors de la première mise en service. Chaque appareil mesure et transmet: les lectures d'humidité relative, la température ambiante, l'intensité du signal RF et l'état de batterie au récepteur et ces données sont affichées sur l'écran de l'ordinateur en temps réel. Lors de son utilisation avec le récepteur hôte UWTC-REC1, les données de jusqu'à 48 transmetteurs sans fil peuvent être reçues et affichées. Chaque unité comprend un logiciel gratuit qui convertit votre ordinateur en enregistreur de données ou enregistreur à tracé continu afin que les résultats puissent être sauvegardées et imprimées ou exportées à un tableau. Lors de son utilisation avec UWTC-REC2, les données transmises sans fils peuvent être retransmises par une connexion câblée comme signal de tension, courant, our thermocouple analogique à une interface avec un contrôleur, CPL ou une carte d'acquisition de données.

Le récepteur UWTC-REC3 fonctionne avec jusqu'à 32 transmetteurs et il possède une interface Ethernet. L'unité sert ses propres pages Web en affichant les données en format numérique ou graphique qui sont accessibles en utilisant un navigateur Web par un réseau local ou Internet.

CARACTERISTIQUES

Plage de fonctionnement:
-17 à 49ºC (2 à 120ºF)
Précision: ±1ºC (±1,8°F)
Plage d'humidité relative: 2 à 98% HR
Précision: ±2,5% HR de 20 à 80%HR; ±3,5% HR inférieur à 20 et supérieur à 80% HR@ 25°C (76°F)
Environnement de fonctionnement: -10 à 70°C (14 à 158°F)
Interface PC: USB (un câble compris avec récepteur)
Débit d'échantillon de transmission: Programmable de 1 échantillon/minute à 1 échantillon/toutes les 5 secondes transmétteur-récepteur radiofréquence (RF)
Porteur:
ISM 2,4 GHz, modulation à spectre étalé à séquence directe, sans licence dans le monde entier (2,450 à 2,490 GHz -12 cannaux)
Alimentation sortie RF: 10dBm (10 mW)
Plage de lien RF:
Jusqu'à 120 m (400'): ligne de visée à l'extérieure
Jusqu'à 45 m (130'): intérieur/urbain
Norme de paquet de données RF: IEEE 802.15.4, architecture communication sans fil
Logiciel (compris gratuit): Nécessite Windows® 2000, XP ou Vista
Batterie: Une pile 3,6 V lithium, 2,4 Ah capacité (AA) (comprise)
Autonomie (type):  (1,5 ans) 1 échantillon/minute débit de lecture @ 25°C
Données transmises à l'hôte: Humidité relative, température ambiante, intensité du signal RF et état de batterie
Dimensions: L 100 x L 50 x H 25 mm (sans antenne) (4 x 2 x 1")
Poids: 70 g (2,46 oz)
Blindage: plastique ABS

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWRH-2
UWRH-2 Star
185,00
Stock: En stock
 
Transmetteur sans fil HR/température
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC1
UWTC-REC1 Star
226.00
Stock: En stock
 
Récepteur 48 canaux avec câble interface USB et logiciel Windows
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC3
UWTC-REC3 Star
271.00
Stock: En stock
 
Récepteur 32 canaux avec interface Ethernet et serveur Web intégré
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-ANT-LR
UWTC-ANT-LR Star
14.25
Stock: En stock
 
Antenne haute performance en option
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-BATT
UWTC-BATT Star
14.25
Stock: En stock
 
Pile de rechange
  
UWTC-CABLE Star
4.80
Stock: En stock
 
Câble de programmation de rechange
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU
CAL-3-HU Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat de calibration retraçable avec résultats des tests - valeur ponctuelle de température : 1, humidité: 3
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Noter: A cause des régulations de fréquence d'émission, ces produits ne peuvent être utilisés qu'aux Etats-Unis, Canada, en Europe et Singapour
Fourni avec une pile 3,6 V lithium, logiciel de programmation, logiciel de mesure et enregistrement, plaque de fixation et guide d'utilisation.
Exemple de commande: (1) UWRH-2 Transmetteur de température et humidité relative sans fil, €185.00  plus (1) UWTC-REC1 Récepteur 48 canaux sans fil avec câble interface USB et logiciel Windows, €226.00, €185.00 + 226.00 = €411.00