Emetteur de transmission sans fil RTD avec boîtier résistant aux intempéries

UWRTD-2-NEMA

Emetteur de transmission sans fil RTD avec boîtier résistant aux intempéries | UWRTD-2-NEMA

199,00 UWRTD-2-NEMA

Garantie 1 an CE
  • Coffret résistant aux intempéries NEMA-4X (IP65)
  • Consommation de puissance faible et mode veille assure une autonomie longue durée
  • Fonctionne avec tous les récepteurs UWTC d'Omega, la série Wi de compteurs/contrôleurs/scanneurs et les récepteurs DIN rail
  • Interface directement avec les sondes RTD à 3 fils, Pt100 O, courbes 0,00385 ou 0,00392 ou les capteurs (compatibles 4 fils)
  • Vous pouvez opérer jusqu'à 48 transmetteurs sans fil avec un seul récepteur
  • Chaque unité transmet la température de procédé, la température ambiante, l'intensité du signal et l'état de batterie en temps réel
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs sans fil

Lorsque vous connectez l'unité à un capteur, l'unité transmettra continuellement les lectures à des intervalles prédéfinies par l'utilisateur lors de la première mise en service. Chaque unité mesure et transmet: la température de procédé, la température ambiante du connecteur, l'intensité du signal RF et l'état de batterie au récepteur et ces données sont affichées sur l'écran de l'ordinateur en temps réel. Les deux modèles interfaceront avec n'importe quel récepteur de la série OMEGA® UWTC.

CARACTERISTIQUES

Types disponibles:
100 Ω (standard) 500 Ω, 1000 Ω (sur fabrication)
Plage de mesure RTD:
    0,00385: -200 à 850°C (-328 à 01562°F)
    0,00392: -100 à 457°C (-148 à 854°F)
Précision de mesure RTD: ±0,5°C (33°F)
Résolution de mesure RTD: 1°C/1°F
Connexion RTD: bornier interne
Environnement de fonctionnement: -10 à 70°C (14 à 158°F)
Interface PC: USB
Débit d'échantillon de transmission: Programmable de 1 échantillon/minute à 1 échantillon/tous les 2 secondes
Porteur de transmétteur-récepteur radiofréquence (RF): ISM 2,4 GHz, modulation à spectre étalé à séquence directe, sans licence dans le monde entier
Alimentation sortie RF: 10 Bm (10 mW)
Plage de lien RF: Jusqu'à 120 m (400') ligne de visée à l'extérieure; jusqu'à 40 m (130') à l'intérieur.
Norme de paquet de données RF: : IEEE 802.15.4, architecture communication sans fil
Logiciel (compris gratuit): Nécessite Windows® 2000, XP ou Vista
Alimentation: Une pile 3,6 V lithium, cellule C (comprise)
Autonomie (Type): (3 ans) 1 échantillon/minute débit de lecture @ 25°C
Boîtier: NEMA-4X (IP65) Polycarbonate
Dimensions: L 80 x L 82 x H 50 mm (3.15 x 3.22 x 1.97")
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
UWRTD-2-NEMA Star
199,00
Stock: En stock
 
Emetteur de transmission sans fil RTD avec boîtier NEMA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC1
UWTC-REC1 Star
226,00
Stock: En stock
 
récepteur/hôte 48 canaux (alimentation USB)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-D-V2
UWTC-REC2-D-V2 Star
303,00
Stock: 1 semaine
 
émetteur-récepteur 48 canaux avec une chaîne sortie 0-10 Vcc et affichage rétroéclairé local
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-D-V1
UWTC-REC2-D-V1 Star
303,00
Stock: 1 semaine
 
émetteur-récepteur 48 canaux avec une chaîne sortie 0-5 Vcc et affichage rétroéclairé local
  
UWTC-REC2-V1 Star
271,00
Stock: 1 semaine
 
émetteur-récepteur 48 canaux avec une chaîne sortie 0-5 Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-MA
UWTC-REC2-MA Star
271,00
Stock: 1 semaine
 
émetteur-récepteur 48 canaux avec une chaîne sortie 4-20 mA
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC2-V2
UWTC-REC2-V2 Star
271,00
Stock: En stock
 
émetteur-récepteur 48 canaux avec une chaîne sortie 0-10 Vcc
  
UWTC-CABLE Star
9,00
Stock: En stock
 
Câble de programmation de rechange (un câble compris avec récepteurs)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-BATT-C
UWTC-BATT-C Star
45,00
Stock: En stock
 
Ensemble de piles de rechange
Tous les Montants indiqués Dans EUR