Récepteur pour surveillance en ligne des processus sans fil

UWTC-REC3

Récepteur pour surveillance en ligne des processus sans fil | UWTC-REC3

Récepteur pour surveillance en ligne des processus sans fil

271,00 UWTC-REC3

Garantie 1 an CE
  • Se connecte directement à Ethernet et à Internet
  • Serveur Web integré - processus sans fil
  • Compatible avec les émetteurs sans fil des séries UWTC, UWRTD, UWRH, UWIR, et UWXL
  • Alertes par mail ou message texte
  • Aucun logiciel spécial requis
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs sans fil

L'émetteur OMEGA UWTC-REC3 vous permet de surveiller et d'enregistrer la température, sur un réseau Ethernet ou Internet sans devoir utiliser un logiciel spécial - seulement votre navigateur Web. Le récepteur est un noeud indépendant sur le réseau, qui transmet et reçoit des données dans des paquets standards TCP/IP. Il peut être facilement configuré à partir d'un navigateur Web et peut être protégé par un mot de passe. L'UWTC-REC3 peut déclencher une alarme si une variable est en-dessous ou monte au dessus du point de consigne réglé par l'utilisateur. L'alerte peut être envoyée par mail à un individu ou à une liste de diffusion, y compris par SMS aux téléphones mobiles via une passerelle Web tiers. Le logiciel OMEGA est un programme gratuit et simple qui est fourni avec cet appareil.

Le récepteur UWTC-REC3 sert les pages web actives pour afficher en temps réel les lectures de température et les graphiques. Vous pouvez également enregistrer les données des formats standards pour pouvoir les utiliser dans un tableau ou un programme de saisie des données tel qu'Excel ou Visual Basic. OMEGA vous offre un programme simple et gratuit pour l'enregistrement des données dans Excel.

OMEGA vous offre un logiciel serveur OPC qui facilite l'intégration du récepteur sans fil UWTC-REC3 avec de nombreux programmes populaires d'automatisation et de saisie des données.

Caractéristiques
Ethernet: 10Base-T (RJ45)
Protocoles supportés: TCP/IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, et Telnet
Voyants LED: Activité du réseau, lien activité, diagnostic, réception et puissance
Gestion: Configuration et surveillance du périphérique serveur WEB intégré
Serveur Web intégré: Sert les pages Web (JAVA™ applets) contenant des données en temps réel et des graphiques d'actualisation actifs dans les intervalles de temps configurables
Puissance à l'arrivée: 9 à 12 Vcc; adaptateur secteur international inclus
  Consommation: 2,5 W maxi
  Puissance nominale: 9 Vcc @ 0,5 A
  Puissance consommée: 100 à 240 Vca, 50/60 Hz
Transmission sans fil
Protocole: IEEE 802.15.4
Fréquence: 2,4 GHz, 12 chaines
Topologie de réseau: topologie en étoile
Gamme: Jusqu'à 120 m ligne de vue, sans obstructions ou interférence
Température de fonctionnement: 0 à 70°C, 90% HR sans condensation
Température de stockage: -40 à 125°C
Approbation: FCC, EN300328
Logiciel: Sert les pages Web, utiliser avec un navigateur web standard. Il existe également un programme Excel pour l'enregistrement automatique des données à des intervalles de temps définies, compatible avec tous les systèmes d'exploitation Windows®

Note: En raison de la réglementation des fréquences d'émissions, ces produits peuvent être utilisés aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et au Singapour exclusivement  

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC3
UWTC-REC3 Star
271,00
Stock: En stock
 
Récepteur/hôte sans fil à 32-canaux avec ethernet
  
OPC-SERVER LICENSE Star
285,00
Stock: En stock
 
licence pour le logiciel serveur OPC
Emetteurs sans fil (pour voir d'autres modèles consultez "produits liés" ci-dessous)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-1
UWTC-1 Star
231,00
Stock: 1 semaine
 
Connecteur pour thermocouple sans fil (distance standard)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-2
UWTC-2 Star
159,00
Stock: En stock
 
Connecteur pour thermocouple sans fil (distance étendu)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec adaptateur secteur, câble de programmation USB & le logiciel de configuration des émetteurs et un manuel d'utilisation