Emetteur/Récepteur universel sans fil

UWTC-REC6

Emetteur/Récepteur sans fil | UWTC-REC6

Emetteur/Récepteur sans fil

113,00 UWTC-REC6-V1

Garantie 1 an CE
  • Ajoute la capacité sans fil à n'importe quel instrument de processus
  • Signal de sortie analogique
  • Se connecte facilement aux appareils de tableau, les contrôleurs, les PLCs, les enregistreurs à trace continu et les enregistreurs de données
  • Opération sur canal unique
  • Support de montage et câble (1,8m) inclus
  • Alimentation fournie par l'hôte ou alimentation externe
  • Compatible avec tous les connecteurs, émetteurs et assemblages capteurs de la série sans fil OMEGA UW (Modèles avec sortie 5 ou 10V)
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs sans fil

Les émetteur/récepteurs sans fil d'OMEGA vous permettent de connecter un capteur à un instrument sans devoir utiliser un câble. Il suffit de connecter l'émetteur/récepteur à l'entrée analogique de votre instrument et vous recevrez les valeurs de mesure sans fil des plusieurs capteurs sans fil. Tous les capteurs sans fil brevetés (Omega) sont compatibles avec cet appareil - thermocouples, connecteurs RTD, capteurs de pH, capteurs de température infrarouge, capteurs d'humidité relative, les émetteurs de processus et notre série NB9 des ensembles de sondes/émetteurs industriels sans fil. Logé dans un boîtier miniature pour montage et connexion facile, ce récepteur vous offre la stable et fiable réception sans fil votre capteur.


Caractéristiques

Alimentation:
12 à 24 Vcc @ 50 mA
Sortie analogique: non-isolée, retransmission 0 à 5 Vcc, 0 à 10 Vcc
Connexion: câble 1.8 m intégré (inclus) avec terminaison fil dénudé, pour alimentation et sortie
Température de fonctionnement ambiante: -10 à 70°C, 0 à 95% HR (sans condensation)
Fréquence (RF): 2,4 GHz
Boîtier: ABS (plastique)
Dimensions: 76 L x 32 l x 26 mm H

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
UWTC-REC6-V1 Star
113,00
Stock: 1 semaine
 
Emetteur-récepteur sans fil pour les connecteurs et émetteurs des séries UWTC, UWRTD, UWIR, UWRH, UWPC et UWPH, 0-5Vcc
  
UWTC-REC6-V2 Star
154,00
Stock: En stock
 
Emetteur-récepteur sans fil pour les connecteurs et émetteurs des séries UWTC, UWRTD, UWIR, UWRH, UWPC et UWPH, 0-10Vcc
Accessoires
  
PSU-24V-UNIVERSAL Star
30.50
Stock: En stock
 
Bloc d'alimentation 24 Vcc, 750 mA . 90-250 Vca avec prises internationales et câble cc sortie avec terminaison fils dénudés longueur 1,8m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeREC6-PC
REC6-PC Star
14.25
Stock: En stock
 
Logiciel et câble de configuration et programmation (exigé)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec câble d'alimentation/sortie intégré de longueur 1,8 m, support de montage et manuel d'utilisateur.
Un kit REC6-PC (câble de configuration/programmation et logiciel) est requis.
Exemple de commande: (1) UWTC-REC6-V1 Récepteur sans fil pour les émetteurs de la série UW, sortie analogique 0 à 5 Vcc, €113.00  plus (1) REC6-PC Logiciel et câble de configuration et programmation (exigé), €14.25, €113.00 + 14.25 = €127.25