Emetteur-récepteur universel sans fil RS232 vers USB

WRS232-USB

Emetteur-récepteur universel sans fil RS232 vers USB  | WRS232-USB

Emetteur-récepteur universel sans fil RS232 vers USB

151,00 WRS232-USB

Garantie 1 an CE
  • Peut convertir n'importe quel appareil RS232 en transmission sans fil
  • Interface USB sans fil directement au PC
  • Un module de récepteur sans fil peut opérer de multiples modules d'émetteurs sans fil
  • Porteur d'émetteur-récepteur RF: ISM 2,4 GHz
  • Distance RF: jusqu'à 40 m à l'intérieur, jusqu'à 120 m à l'extérieur
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le nouvel émetteur-récepteur universel sans fil RS232-USB interface avec n'importe quel appareil RS232 et le convertit en appareil sans fil. Le module d'émetteur sans fil se connecte à un appareil RS232. Le module de récepteur sans fil se connecte à un PC à travers une interface USB. L'ordinateur peut communiquer avec l'appareil RS232 s'il est connecté.

CARACTERISTIQUES

Emetteur sans fil
Interface de l'appareil: RS232, RJ12 vers DB9 connecteur compris
Transmission RS232: 9600 BPS, 8 Bits de données, 1 bit d'arrêt, absence de parité
Porteur d'émetteur RF: ISM 2,4 GHz, modulation à spectre étalé à séquence directe, sans licence dans le monde entier
Norme de paquet de données RF: IEEE 802.15.4, architecture communication sans fil
Alimentation sortie RF: 10 dBm (10 mW)
Tension de polarisation: Externe 9 Vcc, ou optimisé par connexion RJ12
Courant d'alimentation: 60 mA

Récepteur sans fil
Interface PC: compatible avec USB 1.1, USB 2.0
Type de câble: USB 4P(A) mâle vers mini 5P(B) mâle longueur 1,8 m (6') compris
Distance RF: Jusqu'à 40 m (130') à l'intérieur, jusqu'à 120 m (400') à l'extérieur
Conditions ambiantes de fonctionnement: 0 à 50ºC, 0 à 90% HR (sans condensation)
Dimensions: 70 x 51 x 20 mm

Adaptateur a.c.: 100 à 240 Vca, 50 à 60 Hz, UL, CE, FCC marqué
Tension de sortie: 9 Vcc @ 1,7 A
Prise de sortie (femelle): Centre positive
Conditions ambiantes de fonctionnement: 0 à 50ºC, 0 à 90% HR (sans condensation)
Dimensions: 70 x 51 x 20 mm

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeWRS232-USB
WRS232-USB Star
151,00
Stock: En stock
 
Couple émetteur RS232 et récepteur USB
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeWRS232
WRS232 Star
151,00
Stock: 1 semaine
 
Module d'émetteur sans fil RS232
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeWUSB
WUSB Star
95,00
Stock: 1 semaine
 
Module de récepteur sans fil USB
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240 Star
24.00
Stock: En stock
 
9 Vcc @ 1,7 A adaptateur. recommandé pour alimentation du transmetteur sans fil
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeWRS232-MB
WRS232-MB Star
24.00
Stock: 3 semaines
 
Support de fixation, rail DIN
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: A cause des régulations de fréquence d'émission, ces produits ne peuvent être utilisés qu'aux Etats-Unis, Canada, en Europe et Singapour
Exemple de commande: (1) WRS232-USB Emetteur sans fil RS232 et module de récepteur USB, €151.00