Système de capteur Wi-Fi sans fil 802,11b/g Ethernet sans fil

wSeries

Système de capteur Wi-Fi sans fil 802,11b/g Ethernet sans fil | wSeries

  • Serveur Web
  • Coordinateur virtuel Logiciel d'enregistrement de données
  • Alertes par e-mail ou SMS
  • Température
  • Humidité
  • Pression atmosphérique
  • Entrée de thermocouple double
  • Entrées analogiques de tension et courant du procédé
  • Boîtier NEMA 4 (IP65)
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs sans fil

Le nouveau transmetteur Omega® wSeries communique sur un réseau Wi-Fi standard qui est une solution idéale et économique pour les installations d'un réseau Wi-Fi existant ainsi que pour les nouvelles installations.
OMEGA offre des transmetteurs Wi-Fi pour la tension et le courant analogique, la température des capteurs numériques et thermocouples doubles, l'humidité et la pression atmosphérique.
Virtual Coordinator, une application logicielle d'enregistrement de données tournant sur un ordinateur sur le réseau, est inclus au système de capteur sans fil. Le « VC » collecte et enregistre les données provenant des transmetteurs et les transmet aux clients des navigateurs Web.
Vous pouvez afficher des diagrammes et graphiques, surveiller et enregistrer les lectures de pratiquement tout type de transducteur sur le réseau Ethernet ou l'Internet à partir de tout ordinateur, tablette ou Smartphone ayant un navigateur Web.
Les transmetteurs Wi-Fi sont alimentés au choix par batterie ou par adaptateur CA. La version sur batterie est livrée avec deux batteries alcalines « C-Cell » qui peuvent durer 2 ans en fonction de la fréquence de lecture. La version CA est livrée avec un adaptateur universel CA qui fonctionne à toute tension internationale (110 à 240 Vca) et inclut également une pile alcaline « AA » de secours.
Les transmetteurs Wi-Fi wSeries sont conçus pour les applications industrielles exigeantes et des environnements extérieurs difficiles. Les pièces électroniques sont protégées par un boîtier robuste NEMA-4 (IP65) en polycarbonate.
Alerte et e-mail
Le système de capteur sans fil wSeries peut émettre une alerte si les variables dépassent ou tombent en dessous du seuil que vous avez défini. Vous pouvez également configurer les alertes pour qu'elles soient notifiées par e-mail. Les alertes peuvent être transmises à un utilisateur unique ou à une liste de distribution, mais aussi par SMS vers les téléphones portables.
Tableaux et graphiques
Le système wSeries se sert des pages web actives pour afficher des lectures en temps réel et des diagrammes de tension et de courant analogique, de température, d'humidité et de pression atmosphérique. Vous pouvez également enregistrer les données dans des formats standard en vue d'une utilisation sur tableur ou dans un programme d'acquisition de données tel qu'Excel ou Visual Basic.
Vous pouvez totalement paramétrer vos tableaux et graphiques à la volée. Par exemple, une courbe peut afficher une minute, une heure, une journée, une semaine, un mois ou même une année de données. Il est possible d'enregistrer la température et l'humidité sur les plages entières de mesure (-40 à 125 °C et 0 à 100 % HR) ou sur des plages réduites (ex : 20 à 30 °C). OMEGA offre un logiciel serveur OPC qui rend l'intégration facile du système de capteur sans fil wSeries, avec de nombreux programmes d'acquisition des données et d'automatisation offerts par Omega, Wonderware, iConics, Intellution, Rockwell Automation et National Instruments, entre autres.
Qualité et technologie
Le système innovant wSeries offre une garantie étendue d'un an sans frais supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES

Précision/Plage d'HUMIDITÉ RELATIVE wTHP, wTHP2, wBTHP :
±2 % pour 10 à 90 % ; ±3 % pour 5 à 10 % et 90 à 95 % ; ±4 % pour 0 à 5 % et 95 à 100 %
Hystérésis : ±1 % HR
Non-linéarité : ±3 %
Répétabilité : ±0,1 %
Résolution : 0,1 %
Précision/Plage* :
wTHP, wTHP2 : ±0,5 °C pour 5 à         45 °C (±0,9 °F pour 41 à 113 °F) ;
    jusqu'à ±1,5 °C pour -40 à 5 °C et         45 à 124 °C (jusqu'à ±2,7 °F pour         -40 à 41 °F et 113 à 255 °F)
wTP1, wTP2 : ±0,5 °C pour 5 à 45 °C (±0,9 °F pour 41 à 113 °F) ; jusqu'à ±1,5 °C pour -40 à 5 °C et 45 à 85 °C (jusqu'à ±2,7 °F pour -40 à 41 °F et 113 à 185 °F)
wBTHP : ±0,5 °C pour 5 à 45 °C (±0,9 °F pour 41 à 113 °F) ; jusqu'à ±1,5 °C pour -40 à 5 °C et 45 à 85 °C (jusqu'à ±2,7 °F pour -40 à 41 °F et 113 à 185 °F)
wBTP : ±0,8 °C @ 25 ºC (±1,5 °F @ 77 ºF) ±4 °C pour -40 à 85 °C (±7,2 °F pour -40 à 185 ºF)
Résolution : 0,1 ºC
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE wBTP, wBTHP : ±2 mbar pour 300 à 1 100 mbar @ 0 à 50 °C ; ±6 mbar pour 300 à 1 100 mbar @ -40 à 85 °C
Résolution : 0,1 mbar
ENTRÉE ANALOGIQUE DE TENSION et COURANT (wVI)

Entrée de tension : Différentiel ; bipolaire ; ±100 mV, ±1 V, ±10 V
Impédance d'entrée : 38 kΩ pour
la tension
Entrée de courant : Différentiel ; bipolaire ; ±20 mA (5 Ω de charge)
Précision : ±0,1 % plage complète @ 25 °C
Fréquence de lecture : Périodique (1 échantillon/mise à jour) ou continu (3 échantillons/seconde)
Conversion A/N : Sigma-delta
Résolution : 16 bits
Coefficient de température : ±50 ppm/°C
Rejection de mode commun : 105 dB
Rejection de mode normal : 98 dB
Temps de préchauffage jusqu'à la précision nominale : 30 minutes
Plage de température : Se reporter au tableau de thermocouple à la page suivante
Précision de la température : Se reporter au tableau de thermocouple à la page suivante
Stabilité de température : 0,08 °C/°C
Coefficient de température : ±25 ppm/°C
Suivi de thermocouple
à froid :
0,1 °C/°C
Résistance fil thermocouple : 100 Ω max
Type de thermocouple (ITS 90) : J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (DIN J)
Temps de préchauffage jusqu'à
la précision nominale :
30 minutes
Fréquence de lecture : Périodique (1 échantillon/mise à jour) ou continu (3 échantillons/seconde)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
wTP1-LCD Star
244,00
Stock: 1 semaine
 
Capteur de température avec sonde bâton, alimentation CA, affichage LCD
  
wTP2-LCD Star
244,00
Stock: 1 semaine
 
Capteur de température avec sonde montée sur ergot, alimentation CA, affichage LCD
  
wTHP-LCD Star
289,00
Stock: 1 semaine
 
Capteur de température et d'humidité, alimentation CA, affichage LCD
  
wTHP2-LCD Star
289,00
Stock: 1 semaine
 
Capteur de température et d'humidité, sonde courte, alimentation CA, affichage LCD
  
wBTHP-LCD Star
339,00
Stock: 1 semaine
 
Capteur de pression atmosphérique, de température et d'humidité, alimentation CA, affichage LCD
  
wBTP-LCD Star
294,00
Stock: 1 semaine
 
Capteur de pression atmosphérique et de température, alimentation CA, affichage LCD
  
wTC-LCD Star
289,00
Stock: 1 semaine
 
Entrées thermocouple double, alimentation CA, affichage LCD
  
wVI-LCD Star
276,00
Stock: 1 semaine
 
Entrée analogique, alimentation CA, affichage LCD
  
wTP1-LCD-CCELL Star
244,00
Stock: 1 semaine
 
Capteur de température avec sonde bâton, alimentation sur batterie, affichage LCD
  
wTP2-LCD-CCELL Star
244,00
Stock: 1 semaine
 
Capteur de température avec sonde montée sur ergot, alimentation sur batterie, affichage LCD
  
wTHP-LCD-CCELL Star
289,00
Stock: 1 semaine
 
Capteur de température et d'humidité, alimentation sur batterie, affichage LCD
  
wTHP2-LCD-CCELL Star
289,00
Stock: En stock
 
Capteur de température et d'humidité, sonde courte, alimentation sur batterie, affichage LCD
  
wBTHP-LCD-CCELL Star
339,00
Stock: 1 semaine
 
Capteur de pression atmosphérique, de température et d'humidité, alimentation sur batterie, affichage LCD
  
wBTP-LCD-CCELL Star
294,00
Stock: 1 semaine
 
Capteur de pression atmosphérique et de température, alimentation sur batterie, affichage LCD
  
wTC-LCD-CCELL Star
289,00
Stock: 1 semaine
 
Entrées thermocouple double, alimentation sur batterie, affichage LCD
  
wVI-LCD-CCELL Star
276,00
Stock: 1 semaine
 
Entrée analogique, alimentation sur batterie, affichage LCD
  
zTP1-P Star
47,50
Stock: 1 semaine
 
Sonde bâton externe avec capteur de température, câble de 3 m (10')
  
zTP2-P Star
47,50
Stock: En stock
 
Sonde montée sur ergot externe avec capteur de température, câble de 3 m (10')
  
zTHP-P Star
90,00
Stock: En stock
 
Sonde industrielle externe avec capteur de température et d'humidité, câble de 3 m (10'
  
zTHP2 Star
90,00
Stock: 1 semaine
 
Sonde courte industrielle externe avec capteur de température et d'humidité
  
wBTP-P Star
95,00
Stock: 1 semaine
 
Sonde industrielle externe avec capteur de pression atmosphérique et de température, câble de 3 m (10')
  
wBTHP-P Star
138,00
Stock: 1 semaine
 
Sonde industrielle externe avec capteur de pression atmosphérique, de température et d'humidité, câble de 3 m (10')
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU
CAL-3-HU Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage NIST traçable, 3 points d'humidité : 25 %, 50 %, 75 %, 1 point de température de 25 °C (pour nouvelles unités)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU-P-T
CAL-3-HU-P-T Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage NIST traçable, 3 points d'humidité, de pression atmosphérique et de température (pour nouvelles unités)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-P
CAL-3-P Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage NIST traçable, 3 points de pression atmosphérique et un point de température à 25 °C (pour nouvelles unités)
  
CAL-3-T Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage NIST traçable, 3 points de température (pour nouvelles unités)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT Star
74,00
Stock: En stock
 
Kit d'étalonnage, standards HR de 33 % et 75 %
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec 2 batteries « CCELL » ou un adaptateur CA, et une pile « AA » de rechange.

Manuels de Produit:

Télécharger wSeries - Wireless Transmitter Setup Guide
Télécharger wSeries - Wireless Sensor System User Guide