Capteurs et émetteurs industriels sans fil

zED-P Series

Télémesure sans fil | zED-P Series

Télémesure sans fil

Garantie 1 an CE RoHS
  • Emetteurs avec étui IP65 rigoureux
  • Capteurs pour température, humidité et pression barométrique
  • Entrées analogiques pour tension ou courant de procédé
  • Entrées doubles thermocouple
  • Récepteur se connecte à un réseau Ethernet et sert sa propre page web avec des valeurs mesurées
  • Alertes par mail
  • Aucun logiciel spécial requis - seulement un navigateur Web standard
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs sans fil

Les émetteurs de la série OMEGA zED-P sont disponibles avec des capteurs intégrés pour température, humidité et pression barométrique, ou entrées thermocouple et tension/courant de procédé.


La radio est un émetteur qui conforme à la norme IEEE 802.15.4 en opérant à 2,4 GHz.

Des capteurs sans fil peuvent transmettre à une distance de 90 m - sans obstruction ou interférence - vers un récepteur zSeries ou un compteur-régulateur wiSeries. Les récepteurs et régulateurs se connectent directement à un réseau Ethernet ou Internet et se servent des pages Web pour afficher et tracer les données dans un navigateur Web standard.

Les alarmes peuvent être envoyées par mail à un individu ou à une liste de diffusion, y compris par SMS aux téléphones mobiles Internet et PDAs.

Les capteurs sans fil wiSeries ont été conçus pour fonctionner avec des unités industrielles ardues ou dans des conditions climatiques rigoureuses. L'éléctronique est protégée par une gaine IP65 (NEMA4) polycarbonate qui est résistante aux intempéries. Les capteurs industriels sont fournis avec un câble de 3 mètres.



Capteurs sans fil et émetteurs

Les capteurs sans fil sont disponibles avec des sondes externes qui peuvent être utilisées avec une variété presque illimitée d'unités industrielles et commerciales. Des émetteurs sans fil sont disponibles avec des entrées tension et courant de procédé ou thermocouple.

Les capteurs/émetteurs sans fil sont alimentés soit par des piles ou une alimentation c.a. La version pile (zED-DCELL) est fournie avec deux piles cellule D alcalines qui peuvent durer pendant des années. La version AC (zED-P, zED-LCD) est fournie avec un adaptateur a.c. universel à 5 Vcc qui peut fonctionner avec n'importe quelle tension dans le monde (110-240 Vca). Au cas où l'alimentation a.c. tomberait en panne, l'unité peut opérer avec une batterie de secours lithium 3,6V longue durée (comprise). Le compteur peut fonctionner avec une batterie pendant plusieurs jours, semaines ou même plusieurs mois selon la programmation faite par l'utilisateur.

Alerte par mail
Le compteur wiSeries peut déclencher une alarme si une variable monte au-dessus ou en-dessous du point de consigne que vous pouvez régler. Votre alarme peut être envoyée par mail à un individu ou à une liste de diffusion, y compris par SMS aux téléphones mobiles Internet et PDAs. Le logiciel OMEGA «Alerte par mail» est un programme gratuit et simple qui est fourni avec cet appareil.

Serveur Web intégré
Le système OMEGA wiSeries sans fil est facile à  installer et à  utiliser, et possède la technologie primée de l'iServer OMEGA avec un serveur Web intégré qui ne nécessite aucun logiciel spécialisé. Le système transmet les données à sa propre page Web qui peut être visualisée avec votre navigateur Web au choix.

Tableaux et graphiques
Le système OMEGA utilise les pages Web actives pour afficher les lectures en temps réel et les graphiques de température. Vous pouvez également enregistrer les données en format standard pour pouvoir les utiliser dans un tableau ou un programme de saisie des données tel que Excel ou VBX (Visual Basic).

OMEGA vous offre un programme simple et gratuit pour l'enregistrement des données dans Excel. Le graphique virtuel sur la page Web est un applet JAVA™ qui enregistre un graphique Applet sur un réseau local ou Internet en temps réel. Avec le système OMEGA wiSeries vous n'aurez plus besoin de consacrer votre temps et votre argent à vous renseigner sur un programme de logiciel propriétaire pour pouvoir enregistrer les données.
Les graphiques sont totalement réglables en temps réel. Par exemple, le graphique peut afficher une minute, une heure, un jour, une semaine, un mois, ou un an. La température et l'humidité peuvent être tracées en utilisant la gamme complète (-40 à 125°C, et 0 à 100% HR) ou une plage définie telle que 20 à 30°C. OMEGA vous offre un logiciel serveur OPC qui facilite l'intégration du système wiSeries sans fil avec de multiples programmes d'automatisaton et de saisie des données offerts par Omega, Newport, Wonderware, iConics, Intellution, Rockwell Automation, et National Instruments, entre autres.

Caractéristiques

Capteurs externes
Température
Précision/gamme (plages de température étendues pour les sondes externes uniquement):
zED-TP1-P/-LCD/-DCELL; zED-TP2-P/-LCD/-DCELL
±0,5ºC pour 10º à 85ºC; ±1ºC pour -40º à 10ºC et 85º à 125ºC

zED-BTHP-P/-LCD/-DCELL; zED-THP-P/-LCD/-DCELL
±0,5ºC pour 0ºC à 45ºC; ±1ºC pour -18º à 0ºC et 45º à 70ºC
±2ºC pour -40º à -18ºC et 70º à 124 ºC

zED-BTP-P/-LCD/-DCELL
±0,8ºC @ 20ºC; ±2ºC pour -40º à 85ºC

Résolution: 0,1ºC
Répétabilité: ±0,1ºC, pour -BTHP, -THP (zED-P/-LCD/-DCELL)

Humidité relative
Précision/gamme:
zED-BTHP-P/-LCD/-DCELL; zED-THP-P/-LCD/-DCELL
±2% pour 10 à 90%; ±3% pour 0 à 10% et 90 à 100%
Hystérésis: ±1% HR
Non linéarité: ±3%
Répétabilité: ±0,1%
Résolution: 0,1%

Pression barométrique
Précision/gamme:
zED-BTP-P/-LCD/-DCELL; zED-BTHP-P/-LCD/-DCELL;
±2 mb pour 10 mb à 1100 mb (1 KPa à 110 KPa)
Résolution: 0,1 mb

Sonde industrielle:
gaine acier inox 316, 137mm x Ø16mm pour
zED-BTP-P/-LCD/-DCELL; zED-BTHP-P/-LCD/-DCELL; zED-THP-P/-LCD/-DCELL
Sonde mince:
tube plastique ABS, 152,4 mm x Ø6,35 mm pour zED-TP1-P/-LCD/-DCELL
Sonde à montage sur goujon:
tube cuivre, 53,4 mm x Ø 7,92mm; trou de montage Ø 4,72mm
pour zED-TP2-P/-LCD/-DCELL
Dimensions câble et plage de fonctionnement:
L 3 m x Ø 2,62 mm -80º à 200ºC
pour zED-THP-P/-LCD/-DCELL; zED-TP1-P/-LCD/-DCELL; zED-TP2-P/-LCD/-DCELL
L 3 m x Ø 4,45 mm -55 à 105ºC
pour zED-BTP-P/-LCD/-DCELL; zED-BTHP-P/-LCD/-DCELL


Entrées thermocouple et analogiques
Entrées tension et courant de procédé
Entrée tension: Différentielle; bidirectionnelle; ±100 mV, ±1 V, ±10 V
Impédance d'entrée: 400 kΩ
Courant d'entrée: Différentielle; bidirectionnelle; ±20 mA (5 Ω charge)
Précision: ±0,1% déviation maximale @ 25°C
Débit de lecture: Périodique (1 échantillon/mise à jour) ou continu (20 échantillons/seconde)
Conversion analogique-numérique: Sigma-Delta
Résolution: 16 bits
Coefficient de température: ±50 ppm/°C
Réjection de mode commun: 105 dB
Réjection de mode normal: 98 dB
Réchauffement à précision nominale: 30 minutes
Entrées thermocouple
Plage de température: consultez le graphique du thermocouple
Précision de température:
consultez le graphique de température
Stabilité de température:/0,08°C/°C
Coefficient de température :
±25 ppm/°C
Traçage de soudure froide thermocouple:
0,1°C/°C
Résistance thermocouple:
100 Ω max.
Type thermocouple Type (ITS 90):
J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (DIN J)
Réchauffement à précision nominale:
30 minutes


Général
Environnement (Emetteurs)
Plage de fonctionnement: -20º à 70ºC pour zED-P
Plage de fonctionnement: -18º à 55 ºC pour zED-DCELL
Plage de fonctionnement: -10º à 60ºC pour zED-LCD
Plage de fonctionnement de l'adaptateur: 0º à 40ºC pour zED-P, zED-LCD
Dimensions gaine: L: 136 x L: 82 x P: 39 mm
Matériau gaine: Polycarbonate
Protection gaine: IP65 (NEMA 4)

Transmission sans fil
Standard: IEEE 802.15.4, DSSS
Fréquence: 2,4 GHz (2400 à 2483,5 MHz), 16 canaux
Topologie du réseau: topologie en étoile
Plage: jusqu'à 90 m sans obstruction ou interférence.

Approbation: FCC: Part 15C. CE: EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, RTT&E 1999/5/EC.

Logiciel: iConnect (logiciel de configuration pour interface Ethernet), iLog (basé sur Excel pour enregistrement des données), et Alerte Par Mail (logiciel d'alerte par mail)
Alimentation
(zED-x-P, ZED-x-LCD)

Entrées: 5 Vcc, 0,8W max
Adaptateur a.c. (compris)
Sortie nominale: 5 Vcc @ 0,6 A
Entrée: 100 à 240 Vca, 50/60 Hz
Batterie de secours: une pile lithium 3,6 Vcc, fournie
Durée de vie: Estimation: 2 ans avec fréquence de 1 lecture/2 minutes; 7 mois pour option -TC

(zED-VI-P, ZED-VI-LCD)
Entrée: 9 Vcc, 1,2W max
Adaptateur a.c. (compris)
Sortie nominale: 9 Vcc @ 0,5 A
Entrée: 100 à 240 Vca, 50/60 Hz
Batterie de secours: une pile lithium 3,6 Vcc, fournie
Durée de vie: Estimation: 2 ans avec fréquence de 1 lecture/2 minutes; 7 mois pour option -VI 

(zED-DCELL)
Batterie: deux cellules D Alcalines 1,5 Vcc, fournies
Durée de vie: Estimation: 5 ans avec fréquence de 1 lecture/2 minutes

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
DISPOSITIFS AC END Propulsé (sans écran LCD)
  
zED-TP1-P-H2 Star
221,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Capteur de température sans fil avec sonde de bâton, ac alimenté
  
zED-THP-P-H2 Star
267,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Température sans fil et capteur d'humidité, ca alimenté
  
zED-THP2-P-H2 Star
294,00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Température sans fil et capteur d'humidité avec sonde courte M12, ca alimenté
  
zED-TC-P-H2 Star
267,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Double entrée thermocouple, alimenté en courant alternatif
  
zED-BTHP-P-H2 Star
321,00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Pression barométrique sans fil, température et capteur d'humidité, secteur alimentée
AC Propulsé terminaux avec écran LCD
  
zED-TP2-LCD-H2 Star
271,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Sonde de température avec patte de montage, alimenté en courant alternatif, affichage LCD
  
zED-THP-LCD-H2 Star
316,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Capteur de température et d'humidité, alimenté en courant alternatif, affichage LCD
  
zED-THP2-LCD-H2 Star
339,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Capteur de température et d'humidité avec sonde courte M12, alimenté en courant alternatif, affichage LCD
Batterie Propulsé FIN DES DISPOSITIFS
  
zED-TP1-CCELL-H2 Star
221,00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Capteur de température avec sonde de bâton, deux piles alcalines C-cellulaires
  
zED-TP2-CCELL-H2 Star
221,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Capteur de température avec patte de montage de la sonde, deux piles alcalines C-cellulaires
  
zED-TP2-LCD-CCELL-H2 Star
271,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Sonde de température avec patte de montage de la sonde, deux piles alcalines C-cellulaires, et l'écran LCD
  
zED-THP-CCELL-H2 Star
267,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
, Deux piles alcalines C-cellulaires capteur de température et d'humidité
  
zED-THP-LCD-CCELL-H2 Star
316,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Capteur de température et d'humidité, deux piles alcalines C-cellulaires, et l'écran LCD
  
zED-BTHP-CCELL-H2 Star
321,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
pression barométrique, température et humidité capteur, deux piles alcalines C-cellulaires
Faible puissance 24 Vdc FIN appareils sans écran LCD
  
zED-TP1-DC-H2 Star
271,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Capteur de température avec sonde de bâton, basse tension alimenté, cas horizontal
  
zED-THP-DC-H2 Star
316,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Capteur de température et d'humidité, basse tension alimenté, cas horizontal
  
zED-TC-DC-H2 Star
316,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Double entrée de thermocouple, basse tension alimenté, cas horizontal
Faible puissance 24 Vdc FIN DES DISPOSITIFS avec écran LCD
  
zED-TP1-LCD-DC-H2 Star
312,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Capteur de température avec sonde de bâton, basse tension alimenté, écran LCD, boîtier horizontal
  
zED-THP-LCD-DC-H2 Star
362,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Capteur de température et d'humidité, basse tension alimenté, écran LCD, boîtier horizontal
  
zED-TC-LCD-DC-H2 Star
362,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Double entrée de thermocouple, basse tension alimenté, écran LCD, boîtier horizontal
  
zED-VI-LCD-DC-H2 Star
362,00
Stock: 9 semaines
La directive RoHS indéterminée
Entrée analogique, à basse tension alimenté, écran LCD, cas horizontal
DISPOSITIF DE FIN Compact-commerce
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexezED-T
zED-T Star
123,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Unité de dispositif final compact avec capteur de température interne
  
zED-TH Star
175,00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Unité de dispositif final compact avec la température interne et le capteur d'humidité
  
zED-THP Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
La directive RoHS indéterminée
Unité de dispositif final compact avec la température extérieure et un capteur d'humidité
Sondes de remplacement haute puissance pour appareils End
  
zTHP2-P Star
90,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Sonde industrielle à court extérieur avec capteur de température et d'humidité, connexion M12 (pas de câble)
  
zBTP-P Star
95,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Sonde industrielle externe avec la pression barométrique, capteur de température, 3 m (10 ') câble et connecteur M12
  
zBTHP-P Star
138,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Sonde industrielle externe avec pression barométrique, la température et capteur d'humidité, 3 m (10 ') câble et connecteur M12
Coordonnateurs et COMPTEUR / CONTRÔLEUR (récepteurs)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexezCDR
zCDR Star
271,00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Coordonnateur, qui peut supporter jusqu'à 32 terminaux (tout type zED sauf zED-VI)
  
zCDR-VI Star
235,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Coordonnateur, qui peut supporter jusqu'à 32 (entrée analogique seulement) terminaux
CALIBRAGE Pour les nouvelles unités
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU
CAL-3-HU Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
La directive RoHS indéterminée
Certificat d'étalonnage traçable NIST, trois points d'humidité : 25 %, 50 %, 75 %, 1 point de température de 25 °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU-P-T
CAL-3-HU-P-T Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
La directive RoHS indéterminée
Certificat d’étalonnage traçable NIST, trois points d’humidité, de pression atmosphérique et de température
  
CAL-3-P Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
La directive RoHS indéterminée
Certificat d’étalonnage traçable NIST, trois points de pression atmosphérique et température 25 °C
Sondes de remplacement calibrées, y compris un certificat d'étalonnage haute puissance pour appareils End
  
zBTP-P-CAL-3-P Star
167,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Remplacement sonde externe industriel avec la pression barométrique et capteur de température, câble de 3m (10 pi) avec certificat d'étalonnage NIST. Trois (3) Points barométrique de pression, de température 25C.
  
zBTHP-P-CAL-3-HU-P-T Star
285,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Remplacement sonde externe industriel avec la pression barométrique et capteur de température, câble de 3m (10 pi) avec certificat d'étalonnage NIST. Trois (3) humidité, les points de pression barométrique et de température
Sondes de remplacement calibrées, y compris un certificat d'étalonnage pour les appareils compacts Fin
  
zBTP-CAL-3-P Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
La directive RoHS indéterminée
Remplacement sonde externe industriel avec la pression barométrique et capteur de température, câble de 3m (10 pi) avec certificat d'étalonnage NIST. Trois (3) Points barométrique de pression, de température 25C.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeIP-PCI-10P
IP-PCI-10P Star
19,25
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Polyéthylène poreux Cap sonde industrielle, pour les environnements humides, paquet de 10. Pour seulement sondes industrielles externes.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeIP-SC
IP-SC Star
24,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
  
IND-KIT Star
7,20
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Remplacement Kit de montage, pour les sondes industrielles externes.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-BATT
UWTC-BATT Star
14,25
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Remplacement pile de sauvegarde, AA Lithium 3,6 V, pour zED-xP et UWTC / UWRTD
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Un système complet sans fil nécessite aumoins un émetteur (zED-x-x) et un coordonnateur/récepteur (zCDR).