Capteur intelligent sans fil pour surveillance en ligne

zSeries

Capteur intelligent sans fil pour surveillance en ligne | zSeries

Capteur intelligent sans fil pour surveillance en ligne

271,00 zCDR

  • Température
  • Humidité
  • Pression barométrique
  • Alertes par mail
  • Serveur Web
  • Aucun logiciel spécial requis
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les capteurs sans fil

External SensorsLe nouveau système OMEGA® zSeries de capteurs sans fil a été conçu pour surveiller en ligne la température, l'humidité et la pression barométrique dans les unités CVCA ou de refroidissement.

Les petits émetteurs sans fil peuvent être montés discrètement au mur dans des salles blanches, laboratoires, musées, salles serveurs, entrepôts, et n'importe quelle installation éloignée. Les émetteurs sans fil sont alimentés par deux piles "AA" 1,5V alcalines (comprises) qui sont économiques et en grande croissance.

L'émetteur peut transmettre jusqu'à une distance de 91 m (sans obstruction ou interférence) à un récepteur ("Coordinateur") connecté à un réseau Ethernet ou Internet. Le système sans fil conforme aux normes IEEE 802.15.4 en opérant à 2,4 GHz.

Le système OMEGA zSeries vous permet de surveiller et d'enregistrer la température, l'humidité relative, et la pression barométrique sur un réseau Ethernet ou Internet sans devoir utiliser un logiciel spécial - seulement votre navigateur Web.

OMEGA vous offre une sélection d'émetteurs pour fonctionner avec de multiples unités. Chaque émetteur peut supporter 1 ou 2 capteurs. Les émetteurs sont disponibles avec des capteurs intégrés, sondes externes, et avec des capteurs à la fois intégrés et externes. Les capteurs externes sont conçus pour fonctionner dans des environnements rigoureux tels que des conditions climatiques difficiles, des systèmes CVCA, des congélateurs et réfrigérateurs. Par exemple, vous pouvez selectionner un émetteur qui a un capteur interne et un capteur externe pour surveiller la température et l'humidité à la fois à l'intérieur et à l'exterieur des systèmes à atmosphère contrôlée.

Chaque coordinateur zSeries peut supporter jusqu'à 32 émetteurs. Le coordinateur comprend des adaptateurs a.c. pour fonctionner avec n'importe quelle tension dans le monde de 100 à 240 Vca et 50 à 60 Hz. Le coordinateur se connecte directement à un réseau Ethernet ou Internet. Contrairement à un RS232 ou un dispositif USB, il ne nécessite aucun ordinateur hôte.

Le coordinateur zSeries est un nœud indépendant sur le réseau qui transmet et reçoit des données dans des paquets standard TCP/IP. Il peut être facilement configuré à partir d'un navigateur Web et peut être protégé par un mot de passe. En utilisant un réseau local Ethernet ou Internet, l'utilisateur entre l'adresse IP (tel que 192.168.1.200) ou un nom facile à retenir (tel que «Entrepôt 5» ou «Labo calibration») et le coordinateur sert la page Web avec les lectures actuelles.

Le périphérique peut déclencher une alarme si une variable monte au-dessus ou en-dessous du point de consigne que vous pouvez régler. Votre alarme peut être envoyé par mail à un individu ou à une liste de diffusion, y compris par SMS aux téléphones mobiles Internet et PDAs. Le logiciel OMEGA «Alerte par mail» est un programme gratuit et simple qui est fourni avec cet appareil.

Le système OMEGA zSeries sans fil est facile à installer et à utiliser, et possède la technologie primée de l'iServer OMEGA avec un serveur Web intégré qui ne nécessite aucun logiciel spécialisé.

Le système OMEGA sert les pages Web actives pour afficher les lectures en temps réel et les graphiques de température, humidité et pression barométrique. Vous pouvez également enregistrer les données en format standard pour pouvoir les utiliser dans un tableau ou un programme de saisie des données tel que Excel ou VBX (Visual Basic). OMEGA offre un programme simple et gratuit pour l'enregistrement des données dans Excel.

Le graphique virtuel sur la page Web est un applet JAVA™ qui enregistre un graphique Applet sur un réseau local ou Internet en temps réel. Avec le système OMEGA zSeries vous n'avez plus besoin de consacrer votre temps et votre argent à vous renseigner sur un programme de logiciel propriétaire pour pouvoir enregistrer les données.

Les graphiques sont totalement réglables en temps réel. Par exemple, le graphique peut afficher une minute, une heure, un jour, une semaine, un mois, ou un an. La température peut être tracée en utilisant la gamme complète (-40 à 125°C, et 0 à 100% HR) ou une plage définie telle que 20 à 30°C.

OMEGA offre un logiciel serveur OPC qui facilite l'intégration du système zSeries sans fil avec de multiples programmes d'automatisaton et de saisie des données offerts par Omega, Wonderware, iConics, Intellution, Rockwell Automation, et National Instruments, entre autres. 

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques du capteur (zED)
Humidité relative
Précision/gamme zED-BTH, zED-TH, -THP:
±2% pour 10 à 90%; ±3% pour 0 à 10% et 90 à 100%
Hystérésis: ±1% HR
Non linéarité: ±3%
Répétabilité: ±0,1°C
Résolution: 0,1%

TEMPERATURE
Précision/gamme*

    zED-T (capteur interne):
    ±0,5°C pour 10 à 55°C, ±1°C pour -18 à 10°C 
    -TP1, -TP2 (capteur externe):
    ±0,5°C pour 10 à 85°C, ±1°C pour -40 à 10°C et 85 à 125°C 
Précision/gamme*
    zED-BTH, zED-TH (capteur interne):
    ±0,5°C pour 0 à 45°C, ±1°C pour -18 à 0°C et 45 à 55°C 
    -THP (capteur externe):
    ±0,5°C pour 0 à 45°C, ±1°C pour -18 à 0°C et 45 à 70°C, ±2°C pour -40 à -18°C et 70 à 124°C
Précision/gamme*
    zED-BT (capteur interne):
    ±0,8°C @ 20°C, ±2°C pour -18 à 55°C
    -BTP (capteur externe):
    ±0,8°C @ 20°C, ±2°C pour -40 à 85°C
*Note: plages de température étendues pour les sondes externes uniquement, plage de fonctionnement de l'émetteur est de -18 à 55°C.
Résolution: 0,1°C
Répétabilité: ±0,1°C pour zED-BTH, zED-TH, -THP

PRESSION BAROMETRIQUE
Précision/gamme zED-BTH, zED-BT, -BTP: ±2 mb pour 10 mb à 1100 mb (1 kPa à 110 kPa)
Résolution: 0,1 mb

CARACTERISTIQUES DE LA SONDE EXTERNE(zED)
Sonde industrielle:
    gaine 316, 137 x Ø 16 mm pour zED-xx-BTP, zED-xx-THP
Sonde mince:
    tube plastique ABS, 152,4 x Ø 6,35 mm pour zED-xx-TP1
Sonde avec montage à goujon:
    tube cuivre, 53,4 x Ø 7,92 mm; trou de montage Ø 4,72 mm pour zED-xx-TP2
Câble: L 3 m x Ø 5,72mm 
Plage de fonctionnement standard - câble: -40 à 125°C pour zED-xx-TP1, -TP2, -THP;
-55 à 105°C pour zED-xx-BTP
Câble à haute température en option (-ET): Ø 2,62mm -80 à 200°C 

CARACTERISTIQUES INTERFACE (zCDR)
Ethernet: 10Base-T 
Protocoles supportés: TCP/IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, et Telnet
Indicateurs DEL: Activité du résau, lien activité, diagnostic, réception et puissance
Gestion: Configuration et surveillance du périphérique par serveur Web intégré
Serveur Web intégré: Sert les pages Web (applets JAVA™) contenant des données en temps réel et des graphiques d'actualisation actifs dans les intervalles de temps configurables

ALIMENTATION (zCDR)
Puissance à l'arrivée: 9 à 12 Vcc.
Consommation: 2,5 W max.
Adaptateur a.c. universel compris:
Puissance nominale: 9 Vcc @ 0,5 A
Puissance consommée: 100 à 240 Vac, 50/60 Hz

ALIMENTATION (zED)
Pile alcaline: deux piles 1,5 Vcc (comprises)
Durée de vie: Estimation: 2 ans avec fréquence de 1 lecture/2 minutes 

TRANSMISSION SANS FIL
Protocole: IEEE 802.15.4
Fréquence: 2,4 GHz, 16 canaux
Topologie de réseau: topologie en étoile
Gamme: Jusqu'à 91 m sans obstructions ou interférence

ENVIRONNEMENT
Plage de fonctionnement (zED): -18º à 55ºC, 90% HR sans condensation
Plage de fonctionnement (zCDR): 0º à 70ºC, 90% HR sans condensation
Température de stockage: -40 à 125°C

GENERAL
Approbation/standard:
CE: EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, RTT&E 1999/5/EC
FCC: Part 15C

Logiciel: Micrologiciel peut être mise à niveau par l'utilisateur; y compris un programme Excel pour l'enregistrement de données automatique à des intervalles de temps définies, compatible avec tous les systèmes d'exploitation

Dimensions

Un système complet sans fil nécessite un Coordinateur (zCDR) et aumoins un (1) Emetteur (zED-*).

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexezCDR
zCDR Star
271,00
Stock: En stock
 
Coordinateur, qui peut supporter jusqu'à 32 periphériques
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexezED-T
zED-T Star
123,00
Stock: 1 semaine
 
Emetteur avec capteur de température interne
  
zED-TH Star
175,00
Stock: En stock
 
Emetteur avec capteur de température interne et capteur d'humidité
  
zED-BT Star
175,00
Stock: 1 semaine
 
Emetteur avec pression barométrique interne et capteur de température
  
zED-BTH Star
221,00
Stock: En stock
 
Emetteur avec pression barométrique interne et capteur de température et humidité
Etalonnage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU
CAL-3-HU Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat de calibration traçable;3 points humidité: 25%, 50%, 75%, 1 point température: 25°C (pour les unités nouvelles)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU-P-T
CAL-3-HU-P-T Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat de calibration traçable; 3 points humidité, pression barométrique, et température (pour les unités nouvelles)
  
CAL-3-P Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat de calibration traçable; 3 points pression barométrique, température 25°C (pour les unités nouvelles)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Un système sans fil complet nécessite un coordinateur (zCDR) et au moins un émetteur (zED-*).
D'autres combinaisons sont également possibles, contactez notre service de ventes pour plus d'information.
Exemple de commande: (1) ZED-T émetteur de température sans fil avec capteur interne, €123,00  plus (1) ZCDR Récepteur sans fil pour jusqu'à 32 capteurs/émetteurs, €271,00, €123,00 + 271,00 = €394,00