Restriction of Hazardous Substances (RoHS2)


La directive 'Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU' (RoHS2) est entrée en vigueur le 2 janvier, 2013. Conformément à RoHS2 , la directive RoHS s'applique désormais aux produits dans les catégories 8 et 9 d'équipements électriques et électroniques (EEE ) précédemment exclus (dispositifs médicaux et les instruments de contrôle et de surveillance). Cependant, RoHS2 traite des mêmes substances dangereuses et les mêmes limites maximales de concentration que la Directive 2002/95 / CE ( RoHS1 ). Par conséquent, tous les produits qui étaient en conformité avec les restrictions de substances de RoHS1 demeurent conformes aux restrictions de substances de RoHS2.

Comme RoHS1 qui a été adoptée pour améliorer la qualité de l'environnement, RoHS2 limite l'utilisation des six substances suivantes (quatre métaux lourds et deux retardateurs de flamme bromés) dans les équipements distribués aux Etats membres de l'Union européenne .

1.Le plomb (Pb)0.1%
2.Le mercure (Hg)0.1%
3.Le cadmium (Cd)0.01%
4.Le chrome hexavalent (Cr VI)0.1%
5.Les polybromobiphényles (PBB)0.1%
6.Les polybromodiphényléthers (PBDE)0.1%


En tant que société respectueuse de l'environnement, Omega Engineering, Inc. s'engage à respecter la directive RoHS2 par une surveillance continue et diligente de nos vastes lignes de produits de température, pression, débit, pH, chauffage, et acquisition de données.

Le statut RoHS2 d'un produit peut également être vérifié sur le site web d'Omega en saisissant la référence produit dans la case ci-dessous. Veuillez visiter omega.com périodiquement pour vérifier les additions récentes. Il est de l'intention d'Omega de surveiller et mettre à jour l'état de conformité RoHS2 et de mettre à disposition les dernières informations.


: