NUMÉRO VERT 0805 541 038 | INTERNATIONAL +33 01 57 32 48 17
Acceuil >> Produits des Pression, la contrainte et de la force >> Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de co... >> Capteurs de force en compression miniatures

Capteurs de force en compression miniatures


Capteurs de force  en compression miniatures

<b></b>LCM304 Series LCM304 Series
Capteur de Force en Compression, 0-200 à 0-50,000 Newton
Acier Inox, dia. 25mm

Voir les données »
 
LCMKD Series LCMKD Series
capteur de force miniature en compression, industriel, 0-10 à 0-5 000 Newtons
Voir les données »
<b></b>LCM305 Series LCM305 Series
Capteur de Force Miniature en Compression, Bouton, 0-100 N à 0-50 kN
diamètre 51mm, acier inoxydable

Voir les données »
 
<b></b>LCMGD Series LCMGD Series
Capteur de Force Miniature en Compression, Bouton, 0-100N à 0-200kN
Voir les données »
IN-USBH IN-USBH
Conditionneur de signaux en ligne étalonnable sur site
Pour les transducteurs mV, logiciel gratuit inclus

Voir les données »
 
Série LC302/LCM302<br> Série LC302/LCM302

Capteurs de force de compression en acier inoxdable, 19 mm (0,75") de diamètre,
modèles standards et métriques

Voir les données »
Série LC304/LCM304 Série LC304/LCM304
Capteur de charge de compression en acier inoxydable, 25,4 mm (1") de diamètre
modèles standards et métriques

Voir les données »
 
Série LC305/LC315 LCM305/LCM315 Série LC305/LC315 LCM305/LCM315
Capteur de force de compression miniature en acier inoxydable, 51 mm (2")
à trous de fixation, modèles standards et métriques

Voir les données »
Série LC307/LCM307 Série LC307/LCM307
Capteur de force miniature de type "haut de forme" à haute capacité
modèles standards et métriques

Voir les données »
 
Série LCGD/LCMGD Série LCGD/LCMGD
Capteurs de force de compression miniatures et industriels, modèles standard et métriques
Voir les données »
Série LCKD/LCMKD Série LCKD/LCMKD
Capteurs de force de compression ultra-miniatures et industriels, modèles standards et métriques
Voir les données »
    

Les produits suivants sont aussi disponibles mais les fiches techniques n'ont pas encore été traduites

<b></b>LCM302 Series LCM302 Series
Button Style Compression Load Cell, 0-100 to 0-5000 Newtons. 19mm Dia. SS
Voir les données »
 
LCM307 Series LCM307 Series
Top Hat Style Miniature High-Capacity Load Cell
Voir les données »
DFG-RS3 DFG-RS3
Force or Torque Indicators with Remote Sensors
Voir les données »
 
LC321 LC321
Miniature Compression Load Cell with Threaded Centre Hole
Voir les données »
LCGB Series LCGB Series
Miniature Compression Load Cell
Industrial Design with Through-Body Mounting Holes

Voir les données »
    



MMV | 6 | 009
PRESSURE-F03