NUMÉRO VERT 0805 541 038 | INTERNATIONAL +33 01 57 32 48 17
Acceuil >> Produits des Pression, la contrainte et de la force >> Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de co... >> "S" Capteurs de force en "S"

"S" Capteurs de force en "S"


"S" Capteurs de force en

<b></b>LCM101 and LCM111 Series LCM101 and LCM111 Series
Capteur de Force en S, acier inox, ±10 kgf à ±10,000 kgf
Voir les données »
 
Série LC105/LCM105<br>Série LC115/LCM115<br> Série LC105/LCM105
Série LC115/LCM115

CAPTEURS DE FORCE EN « S » EN ALUMINIUM
MODÈLES STANDARDS ET MÉTRIQUES ÉCONOMIQUES HAUTE PRÉCISION

Voir les données »
IN-USBH IN-USBH
Conditionneur de signaux en ligne étalonnable sur site
Pour les transducteurs mV, logiciel gratuit inclus

Voir les données »
 
La gamme LCCE La gamme LCCE
Cellules de charge en « S » à faible étendue, avec protection contre la surcharge à 500 %
Voir les données »
Série LC101/LCM101<br>Série LC111/LCM111<br> Série LC101/LCM101
Série LC111/LCM111

Capteurs de force en « S » entièrement en acier inoxydable
Voir les données »
    

Les produits suivants sont aussi disponibles mais les fiches techniques n'ont pas encore été traduites

LCR Series LCR Series
S-Beam Load Cells
High Accuracy
Rugged for Industrial Applications

Voir les données »
 
DFG-RS3 DFG-RS3
Force or Torque Indicators with Remote Sensors
Voir les données »
LC105 LC105
S Beam Load Cells
High Accuracy, Economical

Voir les données »
 
LCCA LCCA
High Accuracy S-Beam Load Cells
Voir les données »



MMV | 6 | 009
PRESSURE-F05