Votre source pour la mesure et le Contrôle de Procédés

Rotamètres


Mesurant le débit de liquides et de gas, les rotamètres possèdent une échelle de lecture linéaire, une gamme relativement étendue et une faible perte de pression. Ils sont simple à installer et à entretenir.

FL3600; FL3800
FL3600; FL3800
Rotamètres de 65 et 150 mm. Nouveau design, remplacement du tube plus facile et lisibilité améliorée
Achetez maintenant »
Série  FLD1000/2000
Série FLD1000/2000
Rotamètres à lecture directe encastrables ou en ligne
Achetez maintenant »
Série FL-1800
Série FL-1800
Rotamètres pour applications corrosives; capacités: 0,054 à 573 cm³/min. d'eau, 4,9 cm³/min. à 23,5 l/min. d'air
Achetez maintenant »
Série FL-2000
Série FL-2000
Débitmètres à flotteur en acrylique
Achetez maintenant »
Série FL-3000/3100
Série FL-3000/3100
Rotamètres Avec Soupapes En Ptfe
Achetez maintenant »
Série FLD
Série FLD
Rotamètres à lecture directe
Achetez maintenant »
 

Les produits suivants sont également disponibles mais les fiches techniques sont en anglais.

Variable Area Rotameters Product Finder
Variable Area Rotameters Product Finder
New Variable Area Rotameters Product Finder - It's the easiest way to sort through our selection of rotameters to find the right product for your application
Achetez maintenant »
FL-1,2,3,4,5,6,7,8GP
FL-1,2,3,4,5,6,7,8GP
Multi-tube Rotameters/Gas Proportioning Rotameters
Achetez maintenant »
FL-2500
FL-2500
Direct Read Acrylic Rotameter Kits
Achetez maintenant »
FL-45200A
FL-45200A
High-capacity In-line Flowmeters
Achetez maintenant »
FL-5000
FL-5000
Glass Tube Flowmeters
E-Z Tube Change With Magnifying Front Shield

Achetez maintenant »
FL-75
FL-75
Low Cost Industrial Rotameters With Capacities: 0.5 to 200 GPM of Water
Achetez maintenant »
FL-W7100 Series
FL-W7100 Series
Direct Reading Analog Display Flowmeters
Achetez maintenant »
FL30000
FL30000
Economical Flowmeters For Measuring Water In a Closed Pipe System
Achetez maintenant »
FL4000 Series
FL4000 Series
OEM Style Acrylic Rotameters
Achetez maintenant »
FL45100
FL45100
In-line Flowmeters With Half Union Adaptors
Achetez maintenant »
FL600
FL600
Stainless Steel Frame Flowmeters
Achetez maintenant »
FL7000 Series
FL7000 Series
OEM Style Acrylic Rotameters
Achetez maintenant »
FL900
FL900
Heavy Duty Flowmeters With Stainless Steel Enclosures
Achetez maintenant »
FLD100 Series
FLD100 Series
Stainless Steel Frame Industrial Flowmeters
Achetez maintenant »
FLT Series
FLT Series
ACCESSORY FLOWTUBES For Use with FL-3000 Series Rotameters, Multitube Assemblies and Gas Proportioners
Achetez maintenant »