Descriptions des options de:
(1)
1/4 DIN Process Temperature Select:CN3420 pour 1/4 DIN process controller
CN3421 pour 1/4 DIN Process controller with one digital input remote setpoint and retransmission
CN3422 pour 1/4 DIN process controller with one alarm
CN3423 pour 1/4 DIN process controller with one alarm plus one digital input and a remote setpoint and including RS-485 digtal communications
CN3424 pour 1/4 DIN process controller with two alarms plus a digital input and remote Setpoint
CN34-SW pour Windows-based Software
(2)
Power Option Select:Rien (champ vide de congé) pour Vac Powered Controller or Software
-24VDC pour 24 Vdc Powered Controller
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.