Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers

CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series

1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers | CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series

1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers

3 ans de garantie CE
  • 4-Digit Display
  • 5 Alarm Configurations
  • Single Ramp and Soak
  • PID Heat-Cool Control
  • NEMA-4 (IP66) Faceplate
  • Sleeve Mounting
  • Security Lockouts
  • UL Recognized

    OPTIONAL
  • RS-232 or RS-485 Communications
  • Communications Software: CN9-SW
  • Low Voltage Power

    Ask Sales about the related CSC32
    Benchtop Controller Series!
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription

The 1/32 DIN CN9500, 1/16 DIN CN9300 Single Display and 1/16 DIN CN9400 Dual Display controllers follow the OMEGA tradition of innovative design. Building on the success of the CN132 and CN9000A series, the new models include several new features, the most important being the option of a low cost serial communicating system with easy to use Windows-based software. The CN9-SW series software bridges the gap between the "stand alone" system and full SCADA of Fieldbus control networks by providing a facility for remote supervision of up to 32 instruments using MODBUS protocol. It requires only a modest investment and can be operated by anyone with a medium specification PC or laptop that can be run with Windows 95, 98, NT, or XP.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
CN9311
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Single Display. Relay on Output 1. Relay on Output 2
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN9322
CN9322
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Single Display. dc Pulse on Output 1. dc Pulse on Output 2
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN9412
CN9412
526.30
Stock: 1 semaine
 
1/16 DIN Dual Display. Relay on Output 1. dc Pulse on Output 2.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN9422
CN9422
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Dual Display. dc Pulse on Output 1. dc Pulse on Output 2.
  
CN9511
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/32 DIN Single Display. Relay on Output 1. Relay on Output 2
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN9512
CN9512
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/32 DIN Single Display. Relay on Output 1. dc Pulse on Output 2
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN9522
CN9522
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/32 DIN Single Display. dc Pulse on Output 1. dc Pulse on Output 2
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN96111TR
CN96111TR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermocouple or RTD Input, 3 Mechanical Relay Outputs
  
CN96411TR
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermocouple or RTD Input, 1 4-20 mA Output, 2 Mechanical Relay Outputs
Accessories and Option Cards
  
BD9-C2
€133.92
Stock: 1 semaine
 
RS-232 Communications Board. Field Installable.
  
BD9-C4
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
RS-485 Communications Board. Field Installable.
  
TP4
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Trim Plate adapter, 1/16 to 1/4 DIN panel cutout. Field Installable.
  
TP6
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Trim Plate adapter, 1/16 to 1/8 DIN panel cutout. Field Installable.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€59.40
Stock: En stock
 
120/240 Vac Snubber used for Inductive Loads. Field Installable.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN9-SW
CN9-SW
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Software for either RS-232 or RS-485 communications (refer to CN9-SW specifications. Compatible with Windows 95 and Windows NT.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPP-4
DPP-4
€1,172.00
Stock: 1 semaine
 
1/16 DIN Panel Punch
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Note: one communications option can be ordered per unit. Field installable communications boards can be installed in the field.
*Low voltage power option is not field installable and available only on the following models: CN9312, CN9322, CN9512 and CN9522.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) PID Autotune Temp/Process Controllers Select:
CN9311 pour 1/16 DIN Single Display
CN9312 pour 1/16 DIN Single Display
CN9322 pour 1/16 DIN Single Display
CN9411 pour 1/16 DIN Dual Display
CN9412 pour 1/16 DIN Dual Display
CN9422 pour 1/16 DIN Dual Display
CN9511 pour 1/32 DIN Single Display
CN9512 pour 1/32 DIN Single Display
CN9522 pour 1/32 DIN Single Display

(2) Communications Option Select:
Rien (champ vide de congé) pour Standard Unit
-C2 pour RS-232 Communications
-C4 pour RS-485 Communications

(3) Low Voltage Power Select:
Rien (champ vide de congé) pour Standard Unit
-LV pour 12-24 Vac/Vdc Low Voltage Power (see*above)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.

Manuels de Produit:

Télécharger CN9500
Télécharger CN9400
Télécharger CN9300
Télécharger CN9-SW
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.