Descriptions des options de:
(1)
Input Types Select:-TC pour Thermocouple
-MA pour Current to 20 mA dc
-MV pour Voltage to 100 mV
-RTD pour pt RTD 3-wire 100 ohm
-V pour Voltage to 10 V
(2)
Options Select:Rien (champ vide de congé) pour No Option
-AL pour Dual Alarms
-ALL pour Dual Latching Alarms
-AO1 pour 0 to 10 mV dc Recorder Output
-AO2 pour 4 to 20 mA dc Recorder Output
-AO3 pour 0 to 10 V dc Recorder Output
-RS232 pour RS232 Communications
-RS485 pour RS485 Communications
-RS422 pour RS422 Communications
-XP pour Transducer Power Supply
-24VAC pour 24 Vac Power Supply
-24VDC pour 24 Vdc Power Supply
-AL-AO1 pour Dual Alarms with 0 to 10mV dc Recorder Output
-AL-AO2 pour Dual Alarms with 4 to 20 mA dc Recorder Output
-AL-AO3 pour Dual Alarms with 0 to 10 V dc Recorder Output
-AL-RS232 pour Dual Alarms with RS232 Communications
-AL-AO1-XP pour Dual Alarms with 0 to 10 mV dc Recorder Output and a Transducer Power Supply
-ALL-24VDC pour Dual Latching Alarms with 24 Vdc Power Supply
-ALL-RS232 pour Dual Latching Alarms with RS232 Communications
-AL-AO1-RS232 pour Dual Alarms with 0 to 10mV dc Recorder Output and RS232 Communications
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.